Hungary Hungarian

Kassow Robots

7-tengelyes kollaboratív robotkar

További információ

Kassow Robots – 7-tengelyes kobotok – az automatizálás jövőjének rugalmas alakítása Bosch Rexroth-tal

A Kassow Robots már a Bosch Rexrothoz tartozik. Ezzel az erős együttműködéssel tovább javítjuk a robottechnológia terén elért eredményeinket, és egyesítjük erőinket, hogy még több értéket teremtsünk ügyfeleink számára.

A dániai Koppenhágában alapított Kassow Robots egyedülálló és hatékony 7-tengelyes, könnyű kollaboratív robotokat fejleszt és gyárt ipari alkalmazásokhoz.

5–18 kg teherbírás és 850–1800 mm hatótávolság – akár másodpercenként 225 fokos csuklósebességgel. Az öt könnyű, 7-tengelyes kobot gyakorlatilag pillanatok alatt munkába állítható – bármilyen méretű vállalatnál.

A kobotok egyszerre biztosítanak nagy sebességet és teljesítményt, nagy hatótávolsággal és nagy teherbírással. A kobotok felhasználóbarátsága nagyfokú rugalmasságot biztosít a vállalatok számára, és lehetővé teszi a kkv-k (kis- és középvállalkozások) számára, akik nem alkalmaznak házon belül robotikai szakembereket, hogy komplex automatizálási és programozási feladatokat költséghatékonyan és önállóan megoldjanak.

Strong. Fast. Simple.

Kassow Robots kollaboratív robotok ipari alkalmazásokhoz.

Előnyök

Egy Kassow robot erős, gyors és egyszerű, de ennél sokkal többről van szó. Segíthetünk abban, hogy hatékonyabban alakítsa gyártási folyamatait és versenyképesebbé tegye a vállalkozását.

Nagy hatótávolság, nagy teherbírás

Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot, pontosságot és sebességet, a legkisebbtől a legnehezebb rakományokig – bármilyen területen is kívánja őket alkalmazni, robotjaink könnyedén megbirkóznak a feladattal.

Erős, könnyű, strapabíró

Robotjaink masszív felépítésűek, nagyon erős anyagokból készülnek, teljesen alumínium felülettel. Az öt modell kivételes tartósságot kínál, és optimális teljesítményt biztosít minden környezetben.

Könnyű áthelyezés és sokoldalúság

Kobotjainkat úgy terveztük, hogy az összeállításuk és programozásuk egyszerűen és hatékonyan elvégezhető legyen. Ezek a könnyű és kis helyigényű kobotok akadálymentesen áthelyezhetők különböző területekre és alkalmazásokba, még rendkívül szűk helyeken is.

Költséghatékony automatizálás

Kobotjaink gyorsan megtérülő befektetést kínálnak, és számos kihívásra képesek megoldást nyújtani. Legyen szó akár ismétlődő, akár összetett feladatok automatizálásáról, a kobotok alkalmazottai segítségére vannak az értékteremtés során a vállalkozása számára.

Szeretne többet megtudni a Kassow Robots termékekről?

Töltse le prospektusunkat!
Prospektus a 7-tengelyes kobotokról, amelyek rugalmasan alakítják az automatizálás jövőjét.

Alkalmazások

Ha kobotjaink alkalmazásáról van szó, akár a „Semmi sem lehetetlen” mottót is választhatnánk. Az alábbi piktogramok csak néhány példát mutatnak be.

Piktogram: Hegesztés

Hegesztés

Piktogram: Csomagolás és raklapozás

Csomagolás és raklapozás

Piktogram: CNC és gépi továbbítás

CNC és gépi továbbítás

Piktogram: Kiszedés és elhelyezés

Kiszedés és elhelyezés

Piktogram: Minőségellenőrzés

Minőségellenőrzés

Piktogram: Csavarozás

Csavarozás

Piktogram: Címkézés

Címkézés

Piktogram: Adagolás

Adagolás

Sikertörténetek

A 7-tengelyes robotkar döntő előnyt és hatékonyabb folyamatokat biztosít. Olvassa el a sikertörténeteket, és ismerje meg a 7-tengelyes kobotot működés közben.

A 7-tengelyes kobot munka közben: CNC eszterga berakása.

CNC megmunkálás termelékenységének drámai növelése

A KR1410 munka közben: CNC eszterga berakása

Címkézés szűk helyen a Kassow Robots kobotjával.

Címkézés szűk helyen a KR810-zel

A 7-tengelyes KR810 Process – címkék hatékony felrakása korlátozott méretű helyen

Kassow Robots 7-tengelyes kobot az élvonalbeli ragasztáshoz.

7-tengelyes kobot az élvonalbeli ragasztáshoz

KR1205 működés közben: 8 lépés a jobb teljesítmény és minőség felé a ragasztás és élzárás területén

Nagy teljesítményű technológia egyszerűen

Ismerje meg a 7-tengelyes kobotokat. Tapasztalja meg a pontosság magasabb szintjét.
Az 5 modellből álló választék lehetővé teszi, hogy a sarkok mögé is benyúljon, és a legigényesebb gyártási feladatokat is elvégezze.

Látogasson el a Kassow Robots honlapjára