Üdvözöljük a nagy teherbírású aktuátorok világában!
EMC-HP (High Power) elektromechanikus hengerünk ideális megoldás olyan vállalatoknál, ahol nagy teljesítményű és rugalmas aktuátorokra van szükség. A nagy igénybevétellel járó alkalmazásokra tervezett EMC-HP strapabíróságot, pontosságot és alkalmazkodóképességet kínál. Kompakt tervezése és tökéletes szigetelése (IP54) révén hosszú élettartamot és magas szintű folyamatos teljesítményt garantál még extrém körülmények között is. Az opcionális vízhűtés és a karbantartást megkönnyítő kenés nagy erők mellett is megbízható működést biztosít.
A nagyfokú pontossággal bíró bolygóműves menetes hajtás lehetővé teszi a több tonnás terhek pontos pozicionálását, miközben az EMC-HP rugalmassága lehetővé teszi a paraméterek tetszés szerinti módosítását és komplex mozgásprofilok megvalósítását. Az új 190-es és 220-as méretekkel akár 250 kN erővel is megvalósíthat alkalmazásokat a legszűkebb helyeken is. Az integrált érzékelőcsomag szolgáltatja a termelékenység és az élettartam maximalizálásához elengedhetetlen információkat.
A Bosch Rexrothnál mindent egy kézből kap: a mechanikát, a szervohajtást, a vezérlőrendszereket és a globális szervizt is. Az EMC-HP ideális, nagy teherbírású aktuátor a teljesítmény és a rugalmasság terén támasztott legmagasabb szintű követelményekhez. Lépjen velünk kapcsolatba és ismerkedjen meg a megoldásainkkal!
Termékinformáció
Kérje szakértőink segítségét, személyre szabott megoldásért!