Linear Motion Designer tervezési és méretezési program. Linear Motion Designer tervezési és méretezési program

Modern – biztonságos – interaktív – naprakész

Töltse le Linear Motion Designer programot

Méretező program lineáris sínvezetékekhez és orsós hajtásokhoz

A Bosch Rexroth a „Linear Motion Designer (LMD)” tervezési és méretezési programmal egy olyan segédeszközt kínál, amellyel egyszerűen méretezhetők a profilsín rendszerek, a golyóshüvelyes rúdvezetékek és az orsós hajtások. A szoftver a Bosch Rexroth görgős, golyós és miniatűr sínvezetékek, golyósorsós és bolygóműves hajtások, valamint a golyóshüvelyes rúdvezetékek teljes választékát felöleli.

A lineáris mozgatástechnika szakértője olyan felhasználóbarát szoftveres megoldást készített, amely a gyakorlati tervezés minden követelményét kielégíti, és egyedülálló lehetőséget biztosít a mérnökök számára a lineáris mozgatástechnikai elemek kiválasztása és méretezése során.

  • Az összes Rexroth profilsín rendszer, golyóshüvelyes rúdvezeték és orsós hajtás optimális méretezése, a biztonsági szempontok figyelembevételével történik
  • Időmegtakarítás az intuitív kezelhetőség, valamint az integrált digitális tervezés és ellátási lánc révén
  • Egyszerűsített tervezési folyamat az alkatrészek kiválasztásától kezdve, a konfigurálható CAD fájlon keresztül, egészen az eShopban történő megrendelésig
  • Folyamatos fejlesztés és automatikus frissítési funkció



Profilsínek lehetséges kombinációi:
Vezetősínek száma: 1 1 2 2 2 2
Golyós kocsik száma: 1 2 2 4 6 8
Golyóshüvelyes rúdvezetékek lehetséges kombinációi:
Rúdvezetékek száma: 1 1 2 2 2 2
Golyóshüvelyek száma: 1 2 2 4 6 8

Rendszerkövetelmények:

Win7 és újabb (32 Bit/64 Bit)

Útmutató:

Tanfolyam:

A szoftver optimális használatához az LTSY – profilsín rendszerek és golyósorsós hajtások tervezése” – tanfolyam ajánlott.

Tanfolyam

Letöltés

Kérjük, regisztráljon a Linear Motion Designer letöltéséhez.

Regisztráció

Kapcsolat

Kapcsolatfelvétel