Elektronikus vezérlésű szelep közepes méretű kotrógépekhez
A Bosch Rexroth a közepes méretű kotrógépekhez készült új elektronikus vezérlésű ellenőrző- és adagolószeleppel (E-valve) bővíti kínálatát. Az új szelep optimálisan beépíthető 6–10 tonna közötti munkagépekbe, és az elektronikus vezérlésnek és beállításnak köszönhetően nagyon finom mozgásvezérlést és tökéletes integrálhatóságot biztosít minden géphez. Az új elektronikus vezérlésű szelep (E-valve) tökéletesen kielégíti azokat a piaci igényeket, amelyeket az egyre kifinomultabb, elektronikus vezérlésű kotrógépek támasztanak.
Animáció: elektronikus vezérlésű szelep közepes méretű kotrógépekhez
E-Motion Plus műszaki adatlap
Új E-motion Plus szelep
Az új E-motion Plus szelep a gémvezérléshez: elektronikus vezérlésének és beállításának köszönhetően nagyon finom mozgásvezérlést és könnyű integrálhatóságot biztosít minden géphez. A szelep elektronikus vezérlése mindenki számára lehetővé teszi az optimális mozgásvezérlést, az elektronikus nyomáskompenzációt és az egyszerű integrációt.
E-Motion Plus animáció
E-Motion Plus műszaki adatlap
Új EDG platform
Az EDG platform egy modern, rendkívül rugalmas és konfigurálható szelepmegoldás a kompakt mobil berendezések teljesítményének javításához. Az EDG szelepek On/Off és proporcionális változatban is elérhetőek. Főbb jellemzői: moduláris kialakítás, kompakt méretek, kis tömeg és terhelésérzékelés a rendszer energiamegtakarítása érdekében.
EDG Platform műszaki adatlap
Új elektronikus/hidraulikus vezérlésű ellenőrző- és adagolószelep sorozat
A Bosch Rexroth új elektronikus/hidraulikus vezérlésű szeleppel bővíti ellenőrző- és adagolószelep-kínálatát. Az új termékcsalád optimálisan beépíthető 8–40 tonna közötti kotrógépekbe, nagyon finom mozgásvezérlést és integrálhatóságot biztosít minden géphez Új elektronikus/hidraulikus vezérlésű szelepsorozat: nagyobb teljesítmény kifejezetten kompakt kialakítással.
Elektronikus vezérlésű szelep (E-valve) animáció
Elektronikus vezérlésű szelep (E-valve) műszaki adatlap
Hidraulikus vezérlésű szelep (H-valve) műszaki adatlap
EDG targonca blokk
A Bosch Rexroth bemutatja új, innovatív, moduláris elektrohidraulikus szelepét, amely targoncák hidraulikus rendszereihez lett kifejlesztve Az intelligens, moduláris szeleptömb kiváló teljesítményt nyújt, és nagyobb rugalmasságot biztosít a hagyományos megoldásoknál, ráadásul kompakt méretben.
EDG targonca blokk: animáció
EDG targonca blokk: műszaki adatlap
Szelepmágnes koncepció: nagy teljesítményű mágnesszelepek új generációja patronszelep változatban
Az új mágnesszelepek tervezése során kifejezetten a teljesítményt tartottuk szem előtt, valamint azt, hogy kedvezőtlen környezeti feltételek mellett is kifogástalanul működjenek. A korábbi patronszelepek helyére tökéletesen beilleszthetők, és továbbfejlesztett funkciókkal szolgálnak.
Új mágnesszelep koncepció
Moduláris útváltó szelepek – ED összeállítás
A prospektus segítségével az alkalmazási célokhoz egyszerűen kiválaszthatók a moduláris rendszerben kínált szelepek. Tartalmazza a teljes terméklistát, egyértelmű szimbólumokkal és kivitelezhető lehetőségekkel igazítja el a felhasználókat az alkatrészek kiválasztása során.
Felhasználói útmutató az interaktív katalógusokhoz
Segítünk megtalálni a termékeket, és hogy hogyan töltheti le az adatlapokat. Az alábbi gombra kattintva letöltheti az interaktív katalógus felhasználói útmutatóját. Minden interaktív katalógusunk ugyanúgy épül fel, ha egyszer megtanulja használni az egyiket, akkor magabiztosan fogja kezelni az összeset. Kérjük, nézze át az útmutatót, és amennyiben valamilyen Önt érdeklő témát hiányolna, írjon nekünk egy e-mailt az elérhetőségeink egyikén.
Felhasználói útmutató letöltése
EDC vezérlőblokk – moduláris útváltó szelepek terhelésfüggetlen áramlásosztó rendszere
A Bosch Rexroth bemutatja az innovatív 6-os méretű útváltó szabályozószelepet terhelésfüggetlen áramlásosztással (LUDV), amely egy külső szabályozó segítségével teszi lehetővé az egyes munkaágak kimenő áramlási tartományának kalibrálását. A vezérlőblokk egyszerűen beszerelhető, és ideális megoldást nyújt kis és közepes méretű mobil berendezéseknél az egyidejű mozgatások kezelésére.
EDC prospektus
EDC terméklap
EDD vezérlőblokk – moduláris útváltó szelep
A Bosch Rexroth bemutatja ezt az innovatív 8-as méretű útváltó szelepet, amely lehetővé teszi az energiaátalakítók (motor vagy munkahenger) elektrohidraulikus vezérlését nyitott körökben. Ez ideális megoldást jelent minden olyan mobil és ipari alkalmazásban, ahol az igényelt áramlási sebesség meghaladja a szabványos 06-os méretet.
EDD prospektus
HICFP – elektrohidraulikus elővezérlő blokkok
Nagy teljesítményű útváltó szelepek szabványosított elektrohidraulikus elővezérlő blokkja arányos nyomáscsökkentő szelepekkel.
HICFP prospektus