Az Ön rendszere a biztonságos alumínium vázszerkezetek építéséhez
Gyártóüzem Bosch Rexroth alumínium profilokkal
Gépházak kábelzavar nélkül
Az új funkció-integrált profilok teljesen belső kábelvezetése lehetővé teszi a kábelek biztonságos és helytakarékos elhelyezését.
Az Ön rendszere a biztonságos alumínium vázszerkezetek építéséhez
Számos ötlet valósult már meg széles profilválasztékunkból
Építse meg anyagszállító kocsiját a Bosch Rexroth alumínium profilrendszeréből!
Tudja meg, hogy mennyire egyszerű.
A Bosch Rexroth a világ legnagyobb, több mint 40 éve folyamatosan fejlesztett, alumíniumprofil építési rendszerével több évtizedes tapasztalatot és felülmúlhatatlan rugalmasságot kínál Önnek a szerelősor kialakításához.
Rövid időn belül, különösebb tervezési erőfeszítések nélkül valósíthat meg ergonomikus munkaasztalokat, görgős állványokat és védőkerítéseket, valamint még számos más alkalmazást. Az egyes alkatrészeket intenzív tesztelésnek vetettük alá, hogy műszaki jellemzőik a legmagasabb minőségi és fenntarthatósági követelményeknek is megfeleljenek.
Az Ön előnyei
A Bosch Rexroth támasztó profilok szinte korlátlan tervezési szabadságot biztosítanak Önnek, hogy gyakorlatilag minden igényre egyedi megoldásokat valósíthasson meg.
Több mint 120 különböző profilkeresztmetszet tökéletesen beállított moduláris méretekkel, valamint sokoldalú csatlakozóelemekkel és tartozékokkal – ezekkel bármilyen ötletet megvalósíthat, mert maximális tervezési rugalmasságot és biztonságot nyújtanak.
Főbb jellemzők:
A Bosch illesztési technológiája rendkívül tartós, biztonságos és teljes egészében ESD-képes. 28 csatlakozótípus 280 változatban és különböző méretekben áll rendelkezésre.
A Bosch Rexroth moduláris profilrendszere nagymértékben konfigurálható, ESD-képes csatlakozóelemeivel minden műszaki vagy design-orientált alkalmazáshoz megfelelő megoldást kínál.
A rendkívül stabil illesztések különböző szögekbe állíthatók, így maximális rugalmasságot biztosítanak a munkakörnyezet kialakításakor.
A különleges designLINE présöntéssel készült csatlakozóinkat alumíniumfényű speciális, karcálló festékkel látjuk el, ami különösen magas színvonalú megjelenést kölcsönöz nekik.
Így a piacon egyedülálló lehetőséget kínálunk Önnek egyedi rendszerei kialakításához
Főbb jellemzők:
A teljesen belső kábelvezetés lehetővé teszi a kábelek, adatvezetékek és tömlők biztonságos és helytakarékos elhelyezését – az új profilillesztéseknek köszönhetően pedig most először akár a profilcsatlakozókon keresztül is átvezethetők. Ez nemcsak a tervezési folyamatot, hanem az összeszerelést és az építést is leegyszerűsíti és felgyorsítja.
A program kompatibilis a Rexroth profilok moduláris rendszereivel, változatos alkalmazási lehetőségeket kínál gépekhez és rendszerekhez, valamint gépkeretek és elzárt területek kialakítását az automata állomásokhoz.
Főbb műszaki adatok:
Az EcoShape csővázas rendszer szó szerint kerek egésszé teszi az alumíniumprofil-portfóliót, mivel ezek segítségével a szögletes és kerek elemek egyszerű összekapcsolása is lehetséges. A T-horonnyal rendelkező rendszer teljes mértékben kompatibilis a Rexroth alumínium vázszerkezet-rendszerével és a kézi gyártási rendszerekkel.
A Poka-yoke és a Kaizen elvekkel összhangban álló, egyedi megoldások létrehozása lean alapokon a munkaállomások, az anyagmozgató vagy átfutó állványok számára.
A csővázas rendszer alkatrészeit a Rexroth MTpro tervezőszoftver is tartalmazza. Az alkatrészek rendkívül könnyen méretre vághatók, szerelhetők és kezelhetők. Ez időt és költséget takarít meg Önnek a rendszer tervezése és összeállítása során.
Főbb jellemzők:
A futógörgős vezetők nagy sebességű és közepes terhelésű alkalmazásokhoz, különösen anyagkezelő berendezések, adagolórendszerek és megmunkáló gépek vezetőihez, de számos más alkalmazáshoz is felhasználhatók.
Főbb jellemzők: