Hungary Hungarian

Helyszín kiválasztása

Hungary

Kobot 7 tengellyel

Érdekel
Kassow robot fekete háttéren

Maximális mozgásszabadság

A jövő gyárában olyan kollaboratív robotok állnak rendelkezésünkre, amik nem korlátozódnak egyetlen gyártási folyamatra, nincsenek helyhez kötve, és széleskörűen felhasználhatóak különböző gyártási célokra. Jelenleg az egyik legsokoldalúbb kobot a Kassow, mely a piac többi 6 tengelyes kobotjával szemben 7 tengellyel rendelkezik.

Kassow robot fekete háttéren mozgás közben

7 tengellyel a hatékonyságért

A hét tengely lehetővé teszi számára, hogy az emberi kézhez hasonlóan mozogjon és ne csak egyenes vonalban, hanem ívelt pályán is meghatározott sebességgel legyen képes tárgyakat mozgatni. Ezzel olyan feladatokat is képes automatizálni, ahol a manőverezhetőség kritikus fontosságú, mint például hegesztés, ragasztás, festés szűk helyeken vagy éppen megmunkáló állomásokon történő munkavégzésre is kiválóan alkalmas.

Széles mozgástartomány, a sarkok mögött is

A robotkart rendkívül szűk helyeken is használhatja - és profitálhat a 7. tengely által biztosított páratlan rugalmasságból

Könnyű programozás és üzemeltetés

Felejtse el a robotprogramozókat! Programozza és működtesse Ön a robotját! A robotok könnyű kialakítása és a plug & play működés mindezt lehetővé teszi!

Az alkalmazottak és a kobotok együtt dolgoznak

Bízza a veszélyes és monoton munkákat a robot kollégákra, és hagyja, hogy az alkalmazottai máshol hasznosítsák tudásukat!

Gyors megtérülés, elégedett alkalmazottak

Kobotjaink hamar behozzák az árukat – növelje cége versenyképességét a nagyfokú termelékenységüket kihasználva!

További információkat szeretne a Kassow kobotról?

Írjon nekünk!

Termékcsalád

Ötféle variációban, karkinyúlás és terhelhetőség alapján

Kassow KR1805 termékfotó

KR1805

karkinyúlás/terhelhetőség: 1800 mm/5 kg

Kassow KR1410 termékfotó

KR1410

karkinyúlás/terhelhetőség: 1400 mm/10 kg

Kassow KR1205 termékfotó

KR1205

karkinyúlás/terhelhetőség: 1200 mm/5 kg

Kassow KR1018 termékfotó

KR1018

karkinyúlás/terhelhetőség: 1000 mm/18 kg

Kassow KR810 termékfotó

KR810

karkinyúlás/terhelhetőség: 850 mm/10 kg

Egyszerű programozás és vezérlés

Kassow Robots HMI programozáshoz és vezérléshez
  • A moduláris CBuns platform lehetőséget ad a robot képességeinek bővítésére
  • Könnyen telepíthető és beállítható karvégi eszközök
  • Lehetőség bármilyen szoftver hatékony fejlesztésére C/C++ nyelven a robot AOPI segítségével
  • Saját programkódok importálásának lehetősége a rendszerbe
  • 500Hz szervóciklus
  • ROS platform integrálva

Megismerkedne közelebbről egy Kassow kobottal? Írjon nekünk!