LED alap rendszerlámpák – az ergonomikus világítás új szintje
A hagyományos LED rendszerlámpákhoz képest 50%‑kal fényesebbek és 20%‑kal kevesebb energiát fogyasztanak.
A háromlámpás konfiguráció innovatív aktiválásának köszönhetően a beruházás fele elegendő.
Ismerje meg a Bosch Rexroth Flow Rack rendszereit.
Emelje magasabb szintre a kézi gyártást
Találja meg a megfelelő megoldásokat kézi vagy félautomata gyártósoraihoz.
A modern gyártás fő szempontja a pazarlás elkerülése. A Rexroth MPS kézi gyártási rendszereit szigorúan a lean gyártás szempontjai szerint fejlesztették ki, lehetővé téve a lean gyártás berendezéseinek egyszerű és gyors tervezését és megvalósítását.
A modern, lean gyártással szemben támasztott követelmények túlmutatnak az egyes modulokon. Valójában egy egységes végrehajtási koncepcióval rendelkező integrált rendszer kerül előtérbe. A Rexrothnál ezt a koncepciót tükrözi az MPS filozófia.
Komplett alumínium profilrendszer anyagmozgatók építéséhez.
Válassza ki egyedi termékeink közül azokat, amelyekből a paraméterek megadásával megtervezheti a tökéletes megoldást. Vagy válasszon szabványos, rögzített méretekkel rendelkező termékeink közül.
Továbbá átfogó tartozékprogramot kínálunk munkaállomások megvilágításához, áramellátásához, magasságállításához, az információszolgáltatáshoz és a szerszámok elhelyezéséhez, valamint ESD-elemeket és forgó munkaszékeket.
Az Ön előnyei:
Ha sok változatot kell kezelni, akkor a testreszabott munkaállomás-anyagszállítmányok lehetővé teszik, hogy minden egyes változathoz előzetesen összeállítson egy anyagszállítmányt a hozzá tartozó alkatrészekkel.
Logisztikai anyagszállító kocsik arra szolgálnak, hogy manuálisan összekapcsolják a kiszolgáló raktári polcot a munkaállomásokkal, két munkaállomást vagy gyártási szigetet, vagy hogy a munkaállomásokat a kiszolgáló raktárból anyaggal lássák el.
FiFo állomások egy kiszolgáló raktárhoz hasonlítható a görgős kocsik, anyagmozgató állványok és komissiózó állványok számára. A kiszolgáló raktár mérete a moduláris sínrendszer segítségével könnyen és gyorsan az egyéni igényekhez igazítható.
EcoFlow komponensek, amiket anyagáramlási rendszerek megvalósítására használnak a munkaállomásokon, valamint a munkaállomások összekapcsolására, és a raktárban, illetve a komissiózási területen. Az EcoFlow könnyít a dolgozók terhelésén, mivel a termékeket és WT-ket kézi csúszdaszakaszokon szállítják.
Legyen szó akár kereskedelemről, akár iparról: az átfutó állványrendszerek használhatók kiszolgáló raktári polcként egy központi ponton, vagy közvetlenül a munkaállomáson lévő konténerek ellátására.
Az Ön előnyei:
Az EcoShape csővázas rendszer szó szerint kerek egésszé teszi az alumíniumprofil-portfóliót, mivel ezek segítségével a szögletes és kerek elemek egyszerű összekapcsolása is lehetséges. A T-horonnyal rendelkező rendszer teljes mértékben kompatibilis a Rexroth alumínium vázszerkezet-rendszerével és a kézi gyártási rendszerekkel.
A Poka-yoke és a Kaizen elvekkel összhangban álló, egyedi megoldások létrehozása lean alapokon a munkaállomások, az anyagmozgató vagy átfutó állványok számára.
A csővázas rendszer alkatrészeit a Rexroth MTpro tervezőszoftver is tartalmazza, és feltűnően könnyen méretre vághatók, szerelhetők és kezelhetők. Ez időt és költséget takarít meg Önnek a rendszer tervezése és összeállítása során.
Főbb jellemzők:
Sokan életük nagy részét a munkahelyükön töltik – különösen a termelési szektorban. Az ergonómia és az egészséges testtartás fontos az Ön alkalmazottai számára, amikor a gyártósorokon, gépeken vagy szállítópályák mellett dolgoznak. A jó forgó munkaszéknek optimális támogatást kell nyújtania a dinamikus üléshez, ha az azt használók egészségét kívánja elősegíteni. Képesnek kell lennie arra, hogy az adott felhasználóhoz és a munka közben végzett tipikus mozgásokhoz igazodjon.
Főbb jellemzők:
Az ActiveCockpit interaktív szoftvermegoldás valós időben dolgozza fel és vizualizálja a gyártási adatokat. Az ActiveCockpit az informatikai alkalmazásokat - gyártástervezés, a minőségi adatok kezelése és az e-mailezés - összekapcsolja a gépek és üzemek szoftverfunkcióival. Az információ a döntések és a folyamatfejlesztés alapja.
Az Ön előnyei:
Az ActiveShuttle segít az intralogisztikai folyamatok és az anyagellátás automatizálási szintjének növelésében. Az ActiveShuttle Management System (AMS) rendkívül rugalmas rendeléskezelést tesz lehetővé, amelyben a feladatok manuálisan vagy automatikusan, harmadik rendszereken keresztül is megadhatók.