ID 15 azonosítórendszer egy WT-n a Bosch Rexroth TS 2plus szállítópálya-rendszeren Rexroth RFID rendszerekkel mindig tudja, hol kell lennie

Megbízható és biztonságos információáramlás

Online katalógus

BIZTONSÁGOS ÉS MEGBÍZHATÓ ADATÁTVITEL
Rexroth RFID megoldásokkal

Az RFID rendszerek biztosítják az árukat kísérő információáramlást a szerelősorokon. Az objektumok adatai lehetővé teszik a folyamat- és feldolgozási lépések célzott vezérlését, valamint a WT-k típus- vagy változatfüggő be- és kiszállítását a termékváltozatok gyártása során, elágazó, rugalmas szereléstechnikai rendszereken. Az összes folyamatlépés és gyártási adat dokumentálása az esetleges hibák esetén megkönnyíti a nyomon követhetőséget.

A Rexroth összes RFID rendszere író/olvasó rendszer, és támogatja a terepi buszokat. Tökéletesen illeszkednek a Rexroth szállítópálya-rendszerekhez.


RFID rendszerek szállítópálya-rendszereinkhez

A Bosch Rexroth TS 1 szállítópálya-rendszer teljes nézete

TS 1 szállítópálya-rendszer

Súlyosztály: 0–3 kg. 80 x 80 és 160 x 160 mm közötti méretű WT-k.

A Bosch Rexroth TS 2plus szállítópálya-rendszer teljes nézete

TS 2plus szállítópálya-rendszer

Súlyosztály: 0–240 kg. WT méretek 160 x 160 és 1200 x 1200 mm között.

Görgős szállítópálya a Bosch Rexroth TS 5 szállítópálya-rendszerben

TS 5 szállítópálya-rendszer

Súlyosztály: 0–400 kg. WT méretek 455 x 455 és 1040 x 845 mm között.

A Bosch Rexroth VarioFlow szállítópálya-rendszer részletes nézete

VarioFlow plus láncos szállítószalag rendszer

Láncos szállítópálya-rendszer termékek és munkadarabok vízszintes és függőleges szállítására.

RFID rendszerek termékáttekintés

Bosch Rexroth ID 15 azonosítórendszerű RFID címke egy TS 2plus szállítópálya-rendszeren

ID 200 RFID-rendszer

Az ID 200 segítségével az RFID-megoldások az adatokat központilag és decentralizáltan is tárolhatják. A szabványos frekvenciák és átviteli protokollok használata lehetővé teszi a kereskedelmi forgalomban kapható adatcímkék használatát.

Az ID 200 segítségével az RFID-megoldások az adatokat központilag és decentralizáltan is tárolhatják. A szabványos frekvenciák és átviteli protokollok használata lehetővé teszi a kereskedelmi forgalomban kapható adatcímkék használatát. Továbbá moduláris és egyszerűen telepíthető.


Főbb jellemzők

  • Interfészek: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Maximális memóriakapacitás: 2 KB
  • Maximális olvasási távolság: 35 mm

Rendelési információk
Rendelési információk
Bosch Rexroth RFID-címke az ID 200 azonosítórendszerből egy TS 2plus szállítópálya-rendszeren

ID 15 RFID-rendszer

Az ID 15 Rexroth azonosítórendszer lehetővé teszi a WT-k célzott vezérlését a megfelelő munkaállomásokhoz.

Kompakt méretének köszönhetően az ID 15 tökéletesen alkalmas kis rendszerekhez és központi adattároláshoz. A hasonló megoldásokkal ellentétben az ID 15 képes az áthaladó munkadarabok vagy adatcímkék azonosítására is – teljesen megbízhatóan és akár 20 m/perc sebességgel.


Főbb jellemzők

  • Interfészek: AS-i-Bus
  • Maximális memóriakapacitás: 15 bit
  • Maximális olvasási távolság: 20 mm

Rendelési információk
Rendelési információk