Gyorsítsa fel a folyamatok közötti szállításokat
az új TS 2 Booster beépítésével a TS 2 plus szállítópálya-rendszerébe.
Nagy mennyiségek rövid átfutási idővel és teljes automatizálással, vagy kis tételek nagy változatosságban, részben automatizált rendszerekkel és kézi munkaállomásokkal. A Bosch Rexroth jól bevált szállítópálya-rendszerei gazdaságos megoldásokat kínálnak, amelyek szinte bármilyen alkalmazáshoz igény szerint méretezhetők. Minden rendszer moduláris és rugalmasan tervezhető. Ez felgyorsítja a tervezést, és lehetővé teszi a meglévő rendszerek egyszerű korszerűsítését vagy átalakítását.
A TS 1 szállítópálya-rendszer kifejezetten a kis méretű, könnyű termékek és szerelvények számára készült, amelyek nagy pozicionálási és ismétlési pontosságot igényelnek.
Kifejezetten az igényesebb termékek precíz összeszereléséhez terveztük. A TS 1 egyik erőssége, hogy integrálható egy nagyobb rendszer elő- vagy rész-összeszerelési szakaszába.
Ugyanazoknak a magas minőségi követelményeknek felel meg, mint az összes Rexroth szállítópálya-rendszer, ezek a hosszú élettartam, a robusztus kivitel és a könnyű karbantartás.
Főbb műszaki adatok
Az autóipartól az elektronikai iparon át, a háztartási gépekig és az elektronikai gyártásig: a TS 2plus szerelősorok változatos rendszerelemeikkel az iparágak széles körében alkalmazhatók.
A sokoldalú TS 2plus szállítópálya-rendszer még nehéz körülmények között is megbízható, például ESD-környezetben vagy tisztaterekben és szárazkamrákban. Ezért számos ágazatban alkalmazható, az autóipartól kezdve, az elektronikán és az elektrotechnikán át, az orvostechnikáig és az optikai iparig.
Főbb műszaki adatok
A vékonyréteg- és szilíciumcellás technológiájú fotovoltaikus modulok közvetlenül szállíthatók az új Rexroth TS 2pv szállítópálya-rendszerrel. A TS 2pv a bevált TS 2plus szállítási technológián alapul, és a napenergia-ipar sajátos igényeihez igazították.
Ideális nagy volumenű, szabványos sorozatgyártáshoz. Zárt felületüknek és a speciális kezelésnek köszönhetően a rendszer fogazott szíjai különösen alacsony súrlódással és kopással rendelkeznek. A TS 2pv teljesíti a tisztaterek 6. osztályú (ISO 14644-1) követelményeit, és ESD-környezetben mindenütt használható.
Főbb műszaki adatok
Az ActiveMover lineáris motoros szállítópálya-rendszer mindenütt használható, ahol a termékeket különösen gyorsan és pontosan kell továbbítani. A WT-k akár 4G-vel is felgyorsulnak, és rendkívül nagy dinamikát érnek el.
Az ActiveMover az összeszerelési alkalmazások széles körét fedi le az elektronikai gyártás, az autóipari beszállítók, az orvostechnika és az élettudományok területén.
Profitáljon a foglalkozás-egészségügyi orvosok és ergonómiai szakértők alapos ismereteiből, amelyeket az ipari termelési környezetben szerzett több évtizedes tapasztalatok erősítenek.
Főbb műszaki adatok
A TS 5 görgős szállítópálya akár 400 kg-os vagy nagyobb terheket is szállít, még nagy távolságokra is, és robusztus felépítése miatt különösen alkalmas a zord és olajos környezetben.
Az optimalizált TS 5 még rugalmasabban igazítható a legkülönbözőbb iparágak követelményeihez – az autóipartól, az elektromobilitáson át, az elektronikai és háztartási eszközökig. A görgős szállítópályák elit osztálya minden alkalmazáshoz hatékony és gazdaságos megoldást kínál.
Főbb műszaki adatok
A VarioFlow plus rendszerrel a Rexroth egy nagy teljesítményű, szabványos és sokoldalú láncos szállítópálya-rendszert kínál, amely alkalmas élelmiszeripari és csomagolási, egészségügyi alkalmazásokhoz, autóipari és elektronikai szerelősorokhoz és gépek összeköttetésének kialakításához.
A moduláris Rexroth VarioFlow plus láncos szállítópálya-rendszer olyan elemekből áll, amelyek univerzálisan használhatók minden rendszerszélesség esetén. Ez csökkenti a felhasználó által raktározandó alkatrészek számát. A stabil lánc akár 1250 N húzóerőt is lehetővé tesz. A lánc felülete szinte zárt, így a legkisebb alkatrészek is biztonságosan és megbízhatóan szállíthatók.
Főbb műszaki adatok