Hungary Hungarian
ctrlX AUTOMATION – Hajtások és mozgatás

ctrlX AUTOMATION – Hajtások és mozgatás

PLC és mozgatásfunkciók csakúgy, mint szervohajtások és motorok

Hajtások és mozgatás –
a gépmozgások dinamikus és rendkívül pontos végrehajtása

A felhasználók az automatizálási feladatok széles skálájának megoldására használhatják a ctrlX AUTOMATION-t, az egyszerű PLC-alkalmazásoktól kezdve a háromtengelyes anyagmozgatási feladatokon át a nagy dinamikájú gépekig. Ehhez PLC- vagy mozgásfunkciókra, valamint moduláris szervohajtásokra van szükség.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

A ctrlX MOTION mint mindentudó eszközzel a legkülönbözőbb kihívások oldhatók meg rendkívül precízen, egyszerűen, biztonságosan és rugalmasan. Mindezt egyetlen mozgatási maggal. Az egyszerű egytengelyes alkalmazásoktól a nagy volumenű gyártórendszerekig a felhasználó mindig megtalálja az optimális megoldást a beépítési hely, a funkció és a költséghatékonyság szempontjából. Mozgatás, robotika vagy CNC: a ctrlX MOTION minden elképzelhető mozgatási feladatot lefed rendkívül jól skálázható módon.

Hozzákezdeni pedig nem is lehetne egyszerűbb: A webalapú tervezés elősegíti a gyors üzembe helyezést, a grafikus programozás pedig azt jelenti, hogy az alkalmazásprogramokat intuitív módon, előzetes képzés nélkül lehet létrehozni. Az igényesebb folyamatok technológiai funkciói is gyorsan implementálhatók a varázsló támogatásával.

Ugrás a Rexroth Store áruházhoz

További információk a ctrlX MOTION termékről
További információk a ctrlX MOTION termékről
ctrlX AUTOMATION – ctrlX PLC

ctrlX PLC

A ctrlX PLC olyan skálázható PLC vezérlési megoldást kínál, amely egyesíti a klasszikus PLC automatizálás előnyeit az IoT kommunikációs és funkcionális követelményeivel. Az úttörő ctrlX PLC szoftver éppoly hatékony, mint amilyen rugalmas. Az a tény, hogy különböző skálázható szintekkel rendelkezik az alap, a standard és a haladó feladatokhoz, azt jelenti, hogy mindig az ideális megoldás lehet a különböző méretű projektekhez.

Mivel a ctrlX AUTOMATION nyílt automatizálási rendszerbe van integrálva, amely a Linux Ubuntu Core beágyazott operációs rendszeren alapul, valós idejű kiterjesztéssel, a funkcióbővítések minden gond nélkül hozzáadhatók alkalmazásokon keresztül. Ez azt jelenti, hogy a ctrlX PLC szükség szerint bármilyen feladathoz igazítható. A kész funkciómodulok, a programsablonok és a REST interfészen keresztül történő automatikus kódgenerálás is növeli a mérnöki tervezés hatékonyságát és eredményességét.

Ugrás a Rexroth Store áruházhoz

További információk a ctrlX PLC termékről
További információk a ctrlX PLC termékről
ctrlX AUTOMATION – ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE

A ctrlX DRIVE a legkompaktabb moduláris hajtásrendszer. A felhasználók nemcsak a telepítési helyet szoríthatják le jelentősen, de a maximális skálázhatóság is lehetővé válik. Legyen szó a belépőszintű vagy a csúcskategóriás változatról, a rendszer lehetővé teszi olyan gazdaságos, egyedi megoldások gyors megvalósítását, amelyek az igényekkel együtt nőnek. A hajtásrendszer egyszerű egytengelyes alkalmazásokat és összetett többtengelyes géprendszereket egyaránt lefed. A felhasználó minden rendszerelemet szabadon kombinálhat. A skálázható hajtási portfólió konvertereket, egy- és kéttengelyes invertereket, DC/DC átalakítókat, valamint egyenirányító és regeneratív tápegységeket tartalmaz.

A hajtásrendszerekhez különböző szervomotorok társulnak. Az új MS2N/MS2E/MS2S szinkron szervomotorokkal a felhasználók olyan jelentős előnyöket élveznek, mint a nagyobb nyomaték, a nagyobb sebesség, a kompaktabb kialakítás és az új valós idejű állapotfelügyelet az Ipar 4.0 megoldásokhoz.

Ugrás a Rexroth Store áruházhoz

További információk a ctrlX DRIVE termékről
További információk a ctrlX DRIVE termékről

Felkeltettük az érdeklődését? Nézze meg videóinkat.

ctrlX MOTION – A mozgatás, robotika és CNC szoftvere

ctrlX DRIVE – A legkompaktabb hajtásrendszer

ctrlX AUTOMATION – Letöltések

Letöltések

Ha bővebben szeretne tájékozódni a ctrlX AUTOMATION-ról, kérjük, töltse le eBookjaink egyikét vagy tekintse meg a ctrlX AUTOMATION magazint!

Ugrás a letöltésekhez

Kapcsolatfelvétel

Szeretne a ctrlX AUTOMATION rendszerrel kapcsolatos további információkért kapcsolatba lépni a Bosch Rexroth-tal vagy egy Bosch Rexroth partnerrel? Lentebbmegtalálja az értékesítési, szerviz vagy képzési kapcsolattartók elérhetőségét.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Több termék

ctrlX AUTOMATION – Vezérlések

Vezérlések

A ctrlX AUTOMATION portfólió különféle vezérlési megoldásokat kínál PLC-alapú alkalmazásokhoz, IoT-felhasználási eseteket, HMI és biztonsági funkciókat.

További információk a vezérlőkről
ctrlX AUTOMATION – Szoftver

Szoftver

A ctrlX AUTOMATION automatizálási eszközkészlet praktikus szoftver- és mérnöki eszközöket és a Linux operációs rendszeren keresztül maximális nyitottságot kínál.

További információk a szoftverről
ctrlX AUTOMATION – Szállítórendszerek

Szállítórendszerek

A ctrlX AUTOMATION portfólió rendkívül hatékony anyag- és áruáramlást biztosító szállítórendszereket kínál.

További információk a szállítórendszerekről