Hungary Hungarian

Helyszín kiválasztása

Hungary Hungarian
eLION megoldások

eLION megoldások

Tökéletesen összehangolt megoldások a piaci szabványokhoz igazodva, akadálymentesen beilleszthetők
különféle off-highway jármű- és munkagéptípusba.
Működésbiztonság

Működésbiztonság

  • Megfelel az off-highway munkagépekről szóló ISO 13849-1, 25119 és 19014 szabványnak
  • Biztonsági szint 3. kategóriáig, PL d és AgPL d-ig.
  • Gyors helyi reakcióidő (< 5 ms)
  • Biztonságos nyomatékelvétel, adatátvitel, helyi I/O és aktuális értékek
  • HV Interlock

Kerékhajtás megoldások

Kerékhajtás megoldások

  • Kompakt 3 vagy 4 fokozatú bolygókerekes hajtómű
  • Beépített statikus, hidraulikus működtetésű rögzítőfék
  • Kimeneti nyomaték 42.000 Nm-ig
  • Nagy fordulatszámú villanymotorokhoz tervezve
  • Opcionális mechanikus leválasztás

Tengelyhajtás megoldások

Tengelyhajtás megoldások

  • 1 és 2 sebességes hajtómű (dropbox)
  • Max. kimeneti nyomaték 7.650 Nm-ig
  • Gyors és egyenletes váltás (<< 1 mp)
  • Nagy fordulatszámú villanymotorokhoz tervezve
  • Minimális telepítési igény, rugalmas összehangolás

Sytronix — megoldások munkahidraulikához

Sytronix — megoldások munkahidraulikához

  • Közvetlen szivattyú- és motorcsatlakozás
  • Szabványos szivattyú interfészek az SAE J744 és ANSI B92.1 szerint
  • Változtatható teljesítmény
  • Nyomás-, teljesítmény- és áramlásszabályozás
  • Egy- vagy többszivattyús szerelvények

Rendszermegoldások

Tökéletesen összehangolt megoldások

  • Az elektromos részegységek tökéletesen illeszkednek egymáshoz
  • Védettségi fokozat IP6K9K-ig
  • Kompakt és moduláris a teljesítmény és a nyomaték méretezése érdekében
  • Széles teljesítménytartomány (200 kW‑ig) – számos járműfunkcióhoz alkalmas
  • CAN J1939 interfészek