Hägglunds megoldások
A Hägglunds meghajtási koncepciója pontosan olyan egyszerű, mint amilyen erős: tengelyre szerelt hidraulikus motorok, szabadon elhelyezhető meghajtóegységek és intelligens vezérlés. Ez az egyszerű kombináció lehetővé teszi, hogy átlépje a határokat, legyen szó forgatónyomatékról, hatékonyságról, élettartamról vagy bármi másról.
A Hägglunds segítségével Ön a használat teljes időtartama alatt nagy teljesítményű, mindenre kiterjedő megoldások előnyeit élvezheti. Mi nemcsak hajtásrendszerekben gondolkodunk, hanem mindig megtaláljuk a legjobb megoldást az Ön pontos igényeire, a hatékony működés érdekében. Ez egy pótolhatatlan partneri együttműködést jelent. Hajtásmegoldásaink közvetlenül nyújtanak kompromisszumok nélküli teljesítményt a forgó tengelyre. Világszínvonalú szolgáltatásainkkal és megalapozott szakmai tapasztalatunkkal párosulva ezek a termékek teljesen új szintre emelik a gépek hatékonyságát az ipari, tengeri és mobil alkalmazásokban.
A Hägglunds közvetlen meghajtású rendszere egy hidraulikus motorból és egy rugalmasan elhelyezett meghajtóegységből áll, amelyet egy vezérlő- és ellenőrző rendszer felügyel. Ez az egyszerű konfiguráció gyakorlatilag bármilyen alkalmazási vagy környezeti kihívásnak megfelel.
A közvetlenül a kimeneti tengelyre szerelt kompakt motor megbízható teljesítményt nyújt. A motor teljesítményét és forgásirányát a meghajtóegység gyors működésű hidraulikus szivattyúi határozzák meg, míg a vezérlő- és ellenőrző rendszer információkat és fejlett funkciókat biztosít.
Ezekhez a részegységekhez szelepek és tartozékok széles választéka áll rendelkezésre, ami még nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a beépítés és a működés terén.
A hajtás alapvető szempontjai a minőségi gyártás, a megbízható szállítás és a használathoz kötődő széleskörű támogatás. Nemcsak az általunk szállított hajtástechnikában bízhat meg teljes mértékben, de a mögötte álló szakemberekben is.