Rexroth ROKIT Locator – Software di localizzazione flessibile per robot mobili
K.Hartwall riduce drasticamente l'impegno d'integrazione dei suoi AMR A-MATE® utilizzando ROKIT Locator e ROKIT Navigator. L'integrazione fluida con lo standard VDA 5050 e la messa in servizio in appena una settimana stabiliscono nuovi standard di efficienza nei progetti per i clienti.
Ti offriamo l'opportunità di testare Rexroth ROKIT Locator per la tua applicazione sul campo e ti forniamo l’assistenza necessaria. Utilizza il modulo di contatto per farci conoscere la tua richiesta.
Il ROKIT Locator è perfettamente adatto per l'uso con il software di navigazione ROKIT Navigator – per una localizzazione precisa e una pianificazione efficiente del movimento dei robot mobili.
Con il kit di robotica ROKIT e ctrlX AUTOMATION, è possibile usufruire di soluzioni modulari di software e hardware da combinare tra loro o con soluzioni di terze parti a seconda delle necessità.
Sei alla ricerca di un software per la localizzazione in tempo reale di robot mobili di trasporto che possano essere integrati facilmente e rapidamente nei tuoi sistemi? Il software di localizzazione ROKIT Locator basato su laser di Bosch Rexroth è ciò che fa per te. Grazie alle opzioni di integrazione flessibile, alla facilità di messa in servizio, e all’uso intuitivo del software di localizzazione, con ROKIT Locator potrai ridurre le tue attività di sviluppo e applicazione e diminuire al tempo stesso le esigenze di assistenza dei clienti finali. Ciò non solo riduce il time-to-market, ma ti consente anche di concentrarti completamente sulle caratteristiche che ti differenziano. Oltre alla soluzione come software singolo, ti offriamo anche la ROKIT Locator.Box, in cui il software è preinstallato su un computer industriale compatto e immediatamente pronto all'uso. Affidatevi alla collaudata tecnologia Bosch Rexroth e approfittate di un software di localizzazione già utilizzato migliaia di volte in tutto il mondo da clienti di vari settori e aree di applicazione.
Rexroth ROKIT Locator è un software basato su laser per il posizionamento simultaneo dei robot mobili e la mappatura di ambienti dinamici (SLAM). Il potente algoritmo utilizza le informazioni provenienti da un massimo di due scanner laser installati sul veicolo per rilevare e mappare in modo affidabile l'ambiente naturale (natural feature navigation). Inoltre, il sistema di localizzazione in tempo reale (RTLS) rileva le modifiche intervenute nell'ambiente durante la guida, aggiorna automaticamente la mappa digitale dell'ambiente circostante e poi la rende disponibile all’intera flotta di ROKIT Locator (aggiornamento automatico della mappa). La localizzazione è affidabile, solida e precisa, con un'approssimazione di 1 cm, e senza l'uso di riflettori o marcatori. In situazioni complesse come gli spazi aperti, possono essere considerati, in opzione, dati aggiuntivi dei sensori, come la rotazione delle ruote (integrazione dei dati odometrici delle ruote).
Ora puoi scegliere fra la soluzione solo software ROKIT Locator o la ROKIT Locator.Box – pronta all’uso in un PC industriale compatto. ROKIT Locator.Box è una soluzione concepita per l’integrazione pratica ed economica del nostro software di localizzazione laser nei tuoi robot mobili. È costituita da un software per ROKIT Locator preinstallato e con licenza, da un sistema operativo completamente supportato e da un PC ad alte prestazioni estremamente compatto e robusto, adatto all’ambiente industriale (Pokini F2).
Una panoramica iniziale del ROKIT Locator
Ti offriamo l'opportunità di testare Rexroth ROKIT Locator per la tua applicazione sul campo e ti forniamo l’assistenza necessaria. Utilizza il modulo di contatto per farci conoscere la tua richiesta.