Rendering del modulo di trazione ROKIT Motor costituito da ruota, cambio, freno, motore, encoder di sicurezza e controller di movimento. Tutti i sei componenti del modulo sono collegati a simboli che rappresentano i singoli componenti. Alza il livello dei tuoi robot mobili.

Rexroth ROKIT Motor – La tua trazione certificata per la sicurezza per AGV/AMR

Contattaci
Schema tridimensionale di un modulo di trazione a ruota costituito da ruota, cambio, freno, motore, encoder di sicurezza e controller. Tutti i sei componenti del modulo sono collegati a simboli che rappresentano i singoli componenti. ROKIT Motor in breve

Ottieni tutte le informazioni importanti come i dati tecnici su ROKIT Motor in breve.

Scarica il PDF
L’immagine mostra la key visual del kit di robotica ROKIT di Bosch Rexroth, costituito da quattro overlay per i rispettivi nomi di prodotti aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator e ROKIT Motor. Al centro compare la sigla "UX". È circondata da un cerchio con bordo rosso, formato dai tasti "SOFTWARE", "HARDWARE" e "SERVICE" oltre alle rispettive icone dei prodotti. Sotto all’icona sono allineati cinque robot mobili. Un kit di strumenti modulare per i tuoi robot mobili

Con il kit di robotica ROKIT e ctrlX AUTOMATION, è possibile usufruire di soluzioni modulari di software e hardware da combinare tra loro o con soluzioni di terze parti a seconda delle necessità.

Guarda il video

Rexroth ROKIT Motor – La tua trazione certificata per la sicurezza per AGV/AMR

ROKIT Motor di Bosch Rexroth è la trazione ideale per i tuoi robot mobili, come veicoli a guida automatica (AGV) o robot mobili autonomi (AMR) con azionamento differenziale per il trasporto di pallet Euro. La soluzione plug-and-drive altamente integrata consente una rapida messa in servizio e un'integrazione flessibile. Grazie alla tecnologia all'avanguardia, al funzionamento preciso e al minimo sforzo d'installazione, l'unità disco offre prestazioni eccezionali in un design compatto. Grazie alla sicurezza funzionale certificata attraverso FSoE (Fail Safe over EtherCAT), soddisfa tutti i requisiti di sicurezza necessari in base al livello di sicurezza PLd/SIL2 e ai produttori di supporti in un lancio sul mercato veloce, efficiente e a basso costo.

Schema tridimensionale di un modulo di trazione a ruota costituito da ruota, cambio, freno, motore, encoder di sicurezza e controller. Tutti i sei componenti del modulo sono collegati a simboli che rappresentano i singoli componenti.

Trazione integrale compatta

ROKIT Motor è costituito da una ruota, cambio, freno, motore, encoder e controller di movimento. ( Elmo Platinum Twitter ). Il design integrale altamente integrato combina tutte le componenti di azionamento necessarie e coniuga le massime prestazioni con uno spazio d'installazione minimo. Perfettamente adatto per l'uso nei tuoi robot mobili.

Sfondo blu con un rettangolo brillante, un cerchio in tre parti con la scritta Sicurezza funzionale certificata e un gancio giallo al centro.

Sicurezza funzionale tramite EtherCAT con FSoE

La trazione basata su FSoE (Fail Safe over EtherCAT) garantisce la trasmissione sicura e affidabile di dati critici per la sicurezza attraverso la potente rete di EtherCAT, con un solo cavo. Adatta per applicazioni fino al livello di sicurezza PLd/SIL2, soddisfa tutti gli standard di sicurezza necessari. Il controller di movimento integrato Elmo consente la semplice implementazione di funzioni di sicurezza essenziali come Safe Torque Off (STO) e Safe Limited Speed (SLS), che garantiscono un funzionamento sicuro, soprattutto in ambienti collaborativi. Grazie al ROKIT Motor, si beneficia della massima sicurezza ed efficienza: si riducono i tempi di sviluppo, si riducono al minimo i costi e si aumenta in modo sostenibile la sicurezza funzionale delle applicazioni.

Sfondo blu con una rappresentazione schematica di un modulo di trazione che è installato in un robot mobile usando quattro viti, un cavo di alimentazione e due cavi EtherCAT.

Pronta per l'uso immediato grazie al plug-and-drive

Come soluzione plug-and-drive, l'unità di azionamento modulare può essere integrata in modo flessibile e semplice. Grazie al cablaggio minimo e alla facilità di montaggio, ROKIT Motor riduce la complessità dell'integrazione e i costi di manutenzione.

L’immagine mostra la key visual del kit di robotica ROKIT di Bosch Rexroth, costituito da quattro overlay per i rispettivi nomi di prodotti aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator e ROKIT Motor. Al centro è indicata la sigla "UX". È circondata da un cerchio con bordo rosso, formato dai tasti "SOFTWARE", "HARDWARE" e "SERVICE" oltre alle rispettive icone dei prodotti. Sotto all’icona sono allineati cinque robot mobili.

Un toolkit modulare per AGV/AMR

Con ROKIT, il Kit di robotica e ctrlX AUTOMATION , puoi beneficiare di soluzioni software e hardware modulari che possono essere combinate tra loro o con soluzioni di terze parti per soddisfare le esigenze specifiche dell'utente. Ad esempio, ROKIT Motor può essere collegato senza problemi all'unità di controllo Safety (ctrlX SAFETY) e al sistema di controllo del veicolo (ctrlX CORE). L'architettura aperta e le interfacce standardizzate, come EtherCAT e FSoE, assicurano una facile integrazione nei sistemi esistenti. Grazie a queste soluzioni modulari perfettamente coordinate di robotica e automazione, è possibile implementare le esigenze individuali in modo ottimale e distinguersi dalla concorrenza attraverso efficienza e flessibilità.

Guarda il video
Guarda il video

I vantaggi di ROKIT Motor in breve

Sfondo blu con un rettangolo brillante, un cerchio in tre parti con al centro l'iscrizione Sicurezza funzionale certificata e una freccia gialla.

Sicurezza funzionale certificata grazie a FSoE

  • Intero modulo completamente basato su FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
  • Interfaccia standardizzata e scalabile
  • Le funzioni Safety fino al livello di sicurezza PLd/SIL2 possono essere facilmente integrate, ad esempio Safe Torque Off (STO) o Safe Direction (SDI)
  • Massima apertura per i requisiti di sicurezza di domani

Un rettangolo con tre ingranaggi di dimensioni diverse e un freccia.

Ridotto sforzo di sviluppo

  • Plug-and-drive – soluzione pronta all'installazione
  • Design integrale
  • Minimo sforzo di cablaggio
  • Facile implementazione e manutenzione
  • Piccolo spazio d'installazione
  • Ampio intervallo di tensione per AGV/AMR a batteria.
  • Compatibile con le soluzioni ctrlX AUTOMATION

ROKIT Motor in breve

Ottieni tutte le informazioni importanti su ROKIT Motor in breve.

Scarica il PDF

ROKIT - News

Grafica di un magazzino dall'interno in blu. L'attenzione si concentra su vari veicoli come carrelli elevatori e robot mobili. Il robot mobile è al centro ed è illuminato.

Costruire robot mobili in modo semplice

Scoprite come la soluzione modulare di componenti di robotica e automazione semplifichi e acceleri lo sviluppo dei vostri robot mobili.

 Grande sito di produzione visto dall'alto e un titolo che dice "Rexroth ROKIT Locator - Software di localizzazione per robot mobili".

ROKIT Locator in uso presso Noblelift

Guardate come viene utilizzato il Rexroth ROKIT Locator nei robot mobili APT, PS10 e RT20 di Noblelift.

Joerg Heckel (direttore di New Business presso Bosch Rexroth) e un moderatore sono di fronte allo stand espositivo ROKIT-ctrlX AUTOMATION e illustrano il ROKIT Motor.

Webcast Robotica – Episodio 4

Scopri perché costruire robot mobili non è mai stato così facile con l’innovativo kit di robotica e automazione di ROKIT e ctrlX AUTOMATION.

Webcast Robotica – Episodio 3

Webcast Robotica – Episodio 3

Scopri le ultime novità sulle caratteristiche del ROKIT Locator, gli ultimi sviluppi del ROKIT Motor e del ROKIT Navigator.

Webcast Robotica – Episodio 2

Webcast Robotica – Episodio 2

Ottieni le ultime notizie sui componenti Rexroth ROKIT

Podcast “Call the Expert” – Episodio 2

Podcast “Call the Expert” – Episodio 2

I nostri esperti presentano il mercato cinese di robotica e intralogistica e il ROKIT Locator

Il nostro ROKIT locator vince l'IFOY AWARD

Il nostro ROKIT locator vince l'IFOY AWARD

Il nostro software di localizzazione laser premiato nella categoria “Software per intralogistica”

Le caselle con i titoli "Call the Expert" e "Podcast" sono visualizzate su una griglia insieme al simbolo della cornetta telefonica.

Podcast “Call the Expert” – Episodio 1

I nostri esperti illustrano il ROKIT Locator e rispondono alle tue domande

Jörg Heckel (Project Director della Robotica per l'intralogistica in Bosch Rexroth) e Christopher Parlitz (Responsabile dello sviluppo, Robotica per intralogistica, presso grow platform GmbH) presentano il Locator

Webcast Robotica – Episodio 1

I nostri esperti presentano il ROKIT Locator

Joerg Heckel (Project Director di “Robotica per intralogistica” di Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Vice Presidente Senior di “Product Area New Business” di Bosch Rexroth) e Jackson Zhang (Vice Presidente di Geek+ Europe) firmano l’accordo di cooperazione per il software di localizzazione Locator

Bosch Rexroth e Geek+ uniscono le forze nella robotica

Accordo di partnership per il software di localizzazione fra Bosch Rexroth e la società operante nel settore dello sviluppo di soluzioni robotiche destinate alla logistica

Le immagini mostrano due uomini in conversazione. Uno indossa camicia bianca e pantaloni grigi, l'altro è in abito scuro, camicia bianca e cravatta. Sullo sfondo è visibile un impianto di produzione.

Interessato?

Saremo lieti di rispondere alle tue domande su Rexroth ROKIT e sui singoli componenti ROKIT.

Non esitare a contattarci.