Una linea bianca che inizia con una freccia bianca contornata di rosso e un pin bianco in alto in primo piano, e termina con una bandiera bianca sul fondo dell’immagine. Sopra la linea sono ancorati tre cerchi con tre diversi simboli. Alza il livello dei tuoi robot mobili.

Rexroth ROKIT Navigator – Il tuo software di navigazione a prova di futuro per AGV/AMR

Contattaci
Una linea bianca che inizia con una freccia bianca contornata di rosso e un pin bianco in alto in primo piano, e termina con una bandiera bianca sul fondo dell’immagine. Sopra la linea sono ancorati tre cerchi con tre diversi simboli. ROKIT Navigator in breve

Ottieni tutte le informazioni importanti su ROKIT Navigator in breve.

Scarica il PDF
L’immagine mostra un pin stilizzato bianco con un segno di spunta nella punta e un foro nella testa del pin. Disposti in senso orizzontale, sono visibili vari modelli di veicoli a guida automatica e carrelli elevatori manuali. Nel foro del pin è raffigurato un veicolo a guida automatica (AGV). Localizzazione e navigazione semplificate

Il ROKIT Navigator è perfettamente adatto per l'utilizzo con il software di localizzazione ROKIT Locator, per un posizionamento preciso e una pianificazione efficiente dei robot mobili.

ROKIT Locator
L’immagine mostra la key visual del kit di robotica ROKIT di Bosch Rexroth, costituito da quattro overlay per i rispettivi nomi di prodotti aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator e ROKIT Motor. Al centro è indicata la sigla "UX". È circondata da un cerchio con bordo rosso, formato dai tasti "SOFTWARE", "HARDWARE" e "SERVICE" oltre alle rispettive icone dei prodotti. Sotto all’icona sono allineati cinque robot mobili. Un kit di strumenti modulare per i tuoi robot mobili

Con il kit di robotica ROKIT e ctrlX AUTOMATION, è possibile usufruire di soluzioni modulari di software e hardware da combinare tra loro o con soluzioni di terze parti a seconda delle necessità.

Guarda il video

Rexroth ROKIT Navigator – Il tuo software di navigazione a prova di futuro per AGV/AMR

ROKIT Navigator è compatibile con VDA 5050 di Bosch Rexroth ed è la soluzione a prova di futuro innovativa ed efficiente per una pianificazione precisa ed efficiente del movimento per un'ampia gamma di robot mobili e cinematiche dei veicoli. Il software di navigazione guida in modo affidabile i veicoli a guida automatica (AGV) o i robot mobili autonomi (AMR) da A a B e assicura un comportamento di guida comprensibile e naturale, anche in ambienti dinamici, complessi e confinati. Grazie a funzioni quali il docking rapido e ad alta precisione alle stazioni di trasferimento e la possibilità di evitare gli ostacoli, il ROKIT Navigator porta la logistica a un nuovo livello.

Sfondo blu con un rettangolo azzurro con la scritta "VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe" in blu scuro.

A prova di futuro con VDA 5050

Il ROKIT Navigator è pienamente compatibile con i sistemi di gestione della flotta compatibili con VDA 5050. L'implementazione intelligente dello standard VDA 5050 consente un'integrazione e una messa in servizio particolarmente rapide e semplici, senza adattatori o interfacce aggiuntive. Questo riduce al minimo gli sforzi di sviluppo e ti prepara in modo ottimale alle sfide future.

Sfondo blu con quattro quadrati che formano un rettangolo, uno dei quali è blu e si inserisce nel rettangolo come quarto quadrato.

Interfacce aperte per un'integrazione flessibile

Grazie alla sua architettura modulare e aperta, il software di navigazione per robot mobili si adatta perfettamente a una vasta gamma di esigenze, dall'utilizzo con ROKIT Locator o altre soluzioni di localizzazione avanzata, a varie cinematiche del veicolo. Le interfacce aperte e l'interfaccia utente intuitiva di aXessor riducono al minimo lo sforzo di parametrizzazione per diversi tipi di veicoli e consentono l'integrazione flessibile di tecnologie aggiuntive.

L’immagine mostra la key visual del kit di robotica ROKIT di Bosch Rexroth, costituito da quattro overlay per i rispettivi nomi di prodotti aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator e ROKIT Motor. Al centro è indicata la sigla "UX". È circondata da un cerchio con bordo rosso, formato dai tasti "SOFTWARE", "HARDWARE" e "SERVICE" oltre alle rispettive icone dei prodotti. Sotto all’icona sono allineati cinque robot mobili.

Un toolkit modulare per AGV/AMR

Combina ROKIT Navigator con ROKIT Locator per una soluzione potente, una localizzazione precisa e una navigazione efficiente dei robot mobili. Con ROKIT – Il kit di robotica e il sistema di automazione ctrlX AUTOMATION , puoi beneficiare di soluzioni hardware e software modulari che possono essere combinate tra loro e con soluzioni di terze parti, a seconda delle esigenze, a seconda delle tue esigenze. Il ROKIT Navigator è disponibile non solo come soluzione di container Docker modulare, ma anche come app per l'innovativo sistema operativo basato su Linux ctrlX OS – un componente centrale di ctrlX AUTOMATION. Come soluzione di sistema aperta, il software di navigazione può essere facilmente integrato nel sistema di controllo del veicolo (ctrlX CORE) e nell'unità di controllo Safety (ctrlX SAFETY), poiché tutte le informazioni richieste per le altre componenti del software sono disponibili nel sistema tramite il Data Layer ctrlX.

Guarda il video
Guarda il video

I vantaggi di ROKIT Navigator in breve

Un rettangolo con un grafico a barre disposte in ordine crescente da sinistra a destra.

Pianificazione efficiente dei movimenti

  • Alta precisione (< 1 cm) e aggancio rapido
  • Particolarmente adatto per ambienti dinamici, complessi e confinati
  • Comportamento di guida affidabile e naturale
  • Evitamento facoltativo degli ostacoli
  • Possibilità di utilizzo in interni ed esterni

Un rettangolo con tessere di puzzle che si compongono.

Facile da integrare, pronto per il futuro con VDA 5050

  • Interfaccia VDA 5050: veloce, efficiente, espandibile
  • Perfettamente adatta per l'uso con ROKIT Locator
  • Supporta la cinematica comune dei veicoli
  • Integrazione e messa in servizio semplici, veloci e senza soluzione di continuità
  • Approccio moderno d'installazione del software e interfacce aperte
  • Integrazione di ulteriori tecnologie di sensori
  • Supporto tramite un’interfaccia utenti aXessor
  • Disponibile come Docker container o app per ctrlX OS

Panoramica delle funzioni

Funzioni e caratteristiche del software di navigazione

Interfaccia VDA 5050 – veloce, efficiente, espandibile: Supporto delle specifiche di VDA 5050 fra gestione flotta e veicoli

Integrazione e configurazione rapide: Calibrazione offline dei parametri di strumento supportata tramite l'interfaccia aXessor semplice da usare

Sistema aperto adattabile: Nessuna struttura "black box", ma interfacce aperte che consentono un'integrazione e un'espansione facili e flessibili

Approccio moderno di distribuzione del software: Distribuzione sotto forma di contenitori Docker o come app per ctrlX OS – per la massima flessibilità e scalabilità

Navigazione in spazi ristretti: Manovre sicure del veicolo con requisiti minimi di spazio

Docking rapido e ad alta precisione: Tempi di ciclo più brevi e tassi di errore inferiori grazie alla velocità e alla precisione ottimizzate

Supporto di diversi tipi di unità: ad esempio Ackermann, azionamento differenziale, azionamento omnidirezionale

Virtual Line Following: Caratteristica affidabile che consente di definire percorsi flessibili senza contrassegni di linea fisici

Evitamento facoltativo degli ostacoli: Tiene conto degli oggetti presenti nel percorso di guida e, facoltativamente, li evita all'interno dell'area di evitamento consentita

Conformità ai requisiti di sicurezza esterna: Garantisce una facile integrazione dell'unità di controllo Safety nella pianificazione del movimento del veicolo

Considerazione delle restrizioni di accelerazione: La pianificazione del movimento tiene conto della conformità ai valori di accelerazione longitudinale e laterale massima.

Considerazione del profilo del veicolo e del carico: Previene la collisione del veicolo o del carico con eventuali ostacoli.

Considerazione delle restrizioni di orientamento: A prescindere dal tipo di azionamento, consente sequenze di movimento indipendenti dall’orientamento del veicolo

ROKIT Navigator in breve

Ottieni tutte le informazioni importanti sul software di navigazione per robot mobili in breve.

Scarica il PDF

ROKIT - News

AGV A-Mate di K.Hartwall in movimento in un padiglione espositivo

K.Hartwall & ROKIT: Dal concetto all'implementazione in tempo record

K.Hartwall riduce drasticamente l'impegno d'integrazione dei suoi AMR A-MATE® utilizzando ROKIT Locator e ROKIT Navigator. L'integrazione fluida con lo standard VDA 5050 e la messa in servizio in appena una settimana stabiliscono nuovi standard di efficienza nei progetti per i clienti.

Magazzino con due carrelli elevatori, uno schermo accanto al volante e il logo di SEP Logistik AG.

Con SEP Logistik AG e ROKIT Locator fino al 30% di efficienza in più

SEP Logistik AG, leader nelle soluzioni innovative per la gestione dei magazzini, amplia il suo sistema di gestione dei carrelli elevatori RELAG con il ROKIT Locator per la localizzazione in tempo reale dell’intera flotta. Questo consente flussi di lavoro senza scansione, una distribuzione ottimale degli ordini e fino al 30% di risparmio sulle risorse del personale.

Grafica di un magazzino dall'interno in blu. L'attenzione si concentra su vari veicoli come carrelli elevatori e robot mobili. Il robot mobile è al centro ed è illuminato.

Costruire robot mobili in modo semplice

Scoprite come la soluzione modulare di componenti di robotica e automazione semplifichi e acceleri lo sviluppo dei vostri robot mobili.

 Grande sito di produzione visto dall'alto e un titolo che dice "Rexroth ROKIT Locator - Software di localizzazione per robot mobili".

ROKIT Locator in uso presso Noblelift

Guardate come viene utilizzato il Rexroth ROKIT Locator nei robot mobili APT, PS10 e RT20 di Noblelift.

Joerg Heckel (direttore di New Business presso Bosch Rexroth) e un moderatore sono di fronte allo stand espositivo ROKIT-ctrlX AUTOMATION e illustrano il ROKIT Motor.

Webcast Robotica – Episodio 4

Scopri perché costruire robot mobili non è mai stato così facile con l’innovativo kit di robotica e automazione di ROKIT e ctrlX AUTOMATION.

Webcast Robotica – Episodio 3

Webcast Robotica – Episodio 3

Scopri le ultime novità sulle caratteristiche del ROKIT Locator, gli ultimi sviluppi del ROKIT Motor e del ROKIT Navigator.

Webcast Robotica – Episodio 2

Webcast Robotica – Episodio 2

Ottieni le ultime notizie sui componenti Rexroth ROKIT

Podcast “Call the Expert” – Episodio 2

Podcast “Call the Expert” – Episodio 2

I nostri esperti presentano il mercato cinese di robotica e intralogistica e il ROKIT Locator

Il nostro ROKIT locator vince l'IFOY AWARD

Il nostro ROKIT locator vince l'IFOY AWARD

Il nostro software di localizzazione laser premiato nella categoria “Software per intralogistica”

Le caselle con i titoli "Call the Expert" e "Podcast" sono visualizzate su una griglia insieme al simbolo della cornetta telefonica.

Podcast “Call the Expert” – Episodio 1

I nostri esperti illustrano il ROKIT Locator e rispondono alle tue domande

Jörg Heckel (Project Director della Robotica per l'intralogistica in Bosch Rexroth) e Christopher Parlitz (Responsabile dello sviluppo, Robotica per intralogistica, presso grow platform GmbH) presentano il Locator

Webcast Robotica – Episodio 1

I nostri esperti presentano il ROKIT Locator

Joerg Heckel (Project Director di “Robotica per intralogistica” di Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Vice Presidente Senior di “Product Area New Business” di Bosch Rexroth) e Jackson Zhang (Vice Presidente di Geek+ Europe) firmano l’accordo di cooperazione per il software di localizzazione Locator

Bosch Rexroth e Geek+ uniscono le forze nella robotica

Accordo di partnership per il software di localizzazione fra Bosch Rexroth e la società operante nel settore dello sviluppo di soluzioni robotiche destinate alla logistica

Le immagini mostrano due uomini in conversazione. Uno indossa camicia bianca e pantaloni grigi, l'altro è in abito scuro, camicia bianca e cravatta. Sullo sfondo è visibile un impianto di produzione.

Interessato?

Saremo lieti di rispondere alle tue domande su Rexroth ROKIT e sui singoli componenti ROKIT.

Non esitare a contattarci.