Japan

該当する地域を選択

Japan
 

農業機械と林業機械

Content

EHRからPRCまで:農業機械と林業機械に関するボッシュ レックスロスのテクノロジー

– 農林水産業向けの電気油圧式ソリューション
– 油圧式駆動装置は土壌の負荷と燃料使用量を低減
– 自動停止機能つき伝導装置により生産性と快適さを向上

農業機械と林業機械
 
 

現在、地球上には70億以上の人々が住んでおり、また人口増加の割合はさらに高くなっています。したがって、2050年までに食糧生産量を70%増加させなければならない、と国際連合食糧農業機関(FAO)が発表しています (2011年11月現在)。その一方で、栽培可能面積については、もはや大幅な増加は見込めません。そのため、現在の資源を将来にわたって効率的に利用するために、最新式の農業機械と林業機械が重要です。ボッシュ レックスロスは、多くの農業機械と林業機械に向けた最新式の車両用モーターや、省エネルギー型の油圧装置・ハードウェア・ソフトウェアを提供しています。

ボッシュ レックスロスの農業機械と林業機械のエンジニアは、顧客と協力してカスタマイズされた駆動・制御ソリューションを作り出します。このソリューションの根幹をなすものは、頑丈で信頼の置ける製品です。中でもギヤポンプ、可変容量形ポンプ・モータ、操縦用コントローラ、エレクトロニクスが主要製品です。

農林産業での生産性を向上させる方法のひとつは、精度を上げることです。そのため、電動制御装置の導入が効果的です。例えば、電気油圧式制御装置であるEHRを利用することで、地面での正確な作業が可能になります。さらに、機械の操作が大幅に容易になります。ボッシュ レックスロスは、制御装置・コントロールバルブ・操縦装置・センサーなどシステムに必要なコンポーネントをワンストップ方式提供しています。

電気油圧式制御装置(EHR)と同様、自動停止機能つき伝導装置と無段変速機(CVT)を利用することで作業がより快適になります。加えてCVTは、性能・生産性の向上と燃料使用量の低減をもたらします。ボッシュ レックスロスは、無段変速機用の製品やソフトウェアを提供しています。

作業では、環境に優しいことと快適さが求められる傾向により、機械への要求がより高度になっています。機械は天候に応じて最適に作業地の表面にあてがわれるだけでなく、費用の節約・小型化・操作の容易さの点が重視されています。ボッシュ レックスロスが開発した圧力軽減制御装置PRCが用いられています。PRCは刈り取り機・整備機など、あらゆる機械に対応しており、設置面の圧力を軽減する装置を備えています。

ボッシュ レックスロスは現地開発・生産を重視しており、米国やヨーロッパ、アジアの市場以外の場所でもビジネスパートナーとして存在感を示しています。顧客との現地での密接な共同作業をすることにより当社の製品が生まれ、現地市場の需要を満たしています。