Japan
男性がコンベアシステムTS 7を見ている

Transferring your heavy products with minimal maintenance: that moves us.

可変ロータリーユニット装備のボッシュ レックスロス製TS 5ローラーコンベア

重荷重用ローラーコンベアシステムTS 5

400 kgを超える荷重用のモジュラー、低メンテナンス

オンラインカタログ

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 5 transfer system.

レックスロス製品転送システムラインの高荷重は、その多大なコスト効率性および一貫した品質により実現しています。そのキングシャフトドライブで、TS 5は、最も厳しい製造環境でも堅牢なペースメーカーとして機能し、レイアウト計画や空間使用では、最大限の自由度が得られます。TS 5ローラーコンベアは、自動車産業から電子モビリティおよびエレクトロニクスや家庭用製品まで、ほとんどの多様な業界の要件にさらに柔軟に調整できます。このエリートクラスのローラーコンベアにより、あらゆるアプリケーションに効率的で経済的なソリューションが提供されます。


多くの産業で重荷重を取り扱い

TS 5ローラーコンベアシステムは、必要に応じて長距離でも、最大400 kg以上の荷重を搬送します。堅牢な構造は厳しい環境に特に適しています。エネルギー保管および管理、エレクトロニクス、家庭用品、自動車、電動自動車、および運送などの多くの業界に適しています。

高品質のテクノロジーにより牽引

キングシャフトを備えたTS 5転送システムは、通常のチェーンドライブに比べて相当の優位点があります。

例:

  • 低メンテナンス
  • ノイズフリー動作
  • 低駆動力要件で効率的な性能を発揮する高いエネルギー効率

モジュラーコンセプト

TS 5コンベアシステムは未来をまっすぐに見据えています。最新のコンポーネントとさらに実用的な機能を備えており、新たな生産のデジタルワールドに簡単に統合できます。高いレベルのカスタマイズ可能性と考えられたモジュラーデザイン原則を提供する多数のモジュールで強化されているため、この革新的なコンベアシステムにより、システム設計と構築にかつてない自由が得られます。

簡単ですばやい設計

MTproエンジニアリングソフトウェアにより柔軟で簡単なレイアウト設計ができます。高度な計画信頼性による直感的な設計。調達プロセスでの時間と費用を節約します。TS 5のコンポーネントがMTproに含まれているため、部品リストが自動的に生成され、計画プロセス全体が大幅に簡素化されます。

TS 5の機能概要

ボッシュレックスロス製Engineering Software MTpro使用するTS 5ローラーコンベアラインの計画

簡単な設計

カスタマーフレンドリーなMTpro CADプログラムとコンポーネントのインテリジェントデザインの優れた組み合わせにより、システムを希望通りにカスタマイズできます。MTproは、証明済みの優秀なツールであり、応用指向でありすばやい計画が可能になります。このため、計画プロセスが大幅に短縮され、究極的に調達プロセスで時間と費用が節約されます。自動化された注文リストと製品カタログと設置指示書へのリンクにより、プロジェクト計画プロセス全体がさらに簡単になります。

ボッシュレックスロス製のTS 5搬送システムの設置図

モジュラー構造

TS 5のモジュラー設計方針により、多様なレイアウトが可能になります。結果として、コンベアシステムの変更や拡張が非常に容易になります。高いレベルのカスタマイズ可能性と考えられたモジュラーデザイン原則を提供する多数のモジュールで強化されているため、この革新的なコンベアシステムにより、システム設計と構築にかつてない自由が得られます。

ボッシュレックスロス製TS 5転送システムのドライブモジュール(スプリットローラー付き)

高信頼性システム

TS 5は最高レベルの品質の非常に信頼性のあるシステムです。キングシャフトドライブにより、最小のメンテナンスで長いサービス寿命が実現します。チェーン駆動コンベアとは対照的に、TS 5はキングシャフトを装備しているため、何ら制限なしに使用できます。たとえば、システムを右または左に分岐させることができます。これは、多くのシステムレイアウトで追加のドライブモジュールが不要なため、非常に経済的です。

TS 5アッセンブリーラインでNexoコードレスナットランナーで作業するスタッフ

効率性のコンセプト

インテリジェントソリューションでは、TS 5の効率性のコンセプトにはまったく比類するものがありません。フォーカスが総所有コストである場合も、エネルギー効率の向上である場合も、TS 5は他に抜きん出ています。455から1040 mmのシステム幅範囲とローラーセクションの長さを自由に選択できる能力により、精確に必要なものを簡単に選択して実装できます。

主要技術データ

ワークピースパレット重量:
400 kg超(ローラーあたり最大50 kg)
ワークピースパレットサイズ: 455 x 455mm~1,040 x 845mm(最大)
ローラーの寸法: 60 mm
ローラー間隔: 130、195、260、325 mm
環境: DIN EN ISO 14644-1によるクラス8クリーンルームに承認済み
オーダー情報

特殊コンポーネント

キングシャフトドライブ:
低メンテナンス、エネルギー効率、低ノイズドライブコンセプト
「オープンセンター」: 下からワークピースに簡単にアクセスするためのオープンコンベアセクション
3方向ダイバータ: 左右と、上または下という3つのオプションがあるT字型アウトフィード
回転ユニット: ダイバータ、ジャンクション、クロッシングの機能を1つのユニットで実行し、回転角度は45°から最大180°。
位置決めユニット: 加工ステーションでのワークピースの正確な位置決めによる絶対的な精度 (+/- 0.3 mm)
ドライブユニット: 柔軟な構成オプションのあるコンベアセクションを含む強力なドライブユニット
リフトトランスバースユニット: 4.5 mmのストロークがあるトランスバースセクションでワークピースを簡単に運搬
ドライブキット: コンベアの開始と終了フェースに配置できるコンベアセクションの独立した自己充足モジュールとしてのドライブキット
スイングゲート: スクエアでの柔軟なアクセス用のモバイルスイングゲート