Japan

Kassow Robots

7軸協働ロボットアーム

詳細はこちら

Kassow Robots - 7軸協働ロボット - フレキシブルオートメーションの未来を作る

Kassow Robots社はボッシュ レックスロスの一部となりました。このパワフルなコラボレーションにより、ロボット技術をさらに進歩させ、お客様にさらなる価値を生み出します。

デンマークのコペンハーゲンで設立されたKassow Robots社は、工業用途でユニークかつ効率の良い7軸軽量協働ロボットの開発と製造を行っています。

5-18kgの荷重、850-1800mmのリーチで、すべて1秒あたり最大225度のジョイント速度で実現されます。5台の軽量7軸協働ロボットは、あらゆる規模の会社ですぐに作業を行うことができます。

この協働ロボットは、スピードとパワーの両方を備える一方で長いリーチと高いペイロードも実現します。この協働ロボットにより、企業に大きな柔軟性がもたらされます。また、社内にロボットのスペシャリストがいない中小企業は、コスト効率が高く、独立して、複雑なオートメーションとプログラミングを実現できます。

Strong. 力強く、Fast. 高速で、Simple. シンプルに。

Kassow Robots社の産業用協働ロボット

メリット

Kassow Robots社のロボットは力強く、高速で、シンプルですが、それだけではありません。お客様の生産プロセスをより効率的にし、ビジネスの競争力を高めるためのサポートをします。

長いリーチ、高いペイロード

用途に制限なく、そして用途の種類が何であっても、最小から最大の負荷に対して柔軟性、精度、スピードを、当社の協働ロボットは容易に実現できます。

力強く、軽量で、高い耐久性

当社のロボットは、アルミニウムの表面と非常に強力な材料によるソリッド構造を備えています。5つのモデルはそれぞれ優れた耐久性を備え、あらゆる環境で最適な性能を保証します。

容易な再配置&汎用性

当社の協働ロボットは、セットアップとプログラミングを簡単かつ高効率に行えるように設計されています。この軽量協働ロボットは接地面積が小さいため、非常に狭い空間であっても、それぞれのエリアや用途にシームレスに再配置、再展開することができます。

コスト効果の高いオートメーション

当社の協働ロボットの投資収益率は高く、多くの課題を解決できます。反復的なタスクや複雑なタスクを自動化することにより、協働ロボットは従業員がビジネスに価値を生み出すことに有益です。

用途

当社のコボットの用途に関して、「不可能なことは何もない」というのが私たちのモットーです。以下のピクトグラムはほんの一例です。

ピクトグラム:溶接

溶接

ピクトグラム:包装&パレタイズ

包装&パレタイズ

ピクトグラム:CNC&マシンテンディング

CNC&マシンテンディング

ピクトグラム:ピック&プレース

ピック&プレース

ピクトグラム:品質検査

品質検査

ピクトグラム:ねじ締め

ねじ締め

ピクトグラム:ラベリング

ラベリング

ピクトグラム:ディスペンシング

ディスペンシング

成功事例

7軸ロボットアームは違いを生み出し、より効率的なプロセスを実現します。成功事例、7軸協働ロボットが実際に動作している様子をご覧ください。

7軸協働ロボットの作業:CNC旋盤へのロード。

CNC加工の生産性を大幅に向上

KR1410の作業:CNC旋盤へのロード

Kassow Robots社製協働ロボットを使った狭い空間でのラベリング

KR810を使った狭い空間でのラベリング

7軸KR810プロセス - 限られた空間で効率的にラベル貼付

最先端の接着を確保するKassow Robots社製7軸協働ロボット。

最先端の接着を確保する7軸協働ロボット

KR1205の動作:接着とシーラントのより良いアウトプットと品質に向けた8つのステップ

パワフルな技術をシンプルに

7軸協働ロボットを紹介します。新たなレベルの精度を体験してください。
5つのモデルラインナップにより、隅々まで到達でき、最も要求の高い製造タスクに取り組むことができます。

Kassow Robots