該当する地域を選択
該当する地域を選択
一体型計測システム IMScompact
一体型計測システム、IMScompactは、測定センサーがキャリッジに完全に組み込まれているため、設置スペースを大幅に削減できるだけでなく、アドオンパーツがないためコストを抑えることもできます。IMScompactは、オートメーションにおけるさまざまなハンドリングタスクに適しています。最大17.8mの測定が可能で、サイズ15のボールレールガイドに対応しています。キャリッジと一体化することで、高度なEMC対策を実現し、リニアモータと組み合わせたオートメーションソリューションの新たな可能性を提案します。
関連記事:
コンパクト
優れた柔軟性
経済的
堅牢性
メンテナンス不要