ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
自律型モバイルロボット(AMR)ACTIVE Shuttleを使用
AMR ACTIVE Shuttleは、未来の工場への参入を今日から可能にします。既存の工場インフラを変更することなく、ACTIVE Shuttleは迅速に導入され、直感的に操作でき、完全にネットワーク化され、安全に使用できます。ACTIVE Shuttleは 内部の資材と品物の流れを自動化、標準化します。今後は、 小型ロードキャリア(KLT)を搭載したフロアローラを、 高い柔軟性と安全性を備える方法で輸送します。ACTIVE Fleet Manager (AFM) により、高度に柔軟なオーダー管理ができ、手動入力、またはサードパーティシステムを使用し自動でオーダーの入力ができます。ACTIVE Shuttleは、 VDA 5050インターフェイスにより、 サードパーティーシステムと通信し、フリートを制御します。
AMR ACTIVE Shuttle
ご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。