1. Home
  2. 持続可能な海中オペレーション
海中に設置したオフショアアプリケーション向けのeSEAのポートフォリオは、eSEA TorqueやeSEA Drive、eSEA Push L2、eSEA Push L5-185、eSEA Push L5です。 海底電化といえば、eSEAです!

ボッシュ レックスロスeSEAポートフォリオ - 全電動海底システム

干ばつや洪水などの極端な気象現象は、地球温暖化の影響範囲を浮き彫りにしています。環境負荷の軽減は、私たちの世代の最も重要な課題の一つです。CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage 炭素の回収・利用・貯蔵)やオフショア グリーン水素(H2)生産などの新しい海底産業のための安全で効率的かつスケーラブルな海底システムは、エネルギーセクターの生態系への負荷を低減するための要素です。これらの業界のスケーラブルで費用対効果の高いソリューションが必要です。

eSEAポートフォリオを使用すれば、次のような課題を解決できます。海底向けの電気式アクチュエータは、低負荷または高負荷の場合でも直線運動または回転運動に関係なく、海底のバルブを完全に電気的に動作させます。弊社のアクチュエーションソリューションは、油圧機器に代わり低電源のみを使用する現場で実証された安全と信頼性の高い特徴により、設計を簡素化することで海底設置用のCAPEXとOPEXを削減します。

eSEAはCCUSやグリーン水素などのアプリケーションの海底設置用に、スケーラブルで費用対効果の高いアクチュエータシステムを提供します。すべてのeSEA製品は、省エネや安全性、簡素化された統合に焦点を当てています。

eSEAポートフォリオは、すべての商品とアプリケーション(炭素貯蔵、水処理、グリーン水素、オフショアエネルギー)を網羅しています。

あらゆる種類の海底のバルブを低電力で動かします

コンパクト、省エネ、インテリジェント性、実績のある安全性。eSEAポートフォリオの使いやすいボッシュ レックスロス海底電気式アクチュエータは、海底システムのすべてのアプリケーションをカバーしています。あらゆる種類の荷重に対応するTorque、Spin、Push、Drive。無駄のない全電動技術により、油圧供給および制御系統の必要性が排除されます。これは、海底施設を簡素化およびモジュール化し、市場に展開する時間を短縮し、信頼性を高めるソリューションです。

各種アプリケーションに対応する1つのポートフォリオ

eSEA ポートフォリオは、洋上エネルギーや水処理施設のグリーンフィールドおよびブラウンフィールドアプリケーションに加え、二酸化炭素回収・利用・貯留(CCUS) 、 グリーン水素(H2)などの新しい産業にも導入される予定です。

機能・仕組みについての動画を閲覧する

eSEAポートフォリオ

eSEA 電気式海底アクチュエータは、海底システムのすべてのアプリケーションをカバーしています。

  • 小型ボアバルブの回転用eSEA Torque、
  • 多回転制御弁などのアプリケーション用eSEA Spin、
  • リニアバルブ作動用eSEA Push、
  • 海底の大型バルブ用のeSEA Drive。

このアクチュエータは、最大4,000メートルの深さで使用できる認定を受けた産業部品に基づいており、25年以上に及ぶ長期間の海底使用のために設計されています。現場で実証済みのセーフティテクノロジーは、deenergize-to-tripアプローチを採用しており、安全性要件を満たし、安全性整合性レベルSIL 3を達成しています。エネルギー効率は、発電と転送を使用期間を通じて最小限に抑えます。またインターフェースが標準化されているため、海底アクチュエータは、グリーンフィールドとブラウンフィールドのアプリケーションに簡単に組み込むことができます。

Torque、Spin、Push、Driveバージョンのソリューションを備えたeSEAポートフォリオの詳細はこちら:

eSEA水中ポートフォリオ;eSEA Torque、eSEA Drive、eSEA Push;海底;eSEA Spin;オフショア。
  • eSEA Torque水中;ロータリー小口海底バルブ用の使いやすい全電動海底アクチュエータ。

    eSEA Torque

  • eSEA Spin水中;多回転制御弁の正確な操作のための使いやすい全電動海底アクチュエータ;ボッシュ レックスロス- Wittenstein

    eSEA Spin

  • eSEA Push L2、L5-185およびL5水中バージョンなど、さまざまな力やストローク用のリニアアクチュエータ。

    eSEA Push

  • eSEA Drive水中;より大型の海底バルブのためのインテリジェント海底駆動機器。

    eSEA Drive

eSEA Torque水中;ロータリー小口海底バルブ用の使いやすい全電動海底アクチュエータ。
eSEA Torque水中;ロータリー小口海底バルブ用の使いやすい全電動海底アクチュエータ。

eSEA Torque

小型で安全かつ効率的な回転式小口径バルブ用eSEA Torqueは、スペースを取らずに従来の油圧アクチュエータに取って代わることができます。この1/4回転用アクチュエータは、新規および既存の設備向けに設計されています。1本の96 W電源ラインで、4台のeSEA Torqueアクチュエータがロータリーバルブを操作できます。48 Wの入力で、最大270 Nmのトルクを提供します。標準インターフェースを介した試運転と運用のための通信の確立は、わずか数分しかかからないことが現場で実証されています。

eSEA Torqueのユースケースや安全性、消費電力の詳細については、をご覧ください。
ボッシュ レックスロス eSEA Torque – 小口径バルブの電化
ボッシュ レックスロス eSEA Torque – 海底電化は安全第一!
ボッシュ レックスロス eSEA Torque – 低電力で高負荷を動かす

eSEA Spin水中;多回転制御弁の正確な操作のための使いやすい全電動海底アクチュエータ;ボッシュ レックスロス- Wittenstein
eSEA Spin水中;多回転制御弁の正確な操作のための使いやすい全電動海底アクチュエータ;ボッシュ レックスロス- Wittenstein

eSEA Spin

eSEA Spinは、ボッシュ レックスロスとWITTENSTEINの最先端の電気機械アクチュエータで、多回転海底アプリケーション用に設計されています。24 V電源で最大4,000メートルの深さで動作するため、油圧パイプの必要性がなくなり、複雑さとコストが削減されます。コンパクトなeSEA Spinは、最大2,700 Nmのトルクと240~480ワットの電力消費量で、海底システムに簡単に組み込むことができます。その高度な制御エレクトロニクスとセンサーにより、正確な流量制御が保証される一方、インテリジェントソフトウェアがデジタルツインテクノロジーを通じて信頼性を高めます。標準化されたインターフェースにより、設置が簡素化され取得コストが削減され、持続可能な海底活動が促進されます。

eSEA Spinについての詳細をご覧ください。
レックスロスeSEA Spin – 低消費電力アプリケーションの正確な流量制御

eSEA Push L2、L5-185およびL5水中バージョンなど、さまざまな力やストローク用のリニアアクチュエータ。
eSEA Push L2、L5-185およびL5水中バージョンなど、さまざまな力やストローク用のリニアアクチュエータ。

eSEA Push

eSEA Push製品シリーズは、海底リニアバルブのオートメーション用に全電動化や軽量・コンパクトなソリューションを提供しています。この製品は、安全性の整合性レベルSIL 3までの安全遮断アプローチに基づく信頼性の高いフェイルセーフ機構を備えています。またこの製品の設計はコスト効率に重点を置いており、CAPEXとOPEXの両方を削減し96 W~480 Wの低電力で完全な機能を提供しています。標準化されたインターフェースによりアクチュエータは簡単に統合でき、改造プロジェクトを簡素化できます。最大8インチ、745 kNまでの力とストロークの範囲をカバーするeSEA Pushは、さまざまなアプリケーションに用途が広がります。組み込み型デジタルツインによってリアルタイムの状態監視が可能となり、システムの信頼性が向上します。

eSEA Push アクチュエータの詳細はをご覧ください。
ボッシュ レックスロス eSEA Push – 無駄のないオール電化リニア海底アクチュエータ

eSEA Drive水中;より大型の海底バルブのためのインテリジェント海底駆動機器。
eSEA Drive水中;より大型の海底バルブのためのインテリジェント海底駆動機器。

eSEA Drive

eSEA Driveは、745kNまたは35,000Nmを超える大型海底バルブの電動化に向けた画期的なソリューションです。海底安全遮断弁(SSIV)などの高負荷用途に最適です。このシステムは外部の油圧接続なしで作動し、海底インフラストラクチャの複雑さとコストを大幅に削減します。特に長い段差のある距離に適しており、応答時間が速く正確な作動を保証します。堅牢な車載制御ユニットは、デジタルツインを組み込むなど高度な機能を備えており、ソフトウェアモジュールの強化によりダウンタイムを最小限に抑え、システムの信頼性を向上させます。他のすべてのアクチュエータと同様に、eSEA Driveには24 V DC電源とSIIS L2通信のための1つのコネクタを備えたシンプルな電気インターフェースが含まれています。

eSEA Driveの詳細は、をご覧ください。
ボッシュ レックスロス eSEA Drive – 大型バルブのスマートな電化
ボッシュ レックスロス eSEA Drive – システムの可用性を高める認定技術

電動化のメリット

標準化

  • 標準化されたインタフェースにより簡単なプラグ & プロデュース型統合
  • 産業界および自動車業界で実績のあるコンポーネントを使用して信頼性を向上
  • 大量の無駄のない製造を実現する設計

インフラストラクチャ

  • 最大4,000メートルの深さで使用可能
  • 海底インフラストラクチャの簡素化による設備投資の削減
  • 新規プロジェクトから改造まで、グリーンフィールドとブラウンフィールドのアプリケーションに最適
  • 電動化により段差のある距離の延長と応答時間の短縮を実現

安全性と信頼性

  • deenergize-to-tripアプローチによる安全度水準 SIL 3までの安全性
  • 環境への影響を低減し、油漏れのリスクを最小限に抑える
  • 海中設置のメンテナンス作業を最小限に抑える(設計寿命25年)

エネルギー効率

  • 低消費電力により、CAPEXとOPEXを削減
  • あらゆる海中生産および処理用途(海洋エネルギー、水処理、CCUS、水素)で使用可能なエネルギー効率
  • 24 VDC電源とSIIS L2通信のための単一ケーブルによるシンプルな電気接続

デジタル化

  • 複雑性を低減する簡素化された海底制御アーキテクチャー
  • 標準化された通信による試運転の迅速化で、より速い実装を実現
  • コントローラとセンサーが組み込まれた堅牢な電気制御システムにより、常時状態監視を実現
  • 高度なソフトウェア機能とデジタルツインによるシステム可用性の向上

eSEAポートフォリオの詳細をご覧ください。
レックスロスeSEAポートフォリオ ― デジタルツインと学習アルゴリズムによるバルブシステムの強化された状態監視

最新のeSEAに関するニュース

世界中で賞を獲得しているeSEAポートフォリオの最新情報をフォローし、パートナーシップ、エキサイティングなイベント、実際のアプリケーションを確立しましょう。

eSEAポートフォリオ、eSEA Torque SIL3認定、認定、SIL3対応。

SIL 3認定

eSEA TorqueはSIL 3認証を取得しており、安全上重要な海底アプリケーション向けに文書化された機能安全を提供します。これによりリスクを低減し、 信頼性を向上させます。当社の製品ポートフォリオ全体がSIL 3対応を前提に設計されており、計画の確実性、拡張性、既存の安全アーキテクチャへの容易な統合を保証します。 

ボッシュ レックスロスとWITTENSTEINは、経済的な海底テクノロジーにおいて共同で取り組んでいます。

ボッシュ レックスロスとWITTENSTEINは、経済的な海底テクノロジーにおいて共同で取り組み

ハノーバーメッセ2025において、ボッシュ レックスロスとWITTENSTEINは共同開発契約を締結し、 電気機械式水中アクチュエータ「eSEA Spin」の開発を進めていきます。WITTENSTEIN社の歯車技術とボッシュ レックスロスのオートメーション技術・ソフトウェアを組み合わせることで、本協働はバルブ制御の電動化を実現し、油圧システムと比較して投資コストと運用コストを削減します。さらに、自動車グレードの電子機器と状態監視テクノロジーにより信頼性を向上させ、これにより洋上グリーン水素生産とCO2貯蔵をサポートすることを目指しています。 

eSEA Spinの発表:ボッシュ レックスロスとウィッテンシュタインは、ヒューストンのOTC 2025で多回転海底アクチュエータを発表しました。

eSEA Spinの発表:ボッシュ レックスロスとウィッテンシュタインが多回転海底アクチュエータを発表

ボッシュ レックスロスとウィッテンシュタインは、革新的な多回転海底アクチュエータであるeSEA Spinをヒューストンの2025年度海洋開発技術会議・展示会(Offshore Technology Conference)で共同発表しました。この電気機械アクチュエータは、最大4,000メートルの深さでガスと流体の効率的な流量制御を可能にし、油圧パイプを不要にし、投資と運用コストの両方を大幅に削減します。

米国ヒューストンで開催された2025年度海洋開発技術会議・展示会におけるボッシュ レックスロスによるブースツアーです。

eSEAアクチュエータファミリーを巡るOTC 2025のブースツアー

2025年海洋開発技術会議・展示会(OTC)の魅力的なブースツアーに参加し、当社の最先端の製品とイノベーションをご覧ください!

eSEAポートフォリオは、2024年にヒューストンで開催されたオフショア テクノロジー カンファレンス(OTC)に出展しています。

海底テクノロジーの変革:OTC 2024でeSEAポートフォリオをローンチ

ヒューストンで開催されたOTC 2024では、リニアアクチュエーションと大型バルブの電動化に関するソリューションについて2つの興味深い講演が行われ、大きな成功を収めました(パートナーのPetrolValves社と共に発表) 。eSEAのローンチにより、弊社はあらゆる海底アプリケーションに電動化ソリューションを提供できるようになりました。1つのポートフォリオですべてをカバー!詳細はお問い合わせください。

ボッシュ レックスロスとNOV APL社はハノーバーメッセ2024でCCUSについて講演しました。

海底電化の可能性を解き放つ二酸化炭素貯蔵

ハノーバーメッセ2024では、パートナーである11月APLと共同で 「無駄のない電動化による海底二酸化炭素回収・貯蔵のスケールアップ」に関する共同アプローチを発表しました。弊社の基調講演では、地球規模の気候目標を達成するために二酸化炭素貯留が重要であること、そして、複数のパートナー企業からなる弊社のCCUSコンソーシアムによる革新的なソリューションがどのように貢献できるかを強調しました。CCUSへの影響についての詳細は、YouTubeの講演をご覧ください。

eSEAポートフォリオが、海底電動化オペレーション ハノーバーメッセ2024で初公開。

ボッシュ レックスロス、ハノーバーメッセでeSEA ポートフォリオの新バリエーションを発表

ボッシュ レックスロスは、最大4,000メートルの水深でプロセス工業の安全に関連するすべての動きを電動化およびデジタル化するための新しいバリエーションとサイズのオプションを備えたeSEA海底電気式アクチュエータのポートフォリオを充実させている最中です。回転運動用のeSEA Torque、直線運動用のeSEA Push、大型プロセスバルブの電化用のeSEA Drive(745 kNまたは35,000 Nmを超える)で、あらゆる種類のバルブを電動化する1つのポートフォリオ。ハノーバーメッセ 2024で初公開!

eSEA Driveのためのボッシュ レックスロスAGおよびPetrolValves社の合同チームが覚書(MoU)を締結。

ボッシュ レックスロスとPetrolValves社は、大型バルブも電動化

ボッシュ レックスロスとPetrolValves社は、海底安全遮断弁(SSIV)などの高い安全性基準を満たす海底プロセスバルブの電動化を推進するための覚書(MoU)に署名しました。PetrolValves製海底バルブとボッシュ レックスロス製eSEA Driveを接続して、大規模な電動化を簡素化するソリューションを開発しています。海底電動化のためのeSEAが誕生!

ボッシュ レックスロス製SVA R2(eSEA Torque)がブラジルの2023年Offshore Technology Conference(オフショア技術会議:OTC 2023)で「Spotlight On New Technology Award」を受賞しました。

ブラジルのオフショア技術会議(OTC)の「Spotlight On New Technology® Award 2023」をボッシュ レックスロスが受賞

ボッシュ レックスロスは、ブラジルのオフショア技術会議(OTC)の「Spotlight On New Technology® Award 2023」をまた受賞しました。その理由は、「eSEA Torque(SVA R2の名でも知られる)に基づく無駄のない全電動化海底バルブアクチュエーション」です。SVA R2に基づいていますか?今後さらに全電動化バルブ アクチュエーションはありますか?最新情報をお見逃しなく!

パートナーのProserv社とのインターフェーステストを通じて技術成熟度レベルTRL5に達したSVA R2(eSEA Torque)。

TRL5のマイルストーンがボッシュ レックスロス製eSEA Torqueによって達成

eSEA Torque(SVA R2)は、パートナーであるProserv社の海底制御モジュールを使用してTRL 5インターフェーステストを正常に完了し、大きなマイルストーンを達成しました。パートナーやオペレーターたちの前で行われたこのテストは、海底への展開に向けた重要な一歩を示すものです。この成功は、数分でバルブを電動化できるアクチュエータの即応性を実証し、海底技術の新たなベンチマークを打ち立てました。

ボッシュ レックスロス製SVA R2(eSEA Torque)がOTC 2022の「Spotlight On New Technology Award」を受賞。

ブラジルのオフショア技術会議(OTC)の「Spotlight On New Technology® Award 2022」をボッシュ レックスロスが受賞

Offshore Technology Conference(オフショア技術会議:OTC 2022)の「Spotlight On New Technology® Award」で、ボッシュ レックスロス製eSEA Torque(SVA R2)が将来の海底海洋エネルギーシステムのためのイノベーションであることが認められました。

ボッシュ レックスロス製SVA R2(eSEA Torque)がプロセス産業の電化で2021年度ヘルメスアワードを受賞。

ヘルメスアワード2021:ボッシュ レックスロス、プロセス産業の電化推進が評価

世界最小クラスの電気式式海中バルブアクチュエータeSEA Torque(SVA R2)は、サステナビリティ向上への貢献が認められ、ドイツのハノーヴァーフェアにおいて国際産業界の最高賞である2021年度ヘルメスアワードを受賞しました。eSEA Torqueは、将来のグリーン水素製造のプロセスシステムおよび二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS)インフラストラクチャに適しています。

二人の握手。

エキスパートにお問い合わせください。

弊社のソリューションに興味がありますか?
お見積りのご依頼やご意見、ご要望、またはより詳しい情報をご希望の場合は

是非お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
見積りの依頼