Rexroth ROKIT Locator – 수동 구동 지게차의 유연한 위치 측정 소프트웨어
혁신적인 창고 관리 솔루션의 선도적인 제공업체인 SEP Logistik AG는 ROKIT Locator를 통해 모든 지게차를 실시간으로 추적할 수 있도록 RELAG 지게차 제어 시스템을 확장했습니다. 이를 통해 스캔 없는 작업 흐름, 최적화된 작업 경로 설정, 그리고 인력 자원 최대 30% 절감이 가능합니다.
레이저 기반 위치 측정 및 매핑 소프트웨어
Rexroth ROKIT Locator는 지게차 장비의 위치 지정과 동시에 동적 환경을 매핑(SLAM)할 수 있는 레이저 기반 소프트웨어입니다. 강력한 알고리즘이 차량에 설치된 최대 두 대의 레이저 스캐너에서 제공하는 정보를 사용하여 자연환경을 안정적으로 캡처하고 매핑합니다(자연 항법). 또한 실시간 위치 시스템(RTLS)은 주행 중 발생하는 환경 변화를 감지하고 주변의 디지털 맵을 자동으로 업데이트하여 전체 ROKIT Locator 장비에서 사용할 수 있도록 합니다(자동 맵 업데이트). 위치 측정은 반사면이나 표시물을 사용하지 않고도 신뢰할 수 있고 강력하며 1cm 이내의 정확성을 제공합니다. 개방형 공간과 같은 특수 상황에서는 휠 회전(휠 주행거리계 통합) 등 추가 센서 데이터를 선택적으로 고려할 수 있습니다.
지게차 장비의 효율성 극대화
포크리프트와 상품의 실내외 실시간 위치 시스템(RTLS)은 포크리프트 및/또는 AGV 플릿 관리 시스템(혼합 플릿)의 위치 추적을 위한 가장 중요한 전제 조건입니다. 이를 통해 포크리프트의 절대적 추적 가능성이 활성화되며, 팔레트, 와이어 팔레트 케이지 또는 페이퍼 롤(track & trace)과 같은 이동 상품은 물론 자동화 오더 피킹 및 자동 인벤토리가 보관 및 회수 중 오류를 방지하며 검색 노력을 줄여줍니다. 이외에도, 포크리프트의 실시간 추적은 자동화 스캔 공정을 통해 비용 절감 및 생산성 증대의 가능성이 무부하 완속 운전이 줄어듭니다.
빠르고 간단한 설치
실시간 위치 추적 및 매핑 소프트웨어는 설정하기가 쉽고 빠르며 신뢰할 수 있는 방식으로 작동하므로 수동 지게차의 위치 판단에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 예를 들면 변속기 변경 때문에 차량을 재시동한 후에도 ROKIT Locator는 곧바로 자동으로 현재 위치를 찾아냅니다. 또한 블록 창고 및 고층 입체 창고와 같은 변화하는 환경에 유연하게 적응하여 전체 지게차 플릿의 맵을 자동으로 업데이트합니다.
- 귀사가 선택한 레이저 스캐너로 지게차를 탑재하거나 개조하세요.
- aXessor 사용자 인터페이스를 사용하여 모든 지게차에 ROKIT Locator를 쉽고 빠르게 설치해 보세요.
- 지게차 안내 시스템(FGS), 창고 관리 시스템(WMS), 전사적 자원 관리(ERP) 또는 창고 실행 시스템(WES)에 실시간 위치 측정을 연결하세요.
- aXessor를 사용하면 주변 지도를 시각적으로 기록하여 모든 위치 데이터를 WMS에서 실시간으로 이용할 수 있습니다.
작동 중인 포크리프트를 위한 실시간 위치 추적
ROKIT Locator.Box – 개봉 즉시 위치 측정
순수 소프트웨어 솔루션 ROKIT Locator 또는 ROKIT Locator.Box 중에서 선택할 수 있으며 초소형 산업용 컴퓨터에서 바로 사용 가능합니다. ROKIT Locator.Box는 레이저 위치 측정 소프트웨어를 모바일 로봇에 편리하고 실용적으로 통합하기 위해 설계한 것으로, 사전 설치 및 라이선스 취득을 완료한 ROKIT Locator 소프트웨어, 완전한 운영 체제, 산업용으로 적합한 매우 작고 견고한 고성능 산업 PC(Pokini F2)로 구성됩니다.
요약
ROKIT Locator의 첫 번째 개요 보기
무료 평가판 요청하기
당사는 실제 작업 현장에서 Rexroth ROKIT Locator를 테스트할 수 있는 기회와 필요한 지원을 제공합니다. 문의 양식을 사용하여 요청해 주세요.