윤곽이 붉고 전경 상단에 흰 핀이 있는 흰색 화살표로 시작하고 이미지 뒷면의 흰 깃발로 끝나는 흰 선. 선 위에는 세 개의 다른 기호가 있는 세 개의 원이 있습니다. 모바일 로봇, 한 차원 높은 수준을 경험하세요.

AGV/AMR을 위한 차세대 내비게이션 솔루션, Rexroth ROKIT Navigator

문의하기
윤곽이 붉고 전경 상단에 흰 핀이 있는 흰색 화살표로 시작하고 이미지 뒷면의 흰 깃발로 끝나는 흰 선. 선 위에는 세 개의 다른 기호가 있는 세 개의 원이 있습니다. ROKIT Navigator 종합 안내

ROKIT Navigator에 대한 중요한 정보를 요약에서 확인할 수 있습니다.

PDF 다운로드
K.Hartwall의 A-Mate AGV가 전시홀을 주행하고 있습니다 K.Hartwall & ROKIT: 개념부터 기록적인 시간 내 도입까지

K.Hartwall은 ROKIT Locator와 ROKIT Navigator를 활용하여 A-MATE® AMR의 통합 작업을 크게 줄입니다. VDA 5050 표준에 따른 원활한 통합과 단 1주 만의 가동은 고객 프로젝트에서 효율성의 새로운 기준을 세웁니다.

자세히 알아보기
이미지에 양식화된 흰색 핀이 보이고 핀 끝에는 고리가 달렸고 핀 머리에는 구멍이 있습니다. 무인운반차와 수동 지게차의 다양한 모델을 가로로 볼 수 있습니다. 핀 구멍에는 무인 운반 차량(AGV)이 있습니다. 간소화된 위치 측정 및 내비게이션

ROKIT Navigator는 ROKIT Locator 위치 측정 소프트웨어와의 완벽한 호환성을 제공합니다. 모바일 로봇의 정밀한 위치 파악과 효율적인 경로 계획에 최적화되어 있습니다.

ROKIT Locator
4가지 제품명(aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator, ROKIT Motor)의 오버레이로 구성된 Bosch Rexroth의 ROKIT 로보틱스 키트의 주요 비주얼이 보이는 이미지. 중앙에 "UX" 글자가 보입니다. 이를 둘러싼 붉은 테두리의 원은 "SOFTWARE", "HARDWARE", "SERVICE" 버튼과 각 제품 아이콘으로 이루어져 있습니다. 아이콘 밑에 모바일 로봇 다섯 대가 줄 서 있습니다. 모바일 로봇을 위한 모듈식 툴킷

ROKIT과 ctrlX AUTOMATION은 모듈식 소프트웨어와 하드웨어 솔루션을 제공하여, 필요에 따라 상호 연동은 물론 타사 솔루션과의 통합도 가능합니다.

비디오 보기
파란색 배경에 진한 파란색 글씨로 "VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe"라고 적힌 연한 파란색 직사각형.

차세대 VDA 5050

ROKIT Navigator는 VDA 5050 지원 차량 플릿 관리 시스템과 완벽하게 호환됩니다. VDA 5050 표준의 지능형 설계로 별도의 어댑터나 인터페이스 없이 신속한 통합과 시운전이 가능합니다. 이를 통해 구축 비용을 최소화하고 미래의 과제에 효과적으로 대응할 수 있습니다.

파란색 배경에 네 개의 직사각형이 직사각형을 형성하고 있고, 그 중 하나는 파란색이며 직사각형에 딱 들어맞는 네번째 사각형입니다.

유연한 통합을 위한 개방형 인터페이스

모듈식 개방형 구조의 모바일 로봇용 소프트웨어는 ROKIT Locator나 기타 고급 위치 측정 솔루션부터 다양한 차량 운동학까지, 광범위한 요구 사항에 완벽하게 대응합니다. 개방형 인터페이스와 직관적인 aXessor 사용자 인터페이스로 다양한 차량의 파라미터 설정이 간소화되며, 추가 기술의 유연한 통합이 가능합니다.

4가지 제품명(aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator, ROKIT Motor)의 오버레이로 구성된 Bosch Rexroth의 ROKIT 로보틱스 키트의 주요 비주얼이 보이는 이미지. 중앙에 "UX" 글자가 보입니다. 이를 둘러싼 붉은 테두리의 원은 "SOFTWARE", "HARDWARE", "SERVICE" 버튼과 각 제품 아이콘으로 이루어져 있습니다. 아이콘 밑에 모바일 로봇 다섯 대가 줄 서 있습니다.

AGV/AMR용 모듈식 툴킷

ROKIT Navigator와 ROKIT Locator 를 결합하여 모바일 로봇의 정확한 위치 측정과 효율적인 탐색이 가능한 강력한 솔루션을 제공합니다. 로보틱스 키트 ROKIT과 자동화 시스템 ctrlX AUTOMATION 을 사용하면 필요에 따라 서로 결합할 수 있을 뿐 아니라 타사 솔루션과도 결합할 수 있는 모듈식 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다. ROKIT Navigator는 모듈식 Docker 컨테이너 솔루션으로 사용할 수 있을 뿐 아니라, 혁신적인 리눅스 기반 운영 체제이자 ctrlX AUTOMATION의 핵심 구성 요소인 ctrilX OS의 앱으로도 사용할 수 있습니다. 개방형 시스템 솔루션으로서, 내비게이션 소프트웨어는 차량 제어(ctrlX CORE)와 세이프티 제어(ctrlX SAFETY)에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이는 다른 소프트웨어 구성 요소에 필요한 모든 정보가 ctrlX Data Layer를 통해 시스템에서 제공되기 때문입니다.

비디오 보기
비디오 보기

ROKIT Navigator의 이점 종합 안내

오른쪽으로 갈수록 높아지는 막대 그래프가 있는 직사각형.

효율적인 이동 계획

고정밀도(1cm 미만) 및 빠른 도킹

    동적, 복합적, 제한적 환경에 특히 적합
  • 신뢰할 수 있고 자연스러운 주행 동작
  • 선택적 장애물 회피
  • 실내 및 실외 사용 가능

서로 꼭 맞춰지는 퍼즐 조각이 있는 직사각형.

통합이 용이한 VDA 5050을 통한 미래 대비

빠르고 효율적이며 확장 가능한 VDA 5050 인터페이스

    ROKIT Locator와 함께 사용하기에 완벽하게 적합
  • 일반적인 차량 운동학 지원
  • 간편하고 신속하며 원활한 통합 및 시운전
  • 최신 소프트웨어 배포 방식 및 개방형 인터페이스
  • 추가 센서 기술의 통합
  • aXessor 사용자 인터페이스를 통한 지원
  • Docker 컨테이너 또는 ctrlX OS용 앱으로 사용 가능

기능 개요

내비게이션 소프트웨어의 기능 및 특징

신속하고 효율적이며 확장 가능한 VDA 5050 인터페이스: 차량과 차대 관리 간 VDA 5050 사양 지원

신속한 통합 및 설정: 사용자 친화적인 aXessor 인터페이스를 통해 전용 도구를 활용한 시스템 매개변수의 오프라인 보정 가능

개방형이며 조정 가능한 시스템: "블랙 박스" 방식이 아닌 유연한 통합과 확장이 가능한 개방형 인터페이스 제공

최신 소프트웨어 배포 방식: 최대한의 유연성과 확장성을 위해 Docker 컨테이너 형태 또는 ctrlX OS 앱으로 배포 가능

협소 공간 탐색: 최소 공간에서도 안전한 차량 운행이 가능한 기술 구현

빠르고 정밀한 도킹: 최적화된 속도와 정밀도를 바탕으로 사이클 타임 단축 및 오류율 최소화 실현

다양한 구동 방식 지원:예: Ackermann, 차동 드라이브, 전방향 드라이브

Virtual Line Following: 물리적 경로 표시 없이도 자유로운 주행 경로 설정이 가능한 고급 기능 제공

선별적 장애물 회피: 주행 경로상의 장애물을 감지하여 지정된 안전 구역 내에서 선별적 회피가 가능

외부 안전 요구 사항 준수: 차량 모션 계획에 세이프티 제어를 원활하게 통합

안전 가속도 제어: 모션 계획 실행 시 종/횡방향의 최대 가속도 기준을 준수하여 안전성을 보장합니다.

차량과 화물 윤곽 고려: 차량이나 화물이 장애물과 충돌하지 않도록 방지

스마트 방향 제어: 다양한 주행 상황에서 차량의 방향과 무관하게 연속적인 작업 수행이 가능

ROKIT Navigator 요약

모바일 로봇용 내비게이션 소프트웨어에 대한 중요한 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다.

PDF 다운로드

ROKIT 소식

K.Hartwall의 A-Mate AGV가 전시홀을 주행하고 있습니다

K.Hartwall & ROKIT: 개념부터 기록적인 시간 내 도입까지

K.Hartwall은 ROKIT Locator와 ROKIT Navigator를 활용하여 A-MATE® AMR의 통합 작업을 크게 줄입니다. VDA 5050 표준에 따른 원활한 통합과 단 1주 만의 가동은 고객 프로젝트에서 효율성의 새로운 기준을 세웁니다.

창고, 두 대의 지게차, 핸들 옆의 모니터, 그리고 SEP Logistik AG 로고.

SEP Logistik AG와 ROKIT Locator로 효율성 30% 향상

혁신적인 창고 관리 솔루션의 선도적인 제공업체인 SEP Logistik AG는 ROKIT Locator를 통해 모든 지게차를 실시간으로 추적할 수 있도록 RELAG 지게차 제어 시스템을 확장했습니다. 이를 통해 스캔 없는 작업 흐름, 최적화된 작업 경로 설정, 그리고 인력 자원 최대 30% 절감이 가능합니다.

파란색은 내부에서 본 창고 그래픽입니다. 지게차, 모바일 로봇 등 다양한 차량에 초점을 맞추고 있습니다. 모바일 로봇이 중앙에 있으며 조명이 켜져 있습니다.

모바일 로봇 제작을 쉽게

로봇 공학 및 자동화 구성 요소로 이루어진 모듈형 솔루션 세트가 모바일 로봇 개발을 어떻게 간소화하고 가속화하는지 알아보세요.

위에서 내려다본 멋진 생산 현장과 "Rexroth ROKIT Locator - 모바일 로봇용 로컬라이제이션 소프트웨어"라는 헤드 라인

노벨리프트에서 사용 중인 ROKIT Locator

노벨리프트의 APT, PS10, RT20 모바일 로봇에서 렉스로스 로킷 로케이터(Rexroth ROKIT Locator)가 어떻게 사용되는지 알아보세요.

Joerg Heckel(Bosch Rexroth의 신사업 책임자)과 사회자가 ROKIT-ctrlX AUTOMATION 전시 부스 앞에 서서 ROKIT Motor에 관해 설명하고 있습니다.

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 4

ROKIT의 혁신적인 로보틱스 및 자동화 키트와 ctrlX AUTOMATION을 사용하여 그 어느 때보다 더 쉽게 모바일 로봇을 제작할 수 있었던 이유를 알아보세요.

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 3

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 3

ROKIT Motor, ROKIT Navigator의 개발 현황과 ROKIT Locator의 새로운 기능에 관한 최신 정보를 전해드립니다.

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 2

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 2

당사의 Rexroth ROKIT 구성 요소에 대한 최신 뉴스를 확인하세요

"전문가에게 연락하기" 팟캐스트 - 에피소드 2

"전문가에게 연락하기" 팟캐스트 - 에피소드 2

당사의 전문가가 중국의 물류 및 로보틱스 시장과 ROKIT Locator에 대해 설명

ROKIT Locator, IFOY 어워드 수상

ROKIT Locator, IFOY 어워드 수상

레이저 국부화 소프트웨어 '인트라로지스틱스 소프트웨어' 부문 수상

전문가에게 연락하기 및 팟캐스트의 제목 상자는 전화 수신기 기호와 함께 그리드에 표시됩니다.

"전문가에게 연락하기" 팟캐스트 - 에피소드 1

당사의 전문가가 ROKIT Locator에 대해 이야기를 나누고 질문에 답변함

Jörg Heckel(Bosch Rexroth의 인트라로지스틱스 로보틱스 프로젝트 책임자)과 Christopher Parlitz(성장 플랫폼 GmbH의 인트라로지스틱스 로보틱스 개발 책임자)가 Locator에 대해 설명

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 1

당사의 전문가가 ROKIT Locator에 대해 설명

Joerg Heckel(Bosch Rexroth의 인트라로지스틱스 로보틱스 프로젝트 책임자), Thomas Fechner (Bosch Rexroth의 제품 영역 신비즈니스 수석 부사장) 및 Jackson Zhang(Geek+ 유럽 지역 부사장)이 국부화 소프트웨어 Locator에 대한 파트너 계약서에 서명

Bosch Rexroth와 Geek+, 로보틱스 분야에서 협력

Bosch Rexroth 국부화 소프트웨어와 파트너 관계를 맺은 혁신적인 물류 로보틱스 솔루션의 글로벌 개발자

대화 중인 두 남성이 보이는 그림입니다. 한 명은 흰 셔츠에 회색 바지를 입었고, 다른 사람은 어두운 정장에 흰 셔츠를 입고 넥타이를 맨 차림입니다. 배경에 생산 공장이 보입니다.

관심 있으신가요?

개별 ROKIT 구성 요소뿐만 아니라 Rexroth ROKIT에 대한 고객님의 질문에 답변할 수 있게 되기를 기대하겠습니다.

언제든지 문의해 주십시오.