Rexroth ROKIT Locator – 모바일 로봇의 유연한 위치 측정 소프트웨어
K.Hartwall은 ROKIT Locator와 ROKIT Navigator를 활용하여 A-MATE® AMR의 통합 작업을 크게 줄입니다. VDA 5050 표준에 따른 원활한 통합과 단 1주 만의 가동은 고객 프로젝트에서 효율성의 새로운 기준을 세웁니다.
당사는 실제 작업 현장에서 Rexroth ROKIT Locator를 테스트할 수 있는 기회와 필요한 지원을 제공합니다. 문의 양식을 사용하여 요청해 주세요.
ROKIT Locator는 내비게이션 솔루션 ROKIT Navigator와의 완벽한 연동으로 모바일 로봇의 정밀한 위치 측정 및 최적 경로 계획을 실현합니다.
ROKIT과 ctrlX AUTOMATION은 모듈식 소프트웨어와 하드웨어 솔루션을 제공하여, 필요에 따라 상호 연동은 물론 타사 솔루션과의 통합도 가능합니다.
레이저 기반 위치 측정 및 매핑 소프트웨어
Rexroth ROKIT Locator는 모바일 로봇의 위치 지정과 동시에 동적 환경을 매핑(SLAM)할 수 있는 레이저 기반 소프트웨어입니다. 강력한 알고리즘이 차량에 설치된 최대 두 대의 레이저 스캐너에서 제공하는 정보를 사용하여 자연환경을 안정적으로 캡처하고 매핑합니다(자연 항법). 또한 실시간 위치 시스템(RTLS)은 주행 중 발생하는 환경 변화를 감지하고 주변의 디지털 맵을 자동으로 업데이트하여 전체 ROKIT Locator 장비에서 사용할 수 있도록 합니다(자동 맵 업데이트). 위치 측정은 반사면이나 표시물을 사용하지 않고도 신뢰할 수 있고 강력하며 1cm 이내의 정확성을 제공합니다. 개방형 공간과 같은 특수 상황에서는 휠 회전(휠 주행거리계 통합) 등 추가 센서 데이터를 선택적으로 고려할 수 있습니다.
ROKIT Locator.Box – 개봉 즉시 위치 측정
순수 소프트웨어 솔루션 ROKIT Locator 또는 ROKIT Locator.Box 중에서 선택할 수 있으며 초소형 산업용 컴퓨터에서 바로 사용 가능합니다. ROKIT Locator.Box는 레이저 위치 측정 소프트웨어를 모바일 로봇에 편리하고 실용적으로 통합하기 위해 설계한 것으로, 사전 설치 및 라이선스 취득을 완료한 ROKIT Locator 소프트웨어, 완전한 운영 체제, 산업용으로 적합한 매우 작고 견고한 고성능 산업 PC(Pokini F2)로 구성됩니다.
요약
ROKIT Locator의 첫 번째 개요 보기
무료 평가판 요청하기
당사는 실제 작업 현장에서 Rexroth ROKIT Locator를 테스트할 수 있는 기회와 필요한 지원을 제공합니다. 문의 양식을 사용하여 요청해 주세요.