조립 라인 설계 시 Bosch Rexroth가 40년 이상 지속적으로 개발해 온 세계에서 가장 큰 알루미늄 프로파일 구축 시스템으로 수십 년의 경험과 최고의 유연성을 제공해드립니다.
이를 통해 고객은 인체공학적인 작업 테이블, 유동 랙, 보호 펜스 등의 애플리케이션을 단기간에 실현할 수 있으며, 계획하는 데 큰 노력을 들일 필요가 없습니다. 철저한 테스트를 거친 단일 부품은 최고의 품질과 지속 가능성 요건을 충족할 수 있도록 광범위한 기술 데이터를 제공합니다.
이점
Bosch Rexroth의 구조용 프로파일로 거의 제한이 없는 자유로운 설계가 가능하므로 사실상 모든 필요를 위한 개별 솔루션을 실현할 수 있습니다.
완벽하게 조절된 모듈식 치수와 다목적 연결 요소 및 액세서리로 구성되는 120개 이상의 다양한 단면 프로파일로 고객의 아이디어를 최대 설계 유연성과 보안을 제공하는 현실로 구현합니다.
주요 특징:
Bosch 연결 기술은 매우 견고하고 안전하며 완벽하게 ESD 가능합니다. 28개의 커넥터 유형 은 280개의 변형과 다른 크기로 사용 가능합니다.
구성이 쉽고 ESD 가능한 연결 요소를 사용하는 Bosch Rexroth 모듈식 프로파일 시스템은 모든 기술 또는 설계 중심의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.
또한, 매우 안정적인 조인트 는 각각 다른 각도로 조절될 수 있어 작업 환경 설계 시 최대한의 유연성을 제공합니다.
designLINE 압력 주조 커넥터는 케이크의 아이싱처럼 긁힘 방지 알루미늄으로 특별히 색상을 입혀, 특히 높은 품질의 외관을 자랑합니다.
다음과 같은 항목을 통해 시장에서 고유하고 다양한 가능성을 제공하여 고객의 개별 시스템을 실현하도록 돕습니다.
주요 특징:
완전 내장 케이블 가이드로 케이블, 데이터 선 및 호스 배치 공간을 절약하고 안전성을 높일 수 있으며, 새 프로파일 접합은 프로파일 커넥터를 통해 처음으로 설치할 수 있습니다. 따라서 설계 프로세스가 단순화될 뿐만 아니라 빠르게 조립하고 설치할 수 있습니다.
이 프로그램은 기계 및 시스템 설비, 자동 스테이션을 위한 기계 프레임 및 인클로저 등 Rexroth 프로파일 모듈식 시스템과 호환되는 다양한 애플리케이션 가능성을 제공합니다.
핵심 기술 데이터:
EcoShape 튜브형 프레이밍 시스템을 사용하면 사각형 요소와 원형 요소를 쉽게 연결할 수 있으므로 알루미늄 프로파일 포트폴리오의 차원이 한 단계 높아집니다. T 슬롯 사용 가능 시스템은 Rexroth의 알루미늄 프레이밍 시스템 및 수동 생산 시스템과 완전히 호환됩니다.
워크스테이션, 자재 셔틀, 유동 랙 등의 장비를 포카 요케 및 카이젠 원칙에 따라 Lean 생산 방식의 개별 솔루션을 만들어 보세요.
튜브형 프레이밍 시스템용 부품이 Rexroth의 MTpro 계획 소프트웨어에 포함되어 있으며, 부품의 절단, 조립, 취급이 매우 쉽습니다. 이로 인해 설계 및 시스템 설정 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
주요 특징:
캠 롤러 가이드는 특히 핸들링 장치, 피드 시스템, 건설 기계의 가이드, 기타 수많은 애플리케이션의 설비를 위해 고속과 보통 수준의 부하가 적용되는 응용 분야에 적합합니다.
주요 특징: