- 애플리케이션에 부합하는 소량의 부품으로 높은 계획 유연성
- 단 네 가지 프로파일 단면 기반의 견고한 기계 프레임
- 내장 케이블 가이드가 있는 고유한 프로파일 조인트
- 적합한 액세서리 사용 가능
- Rexroth 프로파일 모듈식 시스템과 호환되는 다양한 애플리케이션 가능성:
- 기계 및 시스템 설비
- 자동 스테이션을 위한 기계 프레임 및 인클로저 설비
- ESD 환경의 애플리케이션
완전 내장 케이블 가이드로 케이블 배치 공간을 절약하고 안전성을 높일 수 있습니다.
Rexroth의 새로운 기능 통합 프로파일(FIP)은 대형 유효 인테리어 공간을 제공하여 최종적으로 설계 아이디어를 구현할 수 있는 더 많은 공간을 만들어 줍니다. 완전 내장 케이블 가이드로 케이블, 데이터 선 및 호스 배치 공간을 절약하고 안전성을 높일 수 있으며, 새 프로파일 접합은 프로파일 커넥터를 통해 처음으로 설치할 수 있습니다. 따라서 설계 프로세스가 단순화될 뿐만 아니라 빠르게 조립하고 설치할 수 있습니다.
소량의 부품, 높은 다양성
아이디어를 위한 충분한 공간
높은 유연성과 매력적인 디자인
쉬운 설계 및 설치
핵심 기술 데이터
그리드 치수(mm) |
40 |
프로파일 슬롯(mm) | 10 |
프로파일 단면(mm x mm) | 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N |
유효 인테리어 공간 | 600mm²~4,000mm² |
호환성 | Rexroth 알루미늄 프로파일 모듈식 시스템과 호환 |
VDE | 인증 |
ESD | EPA에 적합 |