Korea

위치를 선택하세요

휠, 기어박스, 브레이크, 모터, 안전 엔코더, 컨트롤러 등으로 구성된 휠 드라이브 모듈의 3차원 윤곽입니다. 모듈의 여섯 개 구성 요소 모두 개별 구성 요소를 나타내는 기호가 함께 제시됩니다.

모바일 로봇의 차원을 한 단계 높여보세요.

Rexroth ROKIT Motor

6-in-1 휠 드라이브 모듈 Rexroth ROKIT Motor

Bosch Rexroth의 ROKIT Motor는 최대 1톤이 탑재되는 차동 구동차 같은 모바일 로봇(AGV 드라이브 유닛)에 바로 사용할 수 있고 통합성 높은 완전한 휠 드라이브 모듈입니다. 이 모듈은 휠, 유성 기어박스, 안전 및 주차 브레이크, 모터, 안전 엔코더, 모션 컨트롤러 등으로 구성되며 개발, 생산, 유지 관리, 조달 과정에서 작업 부하를 크게 낮춰줍니다. 이에 따라 운영 효율성이 보장되고 경쟁사와 차별화되는 특징에 주목할 수 있습니다.

기존 차량과 고도로 통합 가능

품질 높은 개별 부품은 각기 다른 부품과 조율을 거치며 많은 응용 분야에서 검증을 마친 만큼 통합 기능 안전이 보장됩니다.

모바일 로봇에 사용할 용도로 설계

ROKIT Motor는 AGV(무인 운반차) 및 AMR(자율 이동 로봇)의 성능 프로파일에 맞춰져 있으며 검증받은 Bosch Rexroth 품질과 기술을 탑재하고 있습니다. 모든 부품이 모바일 로봇에 최적으로 사용할 수 있는 견고함을 갖추었습니다.

Bosch Rexroth의 ROKIT 로보틱스 키트의 주요 비주얼이 보이는 이미지입니다. "ROKIT Motor" 오버레이, "HARDWARE" 버튼, ROKIT Motor 아이콘이 선택되어 있습니다.

고객 혜택

크기가 다른 세 기어와 화살표가 있는 직사각형.

고도의 통합 - 고객의 개발 노력 경감

  • 개발, 생산, 유지 관리의 작업 부하 감소
  • 작은 설치 공간
  • 통합된 기능적 안전성
  • 단일 소스 솔루션
  • 복잡성 감소로 시간 절약

중앙에 대상과 화살표가 있는 직사각형.

목적성 설계 - 고객의 모바일 로봇에 사용할 용도

  • 높은 품질: 드라이브와 컨트롤 분야에서 검증된 Rexroth
  • 이동기계용 장비에 사용할 용도로 설계
  • 응용 용이
  • ROS 드라이버 제공

원 페이저

ROKIT Motor의 첫 번째 개요 보기

PDF 다운로드

ROKIT Motor 소식

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 2

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 2

당사의 Rexroth ROKIT 구성 요소에 대한 최신 뉴스를 확인하세요

대화 중인 두 남성이 보이는 그림입니다. 한 명은 흰 셔츠에 회색 바지를 입었고, 다른 사람은 어두운 정장에 흰 셔츠를 입고 넥타이를 맨 차림입니다. 배경에 생산 공장이 보입니다.

관심 있으신가요?

개별 ROKIT 구성 요소뿐만 아니라 Rexroth ROKIT에 대한 고객님의 질문에 답변할 수 있게 되기를 기대하겠습니다.

언제든지 문의해 주십시오.