Korea

위치를 선택하세요

윤곽이 붉고 전경 상단에 흰 핀이 있는 흰색 화살표로 시작하고 이미지 뒷면의 흰 깃발로 끝나는 흰 선. 선 위에 세 원이 있고 각 원의 기호가 각기 다릅니다.

모바일 로봇의 차원을 한 단계 높여보세요.

Rexroth ROKIT Navigator

Rexroth ROKIT Navigator - 고급 모션 플래닝 소프트웨어

Bosch Rexroth의 ROKIT Navigator는 모바일 로봇의 효율적인 모션 플래닝을 위한 내비게이션 소프트웨어인 만큼 Locator의 자연스러운 확장입니다. 통합이 용이한 모듈식 소프트웨어로 A부터 B까지 상품의 움직임을 안정적이면서도 투명하게 제어합니다. 또한 주행 방식과 장애물에 대처하는 방식이 원활하고 부드럽습니다. ROKIT Locator와 마찬가지로 무인운반차(AGV), 자율 이동 로봇(AMR) 같은 다양한 모바일 로봇과 호환되며 다른 구성 요소의 인터페이스를 표준으로 제공합니다.

생산성 향상

모바일 로봇의 완벽한 내비게이션: 정밀도 높고 결정론적이며 안정적입니다. 이 모션 계획 소프트웨어는 직설적인 타겟 통합 단계를 통해 각기 다른 차량 유형의 매개변수화에 관한 노력을 간소화합니다.

폭넓은 소프트웨어 및 하드웨어 응용 호환

어댑터나 추가 인터페이스 없이 ROKIT Navigator를 기존 표준에 통합할 수 있습니다. 구성 요소가 VDA 5050 인터페이스를 지원하는 차대 관리 시스템과 호환되며 현재 부지의 안전 요건을 고려합니다.

Bosch Rexroth의 ROKIT 로보틱스 키트의 주요 비주얼이 보이는 이미지입니다. "ROKIT Navigator" 오버레이, "SOFTWARE" 버튼, ROKIT Navigator 아이콘이 선택되었습니다.

고객 혜택

오른쪽으로 갈수록 높아지는 막대 그래프가 있는 직사각형.

생산적 - 다음 동작 계획

  • 안정적인 상품 배송과 처리
  • 비좁은 공간에서 장애물 회피 및 내비게이션
  • 투명한 주행 행동
  • 효율적인 알고리즘

서로 꼭 맞춰지는 퍼즐 조각이 있는 직사각형.

호환성 - 통합 용이

  • 전문 지식 필요 없이 쉽고 빠르게 통합
  • 일반 안전 조건 관찰
  • 색다른 운동학에 빠르게 적응
  • VDA 5050 호환
  • 개방형 인터페이스

Rexroth ROKIT Navigator 특징 알아보기

ROKIT Navigator 특징

장애물 회피: 주행관의 물체를 계산에 넣어서 허용된 회피 영역 안에서 장애물을 피해 갑니다.

외부 안전 요건 준수: 자동차 모션 계획과 세이프티 제어 사이에 원활한 상호 작용이 이루어집니다.

가속 제한 관찰: 모션 계획은 종방향 및 횡방향 최대 가속도 준수를 고려합니다.

차량과 화물 윤곽 고려: 차량이나 화물이 장애물과 충돌하지 않도록 방지합니다.

VDA 5050 호환: 차량과 차대 관리 간 VDA 5050 사양을 지원합니다.

방향 제한 고려: 주행 유형에 따라 동작 시퀀스가 차량 방향에 독립적이 되도록 합니다.

구역 관찰: 지정 영역에서 특정 조건을 준수합니다(예: 속도 제한, 독점 주행 영역).

비좁은 공간의 내비게이션: 한정된 공간에서 차량을 안전하게 조종합니다.

다른 주행 유형 지원: 아커만, 차동 구동, 전방위 주행 등이 예입니다.

빠른 통합과 시운전: 공구를 이용해 시스템 매개변수를 오프라인으로 보정합니다.

원 페이저

ROKIT Navigator의 첫 번째 개요 보기

PDF 다운로드

ROKIT Navigator 소식

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 2

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 2

당사의 Rexroth ROKIT 구성 요소에 대한 최신 뉴스를 확인하세요

대화 중인 두 남성이 보이는 그림입니다. 한 명은 흰 셔츠에 회색 바지를 입었고, 다른 사람은 어두운 정장에 흰 셔츠를 입고 넥타이를 맨 차림입니다. 배경에 생산 공장이 보입니다.

관심 있으신가요?

개별 ROKIT 구성 요소뿐만 아니라 Rexroth ROKIT에 대한 고객님의 질문에 답변할 수 있게 되기를 기대하겠습니다.

언제든지 문의해 주십시오.