Bildet viser et nettbrett med en innloggingsside i midten og et håndikon. Over brettet er det tre runde ikoner: et øye, et ikon som sier «UX» og et ikon med ulike glidebrytere. Nederst til venstre er det en rød knapp med innskriften «Express Wizard». Hev nivået til de mobile robotene dine.

aXessor – ditt grafiske brukergrensesnitt for rask og enkel idriftsettelse av Rexroth ROKIT Locator og Rexroth ROKIT Navigator

Kontakt oss
 Bildet viser et nettbrett med en påloggingsskjerm i midten og et håndsymbol. Over nettbrettet er det tre sirkulære ikoner: et øye, et ikon merket «UX» og et ikon med ulike glidebrytere. Nederst til venstre er det en rød knapp merket «Express Wizard». Hev nivået til de mobile robotene dine.

Brukergrensesnittet aXessor gir sentral tilgang til Rexroth ROKIT Locator. Det sikrer rask og enkel idriftsettelse av lokaliseringsprogramvaren og muliggjør enkel og effektiv flåteadministrasjon.

Mer om Rexroth ROKIT Navigator
 Bildet viser et nettbrett med en påloggingsskjerm i midten og et håndsymbol. Over nettbrettet er det tre sirkulære ikoner: et øye, et ikon merket «UX» og et ikon med ulike glidebrytere. Nederst til venstre er det en rød knapp merket «Express Wizard». Hev nivået til de mobile robotene dine.

Brukergrensesnittet aXessor gir sentralisert tilgang til Rexroth ROKIT Navigator. Det sikrer rask og enkel idriftsettelse av programvaren for bevegelsesplanlegging og muliggjør enkel og effektiv administrasjon av maskinparken.

Mer om Rexroth ROKIT Navigator

aXessor – Je intuïtieve gebruikersinterface voor eenvoudige software-integratie

Som et intuitivt grafisk brukergrensesnitt (GUI) gir aXessor fra Bosch Rexroth sentral tilgang til Rexroth ROKIT Locator og Rexroth ROKIT Navigator. De kraftige programvareløsningene for lokalisering og navigering av mobile roboter kan kontrolleres og kobles via aXessors klare og brukervennlige grensesnitt. Det er ikke nødvendig å være ekspert for å bruke aXessor – som øker effektiviteten i integrasjonen, oppsettet og bruken.

ROKIT-komponentene er optimalt oversiktlige

Visualiser hele flåten og ta styring over systemet ved hjelp av aXessor. Det grafiske brukergrensesnittet gjør det enkelt å styre robottrallene (AGV), de selvstyrte mobile robotene (AMR) og de manuelle gaffeltruckene ved å samle prosesser og arbeidstrinn.

Brukersentrert betjening utgjør forskjellen

aXessor gir deg en helt ny type industrielt brukergrensesnitt, fordi det ble utviklet fra brukerens perspektiv. Den moderne spilltilnærmingen, kombinert med Bosch Rexroths kunnskap og tilbakemeldinger fra aXessor-brukere, gir deg en garantert enkel introduksjon til alle ROKIT-programvareprodukter og deres inspirerende bruk.

Dine fordeler

Bildet viser et firkantet symbol med et øye i midten omgitt av seks punkter med linjer som er forbundet med øyet.

OVERSKUELIG – DU HAR KONTROLLEN

  • Maskinflåteleder: enkel og intuitiv administrasjon og drift av ROKIT Locator-flåten
  • Direktevisning av flåten: visualisering av alle ROKIT Locator-klienter for en systemoversikt
  • Event Center: hurtig og tydelig tilgang til alle varsler og prosesser til ROKIT-komponentene.

Bildet viser et ikon med en hånd som trykker på omrisset av en brukeravatar med pekefingeren.

BRUKERSENTRERT – ENKELT BETJENINGSKONSEPT

  • Én samlet betjeningskonsept for ROKIT Locator og ROKIT Navigator
  • Tydelig, veiviserstøttet bruk
  • Kompatibelt med flere operativsystemer (Linux/Windows)
  • Justerbart (lys/mørk modus, flerspråklig)
  • Spillifisert: intuitivt, inspirerende og interaktivt i bruk
  • Enkel idriftsettelse og betjening, ekspertkunnskap kreves ikke
  • Effektiv, sentralisert kartadministrasjon av hele ROKIT Locator-flåten

På én side

Få en tidlig oversikt over aXessor

Last ned PDF

ROKIT-nyheter

Grafisk fremstilling av et lager fra innsiden i blått. Fokuset er på ulike kjøretøy som gaffeltrucker og mobile roboter. Den mobile roboten står i midten og er belyst.

Det er enkelt å bygge mobile roboter

Finn ut hvordan det modulære løsningssettet med robotikk- og automatiseringskomponenter forenkler og fremskynder utviklingen av mobile roboter.

 Flott produksjonssted sett ovenfra og med overskriften "Rexroth ROKIT Locator - Lokaliseringsprogramvare for mobile roboter"

ROKIT Locator i bruk hos Noblelift

Se hvordan Rexroth ROKIT Locator brukes i Noblelifts mobile roboter APT, PS10 og RT20.

Jörg Heckel (leder av New Business hos Bosch Rexroth) og en moderator står foran utstillingen av ROKIT og ctrlX AUTOMATION og forklarer ROKIT Motor.

Robotikk webcast – Episode 4

Finn ut hvorfor det aldri har vært enklere å bygge mobile roboter med det innovative robotikk- og automatiseringssettet fra ROKIT og ctrlX AUTOMATION.

Robotikk-webcast – Episode 3

Robotikk-webcast – Episode 3

Få siste nytt om nye funksjoner til ROKIT Locator og status for utviklingen av ROKIT Motor og ROKIT Navigator.

Robotikk-webcast – Episode 2

Robotikk-webcast – Episode 2

Få de siste nyheten om våre Rexroth ROKIT-komponenter

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

Ekspertene våre snakker om det kinesiske intralogistikk- og robotikkmarkedet og om ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

Laserlokaliseringsprogramvare prisbelønnet i kategorien «Intralogistics Software»

Tittelboksene Ring eksperten og Podkast vises i et rutenett sammen med et telefonsymbol.

«Ring eksperten»-podkast – Episode 1

Ekspertene våre utveksler informasjon om ROKIT Locator og svarer på spørsmål

Jörg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth) og Christopher Parlitz (utviklingssjef for intralogistikk-robotikk hos grow platform GmbH) snakker om Locator

Robotikk-webcast – Episode 1

Ekspertene våre snakker om ROKIT Locator

Joerg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth), Thomas Fechner (direktør for produktområdet Ny virksomhet hos Bosch Rexroth) og Jackson Zhang (direktør for Geek+ Europe) signerer samarbeidsavtalen for lokaliseringsprogramvaren Locator

Bosch Rexroth og Geek+ slår seg sammen innenfor robotikk

Global utvikler av innovativ logistikk-robotikk-løsninger går sammen med Bosch Rexroth lokaliseringsprogramvare

Bildene viser to menn i samtale. Den ene har en hvit skjorte og grå bukser, den andre en mørk dress, hvit skjorte og slips. I bakgrunnen kan du se et produksjonsanlegg.

Interessert?

Vi ser frem mot å besvare dine spørsmål om Rexroth ROKIT og de andre ROKIT-komponentene.

Ta gjerne kontakt med oss.