Bent u op zoek naar een handige oplossing om handmatig aangedreven voertuigen zoals vorkheftrucks te lokaliseren? Met de lokalisatiesoftware ROKIT Locator van Bosch Rexroth is het zoeken afgelopen. In een gemengde bewerking met handmatige en autonome voertuigen creëert laserlokalisatie de basis voor grotere transparantie en geoptimaliseerde materiaalhandling en magazijnprocessen. Dankzij de flexibele integratiemogelijkheden in bestaande systemen, zelfstandigheid van hardware, WMS, ERP en heftruckbesturingssystemen en eenvoudige inbedrijfstelling en intuïtief gebruik, kunt u uw ontwikkelings- en toepassingsinspanningen effectief verminderen, evenals de servicebehoeften van uw eindklanten met de ROKIT Locator. Vertrouw op bewezen Bosch Rexroth technologie en profiteer van lokalisatiesoftware die wereldwijd al duizenden keren wordt gebruikt door klanten in verschillende industrieën en toepassingsgebieden.
De Rexroth ROKIT Locator is lasergebaseerde software voor het gelijktijdig positioneren van uw vorkheftrucks en het in kaart brengen van dynamische omgevingen (SLAM). Het krachtige algoritme gebruikt de informatie van maximaal twee laserscanners die op het voertuig zijn geïnstalleerd om de natuurlijke omgeving (natuurlijke navigatie) betrouwbaar vast te leggen en in kaart te brengen. Daarnaast detecteert het realtime locatiesysteem (RTLS) veranderingen in de omgeving tijdens het rijden, werkt het automatisch de digitale kaart van de omgeving bij en maakt het deze vervolgens beschikbaar voor het gehele ROKIT Locator-wagenpark (automatische kaartupdate). Lokalisatie is betrouwbaar, robuust en tot op een centimeter nauwkeurig – zonder het gebruik van reflectoren of markeringen. In speciale situaties zoals open ruimten kan desgewenst rekening worden gehouden met aanvullende sensorgegevens zoals wielrotatie (wegmeting op basis van wielrotaties).
Een indoor- en outdoor realtime locatiesysteem (RTLS) voor vorkheftrucks en goederen is de belangrijkste voorwaarde voor de positiebepaling van een vorkheftruck en/of AGV-wagenparkbeheersysteem (gemengde vloot). Het maakt de absolute traceerbaarheid van de vorkheftruck en de verplaatste goederen mogelijk, zoals pallets, draadpalletkooien of papierrollen (track-and-trace), evenals de automatische orderverzameling en automatische inventarisatie, voorkomt fouten tijdens opslag en ophalen, en vermindert zoekinspanningen. Bovendien biedt de realtime tracering van vorkheftrucks mogelijkheden voor kostenbesparingen en productiviteitsverhoging, dankzij geautomatiseerde scanprocessen en een vermindering van het aantal lege ritten.
Dankzij de snelle en eenvoudige instelling en de betrouwbare werking van de real-time locatiebepaling- en kaartopmaaksoftware hoeft u zich geen zorgen te maken over de positionering van uw handmatige vorkheftrucks. Zelfs na de herstart van het voertuig, als gevolg van bijvoorbeeld een ploegenwissel, vindt de ROKIT Locator in een mum van tijd automatisch de huidige positie. Bovendien maken de flexibele aanpassingen aan veranderende omgevingen, zoals in blok- en hoogbouwmagazijnen, automatische kaartupdates voor uw hele wagenpark mogelijk.
Met behulp van uw feedback wordt de ROKIT Locator constant voor u ontwikkeld. Hier vindt u een overzicht van de voortgang en de nieuwe functies van onze lokalisatiesoftware en de grafische gebruikersinterface aXessor.
Nu hebt u de keuze tussen de pure softwareoplossing ROKIT Locator of de ROKIT Locator.Box: klaar voor gebruik op een compacte industriële computer. De ROKIT Locator.Box is ontworpen voor een handige en praktische integratie van onze laser lokalisatiesoftware in uw mobiele robots. Het bestaat uit vooraf geïnstalleerde en gelicentieerde ROKIT Locator-software, een volledig ondersteund besturingssysteem en een industriële, zeer compacte en robuuste krachtige industriële pc (Pokini F2).
Krijg een eerste overzicht van de ROKIT Locator
Wij bieden u de mogelijkheid om de Rexroth ROKIT Locator te testen op uw toepassing in het veld en voorzien u hierbij van ondersteuning. Gebruik het contactformulier om uw aanvraag aan ons door te geven.