ctrlXperience: Game on!
Ervaar zelf de mogelijkheden van het open en flexibele besturingsplatform ctrlX AUTOMATION. Het platform onderscheidt zich in openheid en functionaliteit. Overtuigd van de meerwaarde, nodigen we jou uit om dit zélf te ontdekken. Speel met ons de gloednieuwe ctrlX GAME. Durf jij de uitdaging aan?
Doorbreek traditionele grenzen
ctrlX AUTOMATION doorbreekt de traditionele grenzen tussen machinebesturing, de IT-wereld en het Internet of Things. Met een realtime Linux-besturingssysteem, consequent open standaarden, app-technologie voor de programmering, webgebaseerde technieken en een omvangrijke IoT-verbinding vermindert ctrlX AUTOMATION de kosten voor engineering en implementatie met 30 tot 50 %. Het kan naar eigen behoefte worden samengesteld en modulair worden aangevuld.
Ga de competitie aan!
Ervaar zelf de volledige openheid van dit besturingssysteem voor industrie 4.0 en ga de competitie aan met de gloednieuwe ctrlX GAME op dinsdagmiddag 11 oktober.
Programmeerkennis is gewenst voor deelname. Heb jij ervaring met Codesys, Python en/of Java? Dan ben je klaar voor de competitie.
Programma
- 12.30-13.00 uur: Ontvangst
- 13.00-14.00 uur: Opening + de filosofie van het platform + ctrlX in de praktijk
- 14.00-16.15 uur: Game on
- 16.15 -16.45 uur: Jurering en prijsuitreiking
- 16.45 uur: Afsluiting
- 17.00-18.00 uur: Borrel
Zien we jou op dinsdag 11 oktober? Schrijf je nu in
Locatie
Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid
Media Parkboulevard 1, 1217 WE, Hilversum.
(tegenover het NS-station Hilversum Media Park)
Routebeschrijving
Parkeren
Aan de achterzijde van het pand vind je de parkeergarage van Beeld en Geluid.
Mocht de parkeergarage vol zijn, kun je parkeren op het naastgelegen TCN parkeerterrein van het Media Park.