1. Home
  2. Bedrijf
  3. Persportaal
Bosch Rexroth stapt met BOOST Ingenieursdiensten in de SROK ID
Bosch Rexroth stapt met BOOST Ingenieursdiensten in de SROK ID
Persbericht

Nieuwe betrouwbare cilinder voor “heavy load”

  • Robuust en nauwkeurig dankzij planetaire schroefaandrijvingen (PLSA)
  • Digitale engineering: vrij configureerbaar met verschillende opties
  • Gemakkelijk te integreren en compact ontwerp

De elektromechanische cilinders (EMC's) van Bosch Rexroth zijn nu ook verkrijgbaar in de vorm van de uiterst precieze, onderhoudsarme HighPower-versie EMC-HP. De nieuwe actuators zijn ontworpen voor zware belastingen tot 100 kN en zijn robuust, compact en onderhoudsarm. Gebruikers profiteren, op basis van de betrouwbare planetaire schroefaandrijving, van een indrukwekkend continu vermogen, zelfs onder zware omstandigheden. Dit is te danken aan zowel de nieuwe oliebadsmering als de optionele waterkoeling direct op de schroef zelf. Net als bij de andere onderdelen van de EMC-familie wordt de engineeringtijd verkort door een volledig digitaal proces, vanaf selectie tot bestelling.

De nieuwe EMC-HP's worden momenteel op de markt gebracht in drie bouwgroottes: 115, 130 en 160 (behuizingsdiameter) met beschermingsklasse IP54. Ze zijn geschikt voor een reeks verschillende zware toepassingen met slaglengtes tot 1.500 mm: van persen, omvormen en klinken tot spannen, positioneren en testen.

Elke EMC-HP maakt gebruik van de beproefde planetaire schroefaandrijvingen (PLSA) van Bosch Rexroth om te kunnen voldoen aan extreem hoge normen op het gebied van regelnauwkeurigheid en dynamiek. Dankzij een dynamisch draaggetal (Cdyn) van maximaal 189,5 kN kunnen zware lasten, in het kader van een energiezuinig proces, ook bij complexe bewegingsprofielen snel en nauwkeurig worden verplaatst - met axiale krachten tot 100 kN en bij snelheden tot 0,83 m/s.

Het robuuste en onderhoudsarme ontwerp van de planetaire schroefaandrijving heeft ook een positieve invloed op de smeringsintervallen. Bovendien kunnen de afdichtingen indien nodig in slechts enkele stappen worden vervangen. Over het geheel genomen zal deze onderhoudsarme lineaire bewegingstechnologie van Bosch Rexroth bijdragen aan een hogere productiviteit en lagere totale kosten.

Standaardsysteem voor een reeks verschillende toepassingen

Zelfs het engineeringsproces is een fluitje van een cent: door de eenvoudige selectieprocedure, met behulp van de LinSelect e-tool en de daaropvolgende online configuratie inclusief aandrijving, kan de op maat gemaakte EMC-oplossing binnen enkele minuten worden afgerond en bestelklaar worden gemaakt. Talrijke opties, zoals lengte en bevestigingsmethode, maken een breed scala aan toepassingen mogelijk.

Met hun compacte afmetingen, lichte aluminium behuizing en eenkabeloplossingen, in aansluiting op de meeste drives, kunnen de EMC-HP's snel en eenvoudig ter plaatse in bewerkingsmachines worden geïntegreerd. Om korte montagetijden te garanderen, levert Bosch Rexroth het complete systeem voorgemonteerd vanuit één hand - inclusief mechanica, aandrijving en besturing, alsmede wereldwijde service.

Mediamateriaal

Hier kunt u de afbeeldingen van dit persbericht downloaden

Basisinformatie Bosch Rexroth

Als een van 's werelds leidende leveranciers van aandrijf- en besturingstechnologieën, garandeert Bosch Rexroth efficiënte, krachtige en veilige bewegingen in machines en systemen van elke omvang. Het bedrijf bundelt wereldwijde knowhow op het gebied van mobiele toepassingen, industriële toepassingen & engineering en fabrieksautomatisering. Met intelligente componenten, op maat gemaakte systeemoplossingen en services, creëert Bosch Rexroth de noodzakelijke omgeving voor volledig geconnecteerde applicaties. Bosch Rexroth biedt klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en besturingstechnologie, tandwieltechnologie en lineaire bewegings- en assemblagetechnologie, inclusief software en interfaces met het ‘Internet of Things’. Met vestigingen in meer dan 80 landen en meer dan 31.000 medewerkers heeft Bosch Rexroth in 2021 een omzet gerealiseerd van ongeveer 6.2 miljard.

Persvoorlichter

Contact opnemen met onze persvoorlichter

Gerelateerd nieuws

Service
Industrial Hydraulics
Electric Drives and Controls

30/05/2023

Bosch Rexroth introduceert Pick-Up Points voor snelle en betrouwbare reparatie

Kies voor een snel en betrouwbaar reparatietraject in plaats van dure vervanging.

Lees verder
Industrial Hydraulics

24/10/2022

Bosch Rexroth installeert nieuwe testbank bij MH Hydraulics

Geschikt voor grote en kleine pompen: dubbele testbank met 380 kW en 130 kW

Lees verder
Industrial Hydraulics
Electric Drives and Controls
Robotics

18/03/2022

Alles onder controle

Multifunctionele bedieningsgreep Sense+ van Rexroth is schaalbaar en maakt intuïtieve mens-machine interactie mogelijk dankzij een trilelement.

Lees verder