Netherlands

Selecteer uw locatie

ctrlX AUTOMATION biedt machinebouwers enorme mogelijkheden
ctrlX AUTOMATION biedt machinebouwers enorme mogelijkheden
Elektrische aandrijvingen en besturingen

Alle automatiseringstaken in één modulair besturingssysteem

Stel je voor: je combineert een futuristisch industrieel besturingssysteem met de meest compacte aandrijving op de markt én met applicaties. Dan kunnen machinebouwers aanzienlijk sneller machines ontwikkelen en eenvoudiger handige functies integreren. De komst van het modulaire besturingssysteem ctrlX AUTOMATION van Bosch Rexroth maakt het mogelijk.

Het hart van ctrlX AUTOMATION is ctrlX CORE: een high-performance, schaalbaar en compact besturingssysteem met uitstekende communicatiefuncties. Zónder bewegende delen bovendien. “Gebruikers kunnen ctrlX CORE rechtstreeks aansluiten op het zeer compacte ctrlX DRIVE-systeem”, vertelt Werner Knapen, accountmanager bij Bosch Rexroth. “Of ze sluiten het via EtherCAT aan op het beproefde IndraDrive-systeem. Dankzij het open karakter kan men al onze oplossingen onbeperkt gebruiken, en daarmee een systeem samenstellen dat het beste aan de eigen eisen voldoet. De ctrlX Store biedt apps en services waarmee je optimaal gebruik kunt maken van ctrlX CORE en je functionaliteiten eenvoudig kunt uitbreiden. Dit modulaire besturingssysteem kan worden ingezet als PLC-besturing, als gateway-oplossing of als motion control systeem.”


ctrlX Core van Bosch Rexroth

Interactie

ctrlX World, het ctrlX AUTOMATION ecosysteem, heeft een uitgebreid aanbod van handige apps voor alle automatiseringstaken. Knapen: “Werktuigbouwkunde houdt tegenwoordig veel meer in dan het bouwen van een machine. Die machine moet bijvoorbeeld ook worden voorzien van de juiste software en intelligentie. Bovendien moet het hele proces zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Door de interactie van ctrlX CORE en onze apps (of die van andere leveranciers), zorgen machinebouwers voor transparantie, vooruitgang en innovatie van hun processen.”

WebIQ

Een van de beschikbare apps in de ctrlX Store is de WebIQ HMI-software van Smart HMI. Dit is een 100% web-gebaseerde industriële HMI/SCADA toolbox met onder meer een contentmanagementsysteem. Dat biedt ontwikkelaars de kans om web-gebaseerde HMI’s en industriële web- en dashboard-apps op een efficiënte manier te ontwerpen en ontwikkelen. De apps zijn intuïtief en werken op alle relevante technische platformen en mobiele apparaten. Ook gebruikt WebIQ een nieuwe ontwerpaanpak met kant-en-klare webcontrols, waardoor het product zich onderscheidt van klassieke HMI-ontwerpen. Zónder dat hiervoor programmeerkennis nodig is.


Beeldverwerking en machine vision

Naast visualisatie-apps biedt ctrlX AUTOMATION ook apps voor beeldverwerking en machine vision: functies die een steeds grotere rol spelen in automatisering. Knapen: “Hiervoor gebruiken we applicaties die geautomatiseerde processen aansturen met industriële camerasystemen. Onze partner HD Vision Systems levert automatisering met visueel geleide objectlokalisering, -tracking en acquisitie. Maar bijvoorbeeld ook interfaces met standaard omgevingsbewakingscamera’s, zoals een vision suite zijn mogelijk binnen het ecosysteem van het automatiseringsplatform.”

Uitbreiden naar behoefte

ctrlX CORE werkt niet alleen als een machinebesturing, maar ook als een beveiligde en intelligente gateway-oplossing. Hierdoor kunnen gebruikers rekening houden met bestaande én toekomstige netwerkvereisten voor IIoT. Knapen: “Door het open ontwerp en het grote aantal interfaces is het besturingssysteem ook geschikt voor brownfield-installaties door toevoeging van IIoT-connectiviteit en IIoT-functies aan machines en systemen. Gebruikers kunnen de ctrlX CORE-besturingsoplossing volledig naar eigen behoefte uitbreiden. In de ctrlX World biedt IXON een end-to-end IIoT-oplossing voor alle vereisten voor onderhoud op afstand: van hardware tot de cloud. Daardoor kunnen machinebouwers IIoT eenvoudig in hun automatiseringsoplossing integreren.”

Modulair en schaalbaar

Van netwerkfuncties en snelle technische constructies tot en met applicaties voor mechanische machinebouw: Bosch Rexroth biedt modulaire en schaalbare oplossingen, dankzij eenvoudig combineerbare hardware en de samenwerking met software van andere leveranciers. “Zodra de eisen op het gebied van prestatie, snelheid en flexibiliteit van de machines toenemen, kunnen machinebouwers de automatiseringsoplossingen nu en in de toekomst naar behoefte aanpassen zodat de machine altijd ‘state of the art’ blijft”, besluit Knapen. “Bovendien assisteren de apps bij steeds complexere taken op het gebied van connectiviteit en digitalisering. Daarmee zijn machinebouwers enorm geholpen, want anders moeten ze hun eigen knowhow ontwikkelen of externe resources inzetten. Maar de ontwikkelingen gaan in zo’n hoog tempo, dat dat nauwelijks bij te houden is. Daarom nemen wij die prachtige taak graag op ons.”



‘Robot Art herkent de enorme mogelijkheden van ctrlX AUTOMATION’

Een van de tevreden gebruikers van ctrlX AUTOMATION van Bosch Rexroth is Robot Art: een Nederlandse bedenker en bouwer van oplossingen op het gebied van robotautomatisering. Voor een standaard palletiseringssysteem zocht het Nieuwkoopse bedrijf een moderne PLC met Rest API. Die vond het in de ctrlX CORE.

“Hun ervaringen zijn positief”, aldus Knapen. “Het instellen van de Ethercat was bijvoorbeeld zo voor elkaar, waardoor ze meteen met hun robot konden communiceren. Door de enorme toegankelijkheid noemden ze het besturingsplatform zelfs ‘een feestje om mee te werken‘. Met apps kunnen ze de komende jaren heel eenvoudig nieuwe functies toevoegen. Zo onderzoeken ze al of ze de machineveiligheid kunnen garanderen met ctrlX SAFETY. Als accountmanager is het fijn om te horen dat een klant zo blij is met ctrlX AUTOMATION. Bij Robot Art herkennen ze de unieke en uiteenlopende mogelijkheden die ons platform hun bedrijf biedt.”