Een hydraulische installatie heeft één ding nodig, schone olie. Maar hoe bereik je dat nou? En wat zijn de consequenties als de olie verontreinigd is?
Iedere situatie is anders… is het voor een bedrijf slechts “lastig of ongemakkelijk” als een hydraulische installatie eventjes niet goed werkt, voor een ander bedrijf kan ongeplande downtime van het hydraulische systeem de hele productie op z’n gat leggen en catastrofale vormen aannemen.
Kortom, is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de hydraulische installatie cruciaal voor je bedrijfsvoering dan zijn er 6 dingen die je moet weten.
Noot: Hoewel in 95% van hydraulische installaties een olie wordt gebruikt als hydraulisch medium, zijn er ook systemen met andere vloeistoffen, bijv. water-olie emulsies en (poly)glycol. Op deze pagina kijken we alleen naar hydraulische installaties met olie als medium.
Voor meer informatie over olie management klik hier