1. Home
  2. Blog
  3. RobortART
Robot ART kiest voor modulair besturingsplatform ctrlX AUTOMATION van Bosch Rexroth
Robot ART kiest voor modulair besturingsplatform ctrlX AUTOMATION van Bosch Rexroth
Elektrische aandrijvingen en besturingen

Een platform dat zich onderscheidt in openheid en functionaliteit

Bij Bosch Rexroth zijn ze al langer overtuigd van de meerwaarde van ctrlX AUTOMATION. Maar het gaat er natuurlijk om dat de gebruikers van het modulaire besturingsplatform dat zijn. Een van die gebruikers is robotautomatiseringsbedrijf Robot ART, dat voor een standaard palletiseringssysteem zocht naar een modern PLC met Rest API. Die vond het bedrijf in de ctrlX CORE.

Robot ART is een relatief jong bedrijf in de industrie. Van een fijnmazig netwerk van leveranciers is dus ook nog geen sprake, vertelt Walter Nieboer, Application Engineer Robotics. “Daarom zijn we gewoon eens gaan googelen. Voor ons palletiseringssysteem hebben we een heel eigen interface ontwikkeld. Dat wilden we graag blijven gebruiken, dus zochten we naar een besturingsplatform met Rest API. Toen we lazen over ctrlX AUTOMATION, werden we meteen nieuwsgierig.”

Enthousiasme
Op uitnodiging van Nieboer en Robot ART-eigenaar Willem van Dam brachten accountmanager Werner Knapen en engineer Michel van den Elzen van Bosch Rexroth een bezoek aan het Nieuwkoopse bedrijf. Hun demo viel direct in de smaak. “Natuurlijk hadden we onze research gedaan”, legt Van Dam uit. “Maar na de presentatie van Werner en Michel waren we nog enthousiaster dan we al waren. Enerzijds omdat deze oplossing volledig beantwoordde aan onze vraag. Anderzijds omdat de keuze voor een PLC wat ons betreft een keuze is voor de toekomst. Dit platform onderscheidt zich in openheid en functionaliteit: we kunnen het de komende jaren helemaal naar eigen behoefte samenstellen en modulair aanvullen.”

ctrlX CORE Bosch Rexroth

Meerwaarde

Volgens Knapen speelt softwareontwikkeling een steeds grotere rol bij het ontwikkelen en bouwen van machines. “Daarom hebben we een oplossing ontwikkeld die de wereld van de automatisering vereenvoudigt en de problemen van onze klanten oplost. ctrlX AUTOMATION is een platform dat de beperkingen van eerdere oplossingen wegneemt. Van die meerwaarde waren we zelf al overtuigd, maar we zijn natuurlijk pas echt tevreden als de gebruikers die meerwaarde bevestigen.”

“Een feestje om mee te werken”
Bij Robot ART zagen ze al snel dat ze een goede keuze hadden gemaakt. “De eerste ervaringen waren meteen positief”, aldus Nieboer. “Eerst met de virtuele ctrlX CORE, daarna toen de fysieke ctrlX CORE er was. Het instellen van de Ethercat was bijvoorbeeld zo voor elkaar, waardoor we meteen met onze robot konden communiceren. Het besturingsplatform is supertoegankelijk, een feestje om mee te werken.”

Ambities
Omdat Robot ART een ambitieus bedrijf is met veel jonge medewerkers, vindt Van Dam het belangrijk om te werken met toepassingen die hun robots verder kunnen brengen. “Moderne medewerkers moeten kunnen werken met moderne mogelijkheden, zoals een eigentijdse PLC. Met dit platform hoeven we ons niet te laten remmen in onze ambities. Sterker nog: ctrlX gaat ons helpen om die ambities alleen maar te laten groeien.”

Met apps kun je heel eenvoudig nieuwe functies toevoegen. Zo onderzoekt Robot ART al of het de machineveiligheid kan garanderen met ctrlX SAFETY. “En met Bosch Rexroth als partner zouden we wel gek zijn als we niet ook zouden nagaan of ctrlX DRIVE de servoaandrijving kan optimaliseren”, vult Van Dam aan. “Wat we in de toekomst ook willen toevoegen; het is allemaal mogelijk binnen hetzelfde platform. En we kunnen altijd terugvallen op de expertise van Bosch Rexroth. Zowel via hun specialisten als via een speciaal forum dat ze hiervoor in het leven hebben geroepen.”

Werken met ctrlX CORE

“In Robot ART zien we echt een groeibriljant”

Aangenaam schakelen

Knapen luistert glimlachend toe. “Natuurlijk is het fijn dat Walter en Willem zo enthousiast zijn. Ze herkennen de enorme mogelijkheden die ctrlX AUTOMATION hun bedrijf biedt. Als accountmanager ben ik trots op deze samenwerking, die in relatief korte tijd is ontstaan. Een échte aanwinst voor ons netwerk, want robots hebben de toekomst. Bovendien was het meteen aangenaam schakelen. Ik weet zeker dat we veel van elkaar kunnen leren. In Robot ART zien we echt een groeibriljant.”

“Wij gelukkig ook”, lacht Van Dam tot slot. “We zochten een platform dat bij ons past en in ctrlX hebben we dat gevonden. De lijntjes met de specialisten van Bosch Rexroth zijn kort en ik heb nooit het gevoel dat ze ons iets willen ‘aansmeren’. Integendeel zelfs: ze willen met ons meegroeien. Met ctrlX AUTOMATION kunnen we de komende 25 jaar vooruit. Dus laat de toekomst maar komen!”

Robot ART is distribiteur van Hyundai Robotics, Neura Robotics en Wepall Smart palletizing software

Over ctrlX AUTOMATION
ctrlX AUTOMATION doorbreekt de traditionele grenzen tussen machinebesturing, de IT-wereld en het Internet of Things. Dankzij een real-time Linux-besturingssysteem, het consequent hanteren van open standaarden, programmeringstechnologie voor apps, web-based engineering en een uitgebreide IoT-connectie reduceert ctrlX AUTOMATION de kosten van componenten en engineering met 30 tot 50 procent.

Over Robot ART
Robot ART is distribiteur van Hyundai Robotics, Neura Robotics en Wepall Smart palletizing software binnen de Benelux markt. Daarnaast bedenkt en bouwt Robot ART een aantal slimme en intuïtief te bedienen entry-level oplossingen op het gebied van robotautomatisering. Hierbij focust het bedrijf zich op de service en ondersteuning van zowel systeemintegratoren als de eindgebruiker.