1. Home
  2. Blog
  3. Technologie evolueert
Modernisering van aandrijf- en besturingssystemen
Modernisering van aandrijf- en besturingssystemen

Modernisering van aandrijf- en besturingssystemen

De gebruikte technologie en de componenten in civieltechnische projecten zijn altijd geselecteerd om lang mee te gaan, maar de technologie evolueert en gaat steeds sneller. Dit betekent dat zonder renovatie en modernisering deze civiele bouwwerken achter kunnen blijven op het gebied van compliance en prestaties. Bosch Rexroth heeft de expertise en het vermogen om civiele projecten met behulp van aandrijf- en besturingssystemen te actualiseren en biedt de technologie om de prestaties en efficiëntie weer voor vele jaren veilig te stellen.

De meeste civiele bouwwerken, vooral in West-Europa, zijn gebouwd in de jaren na de tweede wereldoorlog. Dit betekent vaak dat de techniek betrouwbaar is, maar dat de technologie al lang is overtroffen. Dit geldt met name voor de civiele constructies die gebruik maken van aandrijf- en besturingssystemen. Deze systemen zijn gebaseerd op technologie die voortdurend in ontwikkeling is, waarbij onderdelen en componenten steeds opnieuw worden ontworpen en verder ontwikkeld. Het is dus essentieel om dit te beschouwen als onderdeel van het onderhoudsproces.

Hoewel effectief onderhoud primair de apparatuur in stand houdt, kan het ook aangeven waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. De meeste, zo niet alle, civiele projecten kunnen baat hebben bij renovatie of modernisering. Voor hydraulische aandrijfsystemen kan dit van alles zijn. Van nieuwe, duurzamere coatingtechnologie voor zuigerstangen van hydraulische cilinders, tot de nieuwste materialen die zijn ontworpen voor een optimale tribologie, slijtage te verminderen en zo de levensduur te maximaliseren. Voor de besturing kunnen de nieuwste ontwikkelingen zorgen voor ‘remote monitoring’ en een vergaande analyse van de prestaties op afstand. Bosch Rexroth kan dit allemaal bieden.

Scala aan verbeteringen

“We werken aan veel grote projecten en we zijn meer dan ooit gefocust op renovatie en modernisering”, zegt Charles Simons, Manager Project Service Sales bij Bosch Rexroth. “Hier kunnen we onze competentie echt benutten en aanzienlijke waarde toevoegen aan de projecten van onze klanten. Als we het over renovatie hebben, vervangen we meestal één op één, maar kunnen we ook diverse (functionele) verbeteringen aanbrengen. Modernisering daarentegen brengt de technologie die in de aandrijf- en besturingssystemen wordt gebruikt volledig up-to-date, zodat de klant aanzienlijke voordelen kan ervaren en ook volledig voldoet aan de nieuwste regels en voorschriften”.

Het updaten van aandrijf- en besturingssystemen met moderne technologie kan resulteren in een breed scala aan prestatievoordelen. Materialen die duurzamer zijn, zullen de efficiëntie gedurende langere perioden behouden, de onderhoudskosten verlagen en de uptime optimaliseren. Overstappen van oudere hydraulische systemen naar elektromechanische of elektrohydraulische technologie kan gelijke prestaties leveren in een compactere totaaloplossing, terwijl de energiekosten worden verlaagd. Bosch Rexroth levert de kennis die nodig is om de beste beslissingen te nemen en biedt de technologie die de civiele constructie volledig toekomstbestendig maakt.


Trends zetten

Er is in de civiele markt van nu meer dan ooit te overwegen, om niet alleen de prestaties, maar ook zaken als connectiviteit en duurzaamheid te prioriteren. Wij zijn erop gefocust om oplossingen te bieden die jarenlang toonaangevend zijn op het gebied van technologie, terwijl ze voldoen aan de hedendaagse verwachtingen op het gebied van bedrijfskosten en milieuoverwegingen en deze meestal zelfs overtreffen. De civiele markt vereist een sterkere focus op duurzaamheid, waarbij Bosch meerdere groene initiatieven heeft die ontworpen zijn om de CO2-uitstoot te verminderen, de impact op het milieu te beperken en de circulariteit te maximaliseren,” voegt Simons toe. “Deze houding geldt voor ons hele bedrijf; al onze oplossingen zijn gericht op een minimale footprint. Wanneer we een aandrijf- en besturingssysteem moderniseren, gaat het dus niet alleen om het verbeteren van de prestaties, maar ook om het verbeteren van de duurzaamheid, het verminderen van het energieverbruik en het verlagen van de operationele kosten.”


Digitalisering is prioriteit

Hardware-upgrades voor aandrijf- en besturingssystemen van Bosch Rexroth maken een belangrijk, positief verschil. Een ander groot deel van de modernisering is de invoering van een meer digitale aanpak in combinatie met sensortechnologie. Als het op de juiste manier wordt gedaan, kan het een revolutie teweegbrengen in de aandrijfen besturingssystemen, met minimale stilstand en analyse mogelijkheid om de efficiëntie te verbeteren.

“Digitalisering is een echte prioriteit,” zegt Simons. “Met de manier waarop we het toepassen, kunnen we adviseren de kosten te verlagen met zaken als ‘remote support’ en in de nabije toekomst ‘predictive maintenance’. Dit betekent ook dat in plaats van regelmatig geplande fysieke bezoeken van de service engineer op locatie, ze alleen maar komen wanneer dat echt nodig is. Dit bespaart veel tijd en geld. Als je kijkt naar alles wat er aan verbetering kan worden bereikt door ons moderniseringsproces, is het begrijpelijk waarom er in Europa en ook de rest van de wereld steeds meer vraag naar is.”