Let’s configure manifolds
Zo configureer je in een handomdraai je ideale manifold
Zelf je manifold engineeren? Dat is een complexe, maar mooie uitdaging. Goed nieuws: als je de regie wil houden, maar geen zin hebt in ingewikkelde berekeningen, kun je gebruikmaken van onze configuratoren. Deze helpen je bij het configureren van je ideale manifold.
We hebben verschillende configuratoren, die allemaal hetzelfde doel hebben: het jou als engineer zo gemakkelijk mogelijk maken. Zo mag je qua output rekenen op een gedetailleerd ontwerp (2D-tekening en 3D-model), een duidelijke stuklijst en complete documentatielijst.
Wat je zelf inbrengt? Zoveel mogelijk parameters, bijvoorbeeld fysieke afmetingen, flowgrootte en de benodigde druk. De configurator doet de rest. Zo stel je stapsgewijs je ideale manifold samen.
Om je een indruk te geven, beschrijven we kort enkele veelgebruikte configuratoren.

CHoose: Ontwerp je stepfile
Met deze configurator ontwerp je de stepfile voor je manifold, rijgventiel of (compact)aggregaat. Jij voert de parameters in, de configurator verzorgt het rekenwerk. En de productie en levering? Die regelen wij voor je. CHoose-projecten zijn eenvoudig in te laden in Automation Studio om het systeem te simuleren.
Multistation Manifolds: dé configurator voor grondplaatmontage
Met deze online configurator voor grondplaatmontage maak je vooraf een keuze voor de benodigde capaciteit per gebruiker. De configurator doet de rest. Ook geschikt voor multistation manifolds.


Configureer je modular power units
Dé configurator voor modular standard power units. Bij het configureren van je aggregaat neem je eenvoudig ook het ontwerp van je manifolds met semi-standaard functionaliteit mee. We hebben twee varianten: een voor ‘kleine’ units (reservoirinhoud 20-60 liter) en een voor de grotere exemplaren (100-400 liter).
Control Block M4: voor (mobiele) rijgventielen
Ideaal voor het configureren van rijgventielen voor mobiele toepassingen, die meestal vragen om grotere flows, hogere drukken en een hoge mate van functionaliteit.


Interactive Fluid Office: dé route naar hydraulische schema’s
Wil je hydraulische schema’s ontwerpen, waarin je de gebruikte componenten specificeert en hun onderlinge samenhang bepaalt? Gebruik dan de IFO-configurator: geschikt voor gebruik binnen AutoCAD en Creo, en voorzien van een bibliotheek met vrijwel alle Rexroth-symbolen. Ook geschikt voor het ontwerpen van je grondplaatmontage.
Scheme Editor: snel en eenvoudig schematische tekeningen
Scheme Editor helpt je bij het tekenen van schema’s. In feite is deze downloadbare configurator een vereenvoudigde versie van een schema-tekenprogramma. Scheme Editor is laagdrempelig en eenvoudig te leren. Let op: wil je meer functionaliteiten en bibliotheekopties? Kies dan voor de IFO-configurator.


Onze CHoose-uitsmijter
Tot slot nog een tip voor als je met CHoose werkt: met deze configurator kun je ook compactaggregaten ontwerpen en combineren met een manifold of rijgventiel. Zo voeg je extra functionaliteiten toe aan je standaard compactaggregaten, een optie die veel verder gaat dan de semi standaard manifolds zoals je die met de ABPAC-configurator maakt. Bovendien combineer je op deze manier de energievoorziening en de brains in één item.