Pers

Content
xxx 19-06-2013

Energie efficiënte procesbesturing met frequentie omzetter EFC 3600

Elektronische componenten dragen bij aan eenvoudige en snelle start

Om het energieverbruik van elektrische aandrijvingen te minimaliseren, is een variabele snelheidsregeling onmisbaar. Bosch Rexroth ontwikkelde hiervoor de EFC 3600 frequentie omvormers. Deze componenten zijn onder meer toe te passen binnen de algemene automatisering en materiaal handling en voor het aansturen van pomp-, ventilator- en compressoraandrijvingen.

De EFC 3600 variabele frequentieomvormer (VFD = Variable Frequency Drive) is compleet nieuw ontwikkeld door Bosch Rexroth en betekent een aanvulling van het bestaande productportfolio. In feite completeert deze component het assortiment waarin tevens de Fe en Fv frequentieomvormers zijn opgenomen evenals het hoogdynamische IndraDrive servoplatform.

Breed toepasbaar

De EFC 3600 verbetert de procesbesturing door gebruik te maken van geïntegreerde PID controllers én het sequentiële besturingssysteem met acht stappen. De instellingen dragen bij aan een energie-efficiënte werking van de componenten en machines door deze op hun meest optimale werkpunt te laten draaien. De vrij schaalbare V/f karakteristiek maakt bovendien een lastafhankelijke instelling mogelijk van de V/f curve hetgeen bijdraagt aan een langere levensduur van de motor.

Toepassingen

Dankzij de relatief hoge intermitterende overbelastingcapaciteit tot 200% én het hoge initiële koppel tot 150%, is de frequentieomvormer geschikt voor een brede range aan toepassingen (waaraan de meest uiteenlopende eisen worden gesteld). Daarbij is de elektronische frequentie omzetter te koppelen aan andere automatiserings topologieën via optionele Modbus of Profibus interfaces of via digitale en analoge in- en uitgangen. De geïntegreerde remchoppers en netfilters maken aanvullende randapparatuur overbodig.

Door de eenvoudige programma structuur en dito parameter invoer, is de frequentieomzetter eenvoudig en snel in bedrijf te stellen en op te starten; zónder de noodzaak van een PC. Met behulp van het verwijderbare regelpaneel met geheugen- en kopieerfuncties kan de gebruiker bovendien snel verschillende elektronische frequentie omzetters configureren. Dit verkleint tevens de integratie- en downtime bij het uitbreiden of vervangen van een systeem. De service technici maken in deze gevallen eenvoudig gebruik van het regelpaneel en kopiëren de bestaande parameters naar de nieuwe omzetters.

Compact

Door de compacte vormgeving, de steekbare I/O terminals en het geoptimaliseerde koelconcept, zijn de frequentie omvormers direct naast elkaar en plaatsbesparend te installeren. Apparaten met een vermogen tot 0,75 kW worden volledig passief gekoeld en hebben dus geen koelventilatoren. Voor apparatuur met vermogens vanaf 1,5 kW zijn de componenten voorzien van geïntegreerde ventilatoren die eenvoudig, en zonder gereedschap, bereikbaar zijn voor vervanging of reiniging.

De EFC voldoet aan de EMC Richtlijn voor industriële applicaties en is vooralsnog beschikbaar in een vermogensrange van 400 – 4.000 W.

 

Zoek naar persbericht


Contactpersoon

Bosch Rexroth B.V.  The Drive & Control Company
Postbus 32
5280 AA NL Boxtel
Tel: +31 (0)411 651 951
Fax: +31(0)411 651 483
info@boschrexroth.nl