Pers

Content
PI17102014 Boxtel, 17-10-2014

Beluchting- en ontluchtingsfilter BFSK25-125

Bosch Rexroth BFSK filter

Bosch Rexroth BFSK filter

Beluchting- en ontluchtingsfilter BFSK25-125:

All in one – filteren en drogen in een.

Bespaart ruimte, bespaart kosten: De nieuwe BFSK-filters zijn droger en luchtfilter in één totaalpakket.Toch zijn het granulaat en het luchtfilterpatroon onafhankelijk van elkaar uitwisselbaar – wat kosten bespaart en het milieu ontlast. Maar ook de doorstromingsvolumen, eenvoudige bediening en de eenvoudige service bieden meerwaarde.

Granulaat en filter apart uitwisselbaar

De nieuwe beluchting- en ontluchtingsfilters bestaan uit een schroefbaar wisselpatroon met een geïntegreerde ster gevouwen filterelement en een luchtfilterhuis. De behuizing is met waterabsorberend granulaat gevuld. Beide zijn onafhankelijk van elkaar uitwisselbaar. Praktisch: bij verzadiging met water wordt dit door kleurwijziging van het granulaat aangeduid en een optische indicator waakt over de toestand van het filter.

Voordelen:

  • All-in-one pakket: Geringe inbouwmaten, lage kosten
  • Geen compleet wegwerpeenheid: Granulaat en filter zijn onafhankelijk van elkaar te wisselen
  • Optie voor beluchting- en ontluchtingskleppen: geen luchtuitwisseling bij stilstand en gestuurde luchtstroming, langere standtijd
  • Optie voor de afblaasklep: hierbij gaat de uitstromende lucht niet meer door het filter maar direct naar buiten, langere standtijd
  • Service en gebruiksvriendelijk: met waterverzadiging indicator en optioneel indicator voor filterelement
  • RVS binnenhuis (vanaf bouwgrootte 40) voor verhoogde stabiliteit
  • Milieuvriendelijk: Het granulaat is niet giftig, daardoor gemakkelijk af te voeren

Technische data

  • Maximale werkdruk 1 bar
  • Maximale volumestroom: 1.500 l/min
  • Aansluitingen: G3/8 tot G11/4 BSP
  • Adapterplaten beschikbaar voor 6 gaats aansluiting

 

Zoek naar persbericht


Contactpersoon

Rob Verhoeven
Kruisbroeksestraat 1
5281 RV  Boxtel
Tel: +31 (411) 65-1951
rob.verhoeven@boschrexroth.nl



Gerelateerde artikelen

24-01-2017
Persbericht

Onderhoudscontract Maeslantkering

Rijkswaterstaat is met Bosch Rexroth een nieuw onderhoudscontract overeengekomen voor de aandrijf- en besturingstechniek. Het contract heeft een looptijd van de komende twaalf jaar, tot 2028. Het betreft o.a. preventieve inspectie, alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, spare parts, lifecycle management en modernisering.


11-01-2017
Persbericht

Nieuw: Trainingsbrochure 2017

Onze trainingsbrochure voor 2017 is weer beschikbaar. U kunt hem downloaden vanaf onze site.