Welkom in de wereld van actuatoren voor intensief gebruik!
Onze elektromechanische cilinder EMC-HP (High Power) is de ideale oplossing voor bedrijven die krachtige en flexibele actuatoren nodig hebben. De EMC-HP is ontworpen voor intensief gebruik en biedt robuustheid, precisie en aanpassingsvermogen. Het compacte ontwerp en de perfecte afdichting (IP54) verzekeren een lange levensduur en hoge continue prestaties, zelfs bij extreme omstandigheden. De optionele waterkoeling en onderhoudsvriendelijke smering garanderen een betrouwbare werking bij een hoge intensiteit.
Een hoge precisie planetaire spindelaandrijving zorgt voor een exacte positionering van ladingen die wel tonnen wegen, terwijl de flexibiliteit van de EMC-HP het mogelijk maakt om vrij de parameters te veranderen en complexe reisprofielen te realiseren. Met de nieuwe maten 190 en 220 kunt u nieuwe toepassingen implementeren met een kracht tot wel 250 kN, zelfs in de krapste ruimtes. Het geïntegreerde sensorpakket biedt kritieke informatie om een maximale productiviteit en levensduur te garanderen.
Bij Bosch Rexroth komt alles van eenzelfde bron: mechanica, servoaandrijving, besturingssystemen en een wereldwijde service. De EMC-HP is de ideale actuator voor intensief gebruik voor de strengste vereisten op vlak van prestaties en flexibiliteit. Neem contact op om meer te weten te komen over onze oplossingen!

Helemaal up-to-date in 42 minuten…
Speciaal voor degenen die in een korte tijd helemaal up-to-date willen zijn hebben we een webinar. Hierin worden diverse onderwerpen besproken aan de hand van uitdagingen voor de markt.
Zoals de technologie verschuiving van pneumatisch naar elektro mechanisch, de groeiende eisen voor duurzame productie, de controleerbaarheid en de flexibiliteit van productie processen en het sneller engineeren en de als maar korter wordende time-to-market.
Productgegevens
Productoverzicht van elektrische tot en met hydraulische cilinders
Elektrische cilinders, of beter gezegd elektromechanische actuatoren, zijn een krachtig alternatief voor pneumatische en hydraulische cilinders. Het spectrum gaat van kleine actuatoren tot de krachtige EMC-HP serie, die lineaire bewegingen met tonnen aan kracht op een erg zuinige en energiezuinige manier verwerken. Is installatie snelheid een voorwaarde, kijk dan bij de Smart Function Kit Pressing.
En in applicaties waarbij een EMC-HP qua kracht niet meer toereikend is, kunnen we met onze hydraulische cilinders uit de Cytro familie tot wel 1500 kN en 560 mm/s.
Heeft jouw applicatie toch nog iets “zwaarders” nodig dan deze standaard oplossingen, geen probleem… neem gewoon contact met ons op. Er zit een heel team klaar om je te helpen met een ETO oplossing.