Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

eHTG - Basistraining hydrauliek compleet

Content

Alle basics die je nodig hebt, komen aan bod in deze online training: van de functie en eigenschappen van componenten tot aan de opbouw van een hydraulisch schema, . De inhoud van „eHTG“ is gelijk aan de inhoud van de standaard 3-daagse HTG training. Deze eLearning training is ook in het Nederlands te volgen.





 
 

Leerdoelen

  • Kennismaking met de basisstructuur van een hydraulisch systeem
  • Inzicht in de functie en structuur van geselecteerde hydraulische componenten
  • Voorbereiden hydraulische schema’s
  • Effectief gebruiken van technische dokumentatie
  • Leren hoe je hydraulische componenten en systemen kunt verwerken

Inhoud

  • Hydraulische systemen in het algemeen
  • Eigenschappen van het hydraulisch systeem
  • Opbouw en functie van een hydraulisch systeem
  • Fysieke basisprincipes in de hydrauliek
  • Symbolen volgens DIN ISO 1219
  • Hydraulische vloeistoffen
  • Hydraulische pompen, motoren en cilinders
  • Besturingstechniek (stuurventielen, veiligheids-, smoor- en stroomregelkleppen)
  • Eenvoudige schema‘s maken en lezen
 
 

Doelgroep

Geïnteresseerden in hydrauliek, machine-operators, onderhouds- en montage personeel, planners, design engineers.

Tijden

Binnen de licentietijd van een jaar is de inhoud 24 uur per dag beschikbaar.

 
 

Opleidingsduur

Binnen de licentietijd van een jaar is de inhoud 24 uur per dag beschikbaar.

Opleidingsduur: ca.20 tot 25 uur

Randvoorwaarden

Technisch inzicht, PC met toegang tot internet en een email adres voor je persoonlijke inlogcode. Je ontvangt de inlogcode ongeveer 3 tot 4 dagen na de bevestiging van aanmelding. De licentie blijft geldig tot 12 maanden na vrijgave.

 

Beschikbare talen

Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Frans, Hongaars, Italiaans, Russisch, Chinees

Prijs

Op aanvraag