Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

EAT-ID MLDS/MLDM-Prog - IndraMotion MLDS/MLDM programmeren

Content

Van de functie en eigenschappen van de drive geïntegreerde PLC tot de programmering volgens IEC 61131-3 leren applicatie engineers en onderhoudsmonteurs IndraMotion MLDS en MLDM kennen. Voor meerassige toepassingen of toepassingen met één as.





 
 

Leerdoelen

  • Zelfstandig een verbinding tot stand brengen met het elektrische servosysteem
  • De interne PLC activeren
  • Het programma bekijken, kleine wijzigingen aanbrengen en zelf programmeren
  • Bouwstenen uit de bibliotheek benutten
  • Assen aansturen via AxisInterface

Inhoud

  • In bedrijf nemen van de in de drive geïntegreerde PLC
  • Uitleg over de diverse variabelen
  • Schrijven van een programma, gebruikmakend van standaard functieblokken
  • Assen aansturen via AxisInterface
  • Storingen verhelpen
  • Praktische oefeningen, ongeveer 50% van de tijd
 

Doelgroep

Vakmensen, technici en engineers op het gebied van planning, programmering, onderhoud en inbedrijfstelling.

Randvoorwaarden

Goede IndraDrive kennis of deelname aan de EAT-ID-SERCOS training en kennis van programmeren volgens de IEC 61131 of de cursus basistraining PLC techniek ESTG-SPS gevolgd hebben.

 

Tijden

2 dagen van 09.00 tot 16.00 uur.

Inschrijven

Deze training wordt op aanvraag gegeven. Vraag ons voor data en/of individuele training, we helpen je graag.

Aanmelden

 

Prijs

€ 1.142,- p.p.

Opmerkingen

Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen.

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Het actuele aanbod vind je op internet: www.boschrexroth.nl/training