EAT-ID-SI L3/S4 - Elektrische servosystemen en geïntegreerde veiligheidstechniek L3/S4

Content

Met de aandrijvingen van Rexroth IndraDrive maak je direct gebruik van een verscheidenheid aan beveiligingsfuncties in het servosysteem. In deze training wordt het instappen in de geïntegreerde veiligheidstechniek versie L3, S3/S4 in elektrische servosystemen makkelijk gemaakt.





 
 

Leerdoelen

  • Realiseren van de 2de generatie veiligheidstechniek (18VRS en hoger)
  • Verschillende aandrijving interne veilligheidsfuncties begrijpen
  • Parametrisatie en configuratie van de beveiligingstechniek via inbedrijfname software IndraWorks Engineering
  • Onderhoudstaken als data back-up, vervanging van onderdelen en het oplossen van problemen
  • Veilig werken met en aan de installatie
  • Storing zoeken

Inhoud

  • In bedrijf nemen van de geïntegreerde veiligheidstechniek
  • Storingen interpreteren en oplossen
  • Praktische oefeningen, ongeveer 50% van de tijd
 

Doelgroep

Vakmensen, technici en engineers in het ontwerp, onderhoud en inbedrijfstelling.

Vooropleiding/kennis

Eerdere deelname aan een IndraDrive training (EAT-ID-SERCOS) is noodzakelijk.

 

Vraag ons voor verdere data en individuele training. Wij helpen je graag.

Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen.

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Tijden

1 dag van 09.00 tot 16.00 uur.

Prijs

€ 591,- p.p.