Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

EST-MLC-IP - XLC of MLC controls met IndraLogic 2G en Sercos III

Content

Deze basistraining bouwt voort op de EST-XLC/MLC beginnerstraining en zorgt ervoor dat u snel met AxisInterface, GAT en Flexprofile aan de slag kunt. Praktische oefeningen worden uitgevoerd op een demomodel met roterende assen.





 
 

Leerdoelen

  • Omgaan met de softwaretool IndraWorks engineering
  • Projecten aanmaken en gebruiken
  • Assen via SERCOS III aanmaken, configureren / parametreren
  • Omgaan met IndraLogic zijn structuur en programmeertalen
  • Projecten archiveren en weer terug laden
  • Omgaan met GAT compact en axisinterface
  • Snelheidsregelingen tot en met hoeksynchrone bewegingen maken
  • IndraMotion Servicetool (IMST) leren kennen

Inhoud

  • Bewegingen met Axisinterface in verschillende bedrijfsvormen gebruiken
  • Visualisatie gebruiken
  • Oscilloscoop en tracé functies gebruiken
  • Oefeningen op demomodellen
 

Doelgroep

Elektriciens, techneuten en ingenieurs die projecten maken, onderhouden of in bedrijf nemen.

Randvoorwaarden

Bekend zijn met de elektrische besturingen deelname aan de EAT-ID-SERCOS training , algemene PLC kennis, bekend zijn met PC en Windows.

 

Tijden

4 dagen van 09.00 tot 16.00 uur.

 

Prijs

€ 2.099,- p.p.

Opmerkingen

Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen.

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Het actuele aanbod vind je op internet: www.boschrexroth.nl/training