Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

EAT-ID-SI L3/S4 - Elektrische servosystemen en geïntegreerde veiligheidstechniek L3/S4

Content

Een training voor iedereen die zich wil verdiepen in de digitale aandrijving IndraDrive met SERCOS III interface met geïntegreerde veiligheidstechniek. Door middel van praktische oefeningen wordt de opgedane kennis in de praktijk gebracht.





 
 

Leerdoelen

  • Realiseren van de 2de generatie veiligheidstechniek (18VRS en hoger)
  • Verschillende aandrijving interne veilligheidsfuncties begrijpen
  • Parametrisatie en configuratie van de beveiligingstechniek via inbedrijfname software IndraWorks Engineering
  • Onderhoudstaken als data back-up, vervanging van onderdelen en het oplossen van problemen
  • Veilig werken met en aan de installatie
  • Storing zoeken

Inhoud

  • In bedrijf nemen van de geïntegreerde veiligheidstechniek
  • Storingen interpreteren en oplossen
  • Praktische oefeningen, ongeveer 50% van de tijd
 

Doelgroep

Vakmensen, technici en engineers in het ontwerp, onderhoud en inbedrijfstelling.

Randvoorwaarden

Eerdere deelname aan een IndraDrive training (EAT-ID-SERCOS) is noodzakelijk.

 

Tijden

1 dag van 09.00 tot 16.00 uur.

 

Prijs

€ 591,- p.p.

Opmerkingen

Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen.

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Het actuele aanbod vind je op internet: www.boschrexroth.nl/training