Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

VWmH - Veilig werken met hydrauliek - slangen en componenten

Content

Voorkom injectie letsel door training. Vanuit FEDA creëert men in Nederland bewustwording van de gevaren die schuilen in het werken met hydrauliekslangen. Hiermee worden standaarden verhoogd van veiligheid, professionaliteit binnen de hydrauliekmarkt en industrie als geheel. Met de training ‘Veilig werken met hydrauliek-slangen en componenten’ heeft FEDA de intentie om de industriekennis op het gebied van veilig werken te vergroten.

 

Basis hydrauliek

  • Basisbegrippen hydrauliek
  • Mechanische, elektrische, pneumatische of hydraulische aandrijvingen
  • Veiligheidsrichtlijnen en wetgeving
  • Hydraulische lekkage

Slangen en slangkoppelingen

  • Opbouw van de slang
  • Montage slangen
  • Keuze van de juiste slang, slangkoppeling en aansluiting
  • Buigradius
  • Maataanduidingen
 

Installatie

  • Inspectie
  • Juiste en veilige montage
  • Voorkomen van lekkage

Doelgroep

Personen die werken met hydraulische machines, installaties of componenten.

 

Tijden

1 dag van 09.00 tot 16.00 uur.

Inschrijven

11.01.2021 Boxtel

22.03.2021 Boxtel

12.05.2021 Boxtel

13.09.2021 Boxtel

08.11.2021 Boxtel

Vraag ons voor verdere data en individuele training.

Wij helpen je graag.

 

Randvoorwaarden

Technisch inzicht

Prijs

€ 295,- p.p.

 

Opmerkingen

Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen.

Bij succesvolle afronding van de training wordt elke deelnemer geregistreerd in de FEDA VWmH database en is daarmee ook CETOP gecertificeerd.

Hiervan ontvangt elke deelnemer een pasje.