Primeiro, solicite o código de seu ingresso gratuito pelo e-mail info@boschrexroth.de e, em seguida, você poderá resgatá-lo usando o botão vermelho "Adquira seu ingresso". Veja mais informações abaixo.
As indústrias estão enfrentando grandes desafios: crise energética, escassez de matérias-primas, mudanças climáticas e falta de trabalhadores qualificados, para citar apenas os mais importantes. A Rexroth está encarando esses desafios e oferece soluções inteligentes, sustentáveis, seguras e altamente eficientes. Dessa maneira, os fabricantes de máquinas e usuários finais nas indústrias de trabalho de moldagem e de chapas metálicas economizam recursos valiosos durante toda a vida útil. WE MOVE. YOU WIN.
Visite-nos na EuroBLECH em Hanover, hall 11, estande D08
Solicitação de código de ingresso
Resgate o ingresso aqui gratuitamente de maneira conveniente com seu código pessoal de ingresso.
Resgatar ingresso
A nova unidade de motobomba SHP (Servohydraulic Pump Unit, unidade de bomba servo-hidráulica), com base na série de produtos de máquinas de pistão axial e servomotores de qualidade comprovada, oferece aos fabricantes de prensas um elemento de acionamento inovador e compacto para as aplicações de prensas eletro-hidráulicas. Ao conectar a unidade de motobomba diretamente ao bloco de controle, o usuário economiza tempo de instalação, uma vez que a tubulação não é mais necessária. Simultaneamente, as emissões de ruído são significativamente reduzidas em comparação com os conjuntos de motobomba convencionais com unidades de pistão axial.
As unidades hidráulicas CytroPac e CytroBox e os atuadores autônomos CytroForce e CytroMotion definem novos padrões em densidade de potência, eficiência energética e operação de baixo ruído graças a um acionamento de velocidade variável. Simultaneamente, um design de fluxo otimizado e geometrias de canal produzidas com aditivos reduzem significativamente o volume de óleo. Menos consumo para mais sustentabilidade!
Os Módulos de prensa IH04 testados e prontos para uso atendem aos requisitos de instalação em prensas hidráulicas de acordo com ISO 16092-3 como um "componente de sistemas de controle relacionado à segurança" com categoria 4, PLe de acordo com ISO 13849-1. Dessa maneira, os construtores projetam e implementam as funções do pistão superior de acordo com os requisitos gerais de segurança com esforço mínimo. Com os controles inteligentes de amortecimento da Rexroth, o módulo de prensa IH04 E para pistões inferiores oferece a opção de recuperação de energia e a redireciona à prensa para reduzir o consumo.
Com o novo princípio de medição magnéticaIMScompact, o sensor de medição é totalmente integrado no patim de esfera, até mesmo com sistemas de trilhos perfilados tamanho 15. Ele foi desenvolvido especialmente para uso econômico em automação. O número de componentes é menor porque não são necessárias peças de implementos. Isso economiza espaço e também reduz custos. Afinal, comprimentos de medição de até 18 metros são possíveis. Quando usado em conjunto com motores lineares, opções de automação completamente novas são possíveis.
Os novos robôs lineares (nossos melhores componentes de tecnologia linear, hardware e software de automação e terminais de robô compatíveis) são adequados a uma grande variedade de aplicações nas áreas de junção, prensagem ou manuseio. As eTools modernas são compatíveis com a seleção de produtos. O software operacional intuitivo e pré-instalado possibilita comissionamento rápido e programação gráfica simples com a função arrastar e soltar. É possível conectar os subsistemas aos sistemas de controle de nível superior com facilidade por meio de interfaces abertas.
Os fabricantes de máquinas na área de CNC lasers e corte a plasma exigem tempos de desenvolvimento significativamente menores e inserção rápida no mercado. Isso é possibilitado usando o poderoso sistema CNC MTX com modelos de projeto prontos com funções poderosas para corte a laser, como controle de altura, fly-cut ou leapfrog. Os tempos e custos com engenharia são reduzidos. É possível combinar o sistema CNC com componentes do sistema de automação modular ctrlX AUTOMATION. Em conjunto com o sistema de acionamento modular compacto ctrlX DRIVE, ele possibilita dimensões com economia de espaço e escalabilidade máxima. Considerando a comunicação cada vez mais importante com o mundo IoT, também é recomendado usá-lo em conjunto com a plataforma de controle ctrlX CORE.
A tecnologia de soldagem a ponto por resistência possibilita alta reprodutibilidade e automação no setor automotivo, mas também na indústria de processamento de chapas metálicas. As tarefas de soldagem constantemente apresentam novos desafios para a indústria devido aos materiais complexos, e também devido às combinações e aos revestimentos especiais. Potente, ocontrole de soldagem PRC7000possibilita a qualidade de soldagem perfeita. Com aparelhos de controle adaptativos e programabilidade flexível, é possível processar sem problemas combinações de diferentes espessuras de chapa e misturas de materiais (de aço a alumínio) Graças ao conector IoT integrado, que fornece dados estruturados para processamento central, monitoramento de qualidade e gerenciamento de dados de tecnologia, o PRC7000 também está pronto para a Indústria 4.0.