Brazil Português
METEC, metalurgia, Bosch Rexroth, Rexroth
METEC, metalurgia, Bosch Rexroth, Rexroth

METEC

  • Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Alemanha
  • 12/06/2023 09:00 - 16/06/2023 18:00
  • Alemão, Inglês
  • Hidráulica industrial

Como encontro internacional da indústria, a METEC é o evento de exposição de tecnologia metalúrgica do futuro! A METEC consistentemente se dedica a refletir sobre os desafios para reconhecer os requisitos do futuro. Os principais especialistas em metalurgia do mundo todo se encontram para compartilhar ideias e experiências.

Adquira seu ingresso

Reduzir custos por meio de digitalização e sustentabilidade? VOCÊ DECIDE.

Custos, qualidade e velocidade são os fatores relevantes ao investir em metalurgia e fundições. A Bosch Rexroth oferece soluções hidráulicas sustentáveis, conectadas e inteligentes que ajudam você a aumentar sua produtividade e economizar energia e recursos.
Nosso objetivo é trabalhar ao seu lado para reduzir seu custo total de propriedade, simplificar seu design, acelerar o comissionamento, maximizar sua produtividade e minimizar seu tempo de inatividade. Com nossa extensa experiência em aplicações, nós ofereceremos apoio em sua trajetória rumo à produção sustentável e ecológica.
A Bosch Rexroth é a parceira ideal para o atual ciclo de investimento e os próximos – é hora de preparar seus sistemas para o futuro! Entre em contato conosco ainda hoje. Estamos ansiosos para falar com você.

We Move – You Win.

Visite-nos no estande E64, hall 01.


METEC 23

Plano do hall

Adquira seu ingresso

Insira o voucher e registre-se

Contato da Bosch Rexroth

Conectividade e sustentabilidade com valor agregado

No setor de metalurgia e de máquinas de fundição em moldes, os investimentos em fábricas se pautam cada vez mais em custos e velocidade. Soluções hidráulicas sustentáveis, conectadas e inteligentes ajudam você a enfrentar esses desafios. Elas simplificam o design, aceleram o comissionamento, maximizam a produtividade e minimizam o tempo de inatividade.

METEC, metalurgia, Bosch Rexroth, Rexroth
Hydraulics For You (H4U) – a plataforma de software da Bosch Rexroth oferece nova liberdade na engenharia mecânica

H4U – Hydraulics For You – a estratégia inteligente

H4U – a plataforma de software da Bosch Rexroth oferece nova liberdade na engenharia mecânica, aumentando a produtividade e a sustentabilidade
A Bosch Rexroth está elevando a capacidade de integração da hidráulica industrial ao próximo nível e transferindo as funções de controle anteriormente vinculadas ao hardware para módulos de software independentes do hardware. Com a nova plataforma H4U (Hydraulics For You), é possível projetar as funções hidráulicas de maneira flexível e integrá-las diretamente nos ambientes de automação existentes. Essa transformação em software oferece inúmeras vantagens para usuários finais e para fabricantes de máquinas e sistemas. É possível ajustar sistemas hidráulicos considerando a eficiência energética e contribuir para o cumprimento de metas climáticas.

Sytronix – O ECO-BOOSTER

Soluções de acionamentos com rotação variável: Menos eletricidade, menos ruído, menores custos.
Na luta contra as mudanças climáticas, precisamos da ajuda de todos. Os operadores de fábrica e fabricantes de máquinas também desempenham um papel fundamental – com os novos sistemas de eficiência energética e reequipamentos para otimizar o uso de energia das máquinas existentes. Os acionamentos com rotação variável apresentam um potencial particular de melhoria nesse quesito. Por fornecerem a energia necessária com altíssima precisão e entrarem no modo standby nas fases ociosas, eles reduzem o consumo de energia em até 80% dependendo do ciclo de trabalho, consequentemente evitando emissões de CO₂.
SYTRONIX

Sytronix – soluções de acionamentos com rotação variável: Menos eletricidade, menos ruído, menores custos.
ABMAXX – engenharia para unidades hidráulicas de grande porte reduzida a cinco dias

ABMAXX – TEMPO É DINHEIRO

Engenharia para unidades hidráulicas de grande porte reduzida a cinco dias
Mais simples, mais rápido, mais produtivo e mais econômico: com o novo sistema modular ABMAXX, a Bosch Rexroth acelera a engenharia e o comissionamento de unidades hidráulicas de grande porte para novas construções e modernização de fábricas. Mas a Bosch Rexroth não perdeu de vista o quesito sustentabilidade. A grande variedade de acionamentos de bomba de velocidade variável na linha do Sytronix, por exemplo, cria potencial considerável para redução do consumo de energia de acordo com a demanda. Isso reduz os custos dos ciclos de maneira sustentável. Simultaneamente, o tanque otimizado para fluxo e desgaseificação reduz o volume de óleo em até 50%.

Conheça os novos parâmetros de máquinas de fundição em moldes

Nova geração de válvulas de controle altamente dinâmicas
Com a nova geração de válvulas de cartucho WRCE 4X de alta resposta, a Bosch Rexroth atingiu um nível superior de tecnologia. Os fluxos de volume maiores possibilitam o uso de válvulas menores e mais dinâmicas com o mesmo tamanho de máquina. As válvulas operadas por pilotos se comunicam com o controle de máquina de nível mais alto pela interface multi-Ethernet para todos os protocolos Ethernet comuns em tempo real.

Nova geração de válvulas de controle altamente dinâmicas WRCE para máquinas de fundição em moldes
Monitoramento de condição da Hägglunds

Monitoramento de condição da Hägglunds

Os sistemas conectados agregam maior valor ao seu negócio.
O monitoramento de condições com o Hägglunds CM oferece uma experiência do cliente melhorada, possibilitando melhor tomada de decisão e suporte mais rápido.
Tudo isso ajuda na maximização do tempo de atividade do sistema de acionamento Hägglunds.
Conheça o pacote moderno de produtos e serviços Hägglunds Inside Intelligence .