SPS
Dando vida à automação: Interativo. Visionário. Pessoal. Com um conceito único, a SPS abrange todo o espectro de automação inteligente e digital: de sensores simples a soluções inteligentes, do que é possível atualmente à visão de um mundo industrial totalmente digitalizado.
Você gostaria de se beneficiar da automação industrial mais aberta? YOU DECIDE.
Não importa qual seja a tarefa de automação, a Bosch Rexroth tem a tecnologia certa e as pessoas certas para dar suporte a você e a sua meta.
Na SPS 2023, veja como você pode se beneficiar da Bosch Rexroth nas operações diárias e nos desafios futuros. Nossas soluções de automação de fábrica, com a plataforma de automação ctrlX AUTOMATION, aberta de forma consistente, estão entre as mais avançadas do mercado.
Descubra como você pode melhorar de maneira sustentável o desempenho das suas fábricas, selecionando tecnologias, soluções e serviços adequados para a vida toda. Com nossa tecnologia, oferecemos a liberdade para seu sucesso.
Você quer aproveitar essa liberdade? YOU DECIDE.
Messe Nuremberg, 14 a 16 de novembro de 2023, Hall 7, estande 450
Registre-se aqui para o passeio pelo estande.
SPS 2023
Mapa do site
Ingressos
Contato da Bosch Rexroth
Next level of openness and freedom: ctrlX OS
Abertura máxima com o sistema operacional ctrlX OS
ctrlX OS é um sistema operacional com serviços digitais que estabelece padrões completamente novos. Ele é baseado no sistema operacional Linux, com capacidade em tempo real, que é baseado no Ubuntu Core; é independente de hardware e pode ser instalado diretamente no respectivo hardware ou também usado em ambientes virtuais. A possibilidade de “uso por todos” cria oportunidades completamente novas para todas as partes envolvidas.
ctrlX World – the partner world is growing
Ampla gama de soluções através da rede de parcerias do ctrlX World
O ctrlX World também significa abertura: A rede de parcerias expande a gama de ferramentas de automação do ctrlX AUTOMATION com hardware e, em especial, aplicativos. Todos os aspectos dos construtores e usuários de máquinas são abordados a fim de projetar rapidamente as máquinas e operá-las com o menor risco possível.
Mais uma vez este ano, muitos parceiros estarão representados no estande da Bosch Rexroth.
ctrlX FLOW: sistemas de movimento aberto para transporte e posicionamento
Automatizar e otimizar processos intralogísticos são fatores-chaves para o sucesso da Fábrica do Futuro. Com a família de produtos ctrlX FLOW, a Bosch Rexroth oferece soluções fáceis de integrar para fluxos otimizados e altamente eficientes de materiais e mercadorias. Além do sistema planar ctrlX FLOW6D para transporte e posicionamento de alto desempenho sem contato, a Bosch Rexroth está apresentando uma nova solução de alta velocidade para transporte e posicionamento na fábrica moderna na SPS.
Automation up close: The diversity of the system at a glance
Soluções eficientes de software
Engenharia simples e flexibilidade máxima: as aplicações em torno do ctrlX AUTOMATION bem como novas funções de software para comissionamento virtual e simulação contribuem para isso. As possibilidades da engenharia baseada na web estão sendo ampliadas ainda mais, permitindo que os clientes economizem um tempo considerável. Com serviços ao longo da jornada do cliente, como o portal de dispositivos ctrlX e o configurador ctrlX, os usuários também podem reduzir significativamente o esforço e os custos.
Soluções de controle versáteis
A solução certa para cada aplicação: as soluções versáteis de controle e automação, como a plataforma de controle ctrlX CORE, os módulos de I/O do ctrlX I/O, o controle de segurança ctrlX SAFETY bem como os PCs industriais ctrlX IPC e várias soluções IHM do ctrlX HMI podem ser usados para aplicações baseados em CLP, casos de uso de IoT ou análises e funções de segurança.
Funções dinâmicas e precisas de movimento e acionamento
Com ctrlX MOTION, uma grande variedade de tarefas de automatização pode ser resolvida com alta precisão, facilidade e segurança. Com novos conjuntos de funções, por exemplo, para aplicações de robótica, os sistemas podem ser perfeitamente automatizados. O portfólio de unidades dimensionáveis está disponível para correspondência — agora ele também abrange a faixa de tensão mais baixa. A Bosch Rexroth também apresentará na SPS a nova variante sem gabinete, o que significa que não há necessidade de um painel de controle.
Soluções com baixo consumo de energia e Remanufactured Products
A sustentabilidade significa o futuro! A Bosch Rexroth oferece uma ampla variedade de ferramentas e modelos para simulações de energia e desempenho para otimizar o design de sistemas. O portfólio é complementado por recursos específicos do produto, como o Smart Energy Mode do sistema de acionamento ctrlX DRIVE. As reformulações de produtos são outro componente importante a favor da sustentabilidade. O programa “Remanufactured Products” tem o objetivo de reformular peças usadas em vez de descartá-las, aumentando a vida útil.
Solução de automação para robôs móveis
Os robôs móveis podem ser automatizados com software e hardware da ROKIT – o kit de robótica e ctrlX AUTOMATION. Os módulos podem ser integrados passo a passo nos veículos conforme necessário. Os fabricantes e integradores de sistemas se beneficiam com menos esforço de desenvolvimento, cabeamento, interfaces e componentes.
Reconhecimento de imagem 3D usando a coleta inteligente de itens da Rexroth e o robô colaborativo Kassow Robots.
Os componentes (neste caso, cubos) são reconhecidos pela câmera 3D, apanhados pelo Kassow Robot e depois transportados de volta por um transportador.
O gerenciamento geral e a organização são manipulados por um aparelho de controle Rexroth ctrlX-X3. A visualização e a operação são feitas através do WebIQ server app em um iPad.
A característica especial dessa solução de coleta é que a detecção da posição de preensão não requer quaisquer dados dos componentes. Isso significa que componentes desconhecidos da câmera também podem ser detectados e escolhidos. Esses componentes desconhecidos são classificados e colocados em caixas (KLT).
H4U – Hydraulics For You – o movimento inteligente
A Bosch Rexroth está elevando a capacidade de integração da hidráulica industrial ao próximo nível e transferindo as funções de controle anteriormente vinculadas ao hardware para módulos de software independentes do hardware. Com a nova plataforma H4U (Hydraulics For You), é possível projetar as funções hidráulicas de maneira flexível e integrá-las diretamente nos ambientes de automação existentes. Essa transformação em software oferece inúmeras vantagens para usuários finais e para fabricantes de máquinas e sistemas. É possível ajustar sistemas hidráulicos considerando a eficiência energética e contribuir para o cumprimento de metas climáticas.
Tecnologia linear – novas possibilidades de automação sustentável
De componentes individuais a subsistemas mecatrônicos inteligentes – a tecnologia linear é oferecida em uma variedade de aplicações de maneira rápida e eficiente, pensando no futuro.
Conheça novas possibilidades de automação com o sensoriamento e a digitalização: o Smart Flex Effector é um módulo de compensação com base em sensor que proporciona aos robôs a sensibilidade de uma mão humana, aumentando a automação e a precisão em processos com tolerâncias rigorosas.
Aumentar a produtividade, a sustentabilidade e economizar recursos ao mesmo tempo: os cilindros eletromecânicos garantem uma vida útil estendida ao atuador e, portanto, são econômicos, apresentam eficiência energética e baixa necessidade de manutenção.
Eixos lineares com pacote de automação – a automação nunca foi tão fácil ou conveniente.
Automação simplificada: eixos + acionamento + software em um só pacote
A tecnologia linear da Rexroth deixa o processo mais fácil do que nunca: reunimos todos os componentes em um pacote, possibilitando que você atinja movimentos totalmente automatizados com eixos únicos ou atuadores mais rápidos. Com apenas alguns cliques, é possível montar e configurar um motor, aparelho de controle de acionamento, filtros de rede e cabos podem ser postos juntos e configurados, com software incluído opcionalmente. Encomende seu pacote usando o número do material fornecido e sua solução será entregue com rapidez. Tudo a partir de uma única fonte.
Smart Function Kits - Plug & Produce with the new mechatronic subsystems
Smart Function kit – Plug&Produce com os novos subsistemas mecatrônicos
Os robôs lineares eletromecânicos – que consistem em nossos melhores componentes de tecnologia linear da classe e o ctrlX AUTOMATION da plataforma de automação – podem ser usados para diversas aplicações, como junção e prensagem, manuseio ou dispensação.
As eTools modernas são compatíveis com a seleção de produtos. O software operacional pré-instalado é intuitivo e permite comissionamento rápido e programação gráfica simples sem conhecimento de programação. Os subsistemas podem ser facilmente integrados em sistemas de nível mais alto através de interfaces abertas e podem ser usados em uma ampla gama de aplicativos através de terminais de robô compatíveis.
Smart Flex Effector - sensor-based compensation module for robots
Smart Flex Effector – módulo de compensação baseado em sensor para robôs
Revolucione sua produção e alcance um nível completamente novo de automatização com nosso Smart Flex Effector. O módulo de compensação baseado em sensor com cinemática independente e seis graus de liberdade dá aos robôs e sistemas lineares cartesianos a sensibilidade de uma mão humana, aumentando assim a precisão e abrindo áreas completamente novas de aplicação na automação de uma fábrica. Os processos que são difíceis de controlar podem ser automatizados, otimizados e monitorados simplesmente adaptando o Smart Flex Effector. Aplicações típicas estão unindo processos com as tolerâncias marginais, montagens complexas ou tarefas de manuseio difíceis.