Tire Technology Expo
A Tire Expo é um evento obrigatório da indústria, com exibições de vários dos principais fornecedores mundiais da indústria de manufatura de pneus
tire technology EXPO 2023
21 a 23/03/2023 Hannover, Alemanha
Eficiência energética e segurança: Novo acionamento Hägglunds para máquinas de borracha
Um novo acionamento Hägglunds desenvolvido especialmente para máquinas de borracha reduz significativamente o consumo de energia e, consequentemente, as emissões de CO2 na operação diária.
As unidades de acionamento pré-montadas e testadas estão disponíveis como solução plug-and-play em seis tamanhos, cobrindo todos os tamanhos de moinho padrão.
ctrlX AUTOMATION – kit de ferramentas de automação para a indústria de pneus
A digitalização também está mudando a indústria de pneus, máquinas e fábricas estão cada vez mais inteligentes. O sistema de automação ctrlX AUTOMATION supera os limites clássicos entre controle de máquinas, o mundo da TI e a Internet das Coisas e, como um sistema aberto consistente, oferece todos os elementos fundamentais para soluções completas de automação. A solução é modular, dimensionável e atende aos principais requisitos de flexibilidade e compacidade da indústria. Veja ao vivo como o ctrlX AUTOMATION está movimentando a automação na indústria de pneus.
CytroForce – Ultrapasse seus limites
A Bosch Rexroth leva o acionamento linear hidráulico a um novo nível de desenvolvimento. A solução revolucionária CytroForce reduz estruturas anteriormente grandes em um atuador compacto inteligente. Altos valores de desempenho, ciclos curtos e baixos custos gerais estimulam ganho sustentável de produtividade. Em comparação com o atuador linear hidráulico não integrado,apenas metade do espaço de instalação é necessário e o requisito de energia do acionamento de velocidade variável é até 80% menor. A quantidade de óleo também é até 97% menor do que em sistemas abertos, representando uma relevância econômica.
O futuro começa agora: a nova unidade hidráulica CytroBox de até 30 kW
Compacta, com eficiência energética, silenciosa e conectada. Esta é a unidade hidráulica do futuro chamada CytroBox. Os diferenciais da CytroBox são a menor exigência de espaço (0,5 m² em vez de 2 m²), economia de até 80% de energia, redução de volume de óleo em 75% e redução de emissões de ruído em 10 dB(A). O serviço digital CytroConnect Solutions faz da CytroBox um produto conectado. As aplicações padronizadas com base em nuvem oferecem ao usuário visualização e avaliação do status do sistema em todos os dispositivos conectados.
Cilindros eletromecânicos: confiáveis e sustentáveis
É difícil imaginar a produção sem cilindros eletromecânicos (EMCs). Eles posicionam, giram, levantam, pressionam, unem, puncionam, crimpam e rebitam peças. E fazem tudo isso de maneira particularmente eficiente em termos de energia, já que convertem o torque do motor diretamente em movimento. Nós oferecemos cilindros eletromecânicos EMC-HP (alta potência) especialmente para aplicações pesadas e para as condições mais severas. Um sistema opcional de resfriamento a água também o torna altamente resistente, mesmo sob altas forças.
Para mais informações, clique aqui:
New Hägglunds Drive for rubber machines
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!